Ekspert w dziedzinie e-prowadników

Łatwe i szybkie znajdowanie pasujących rozwiązań.

Obliczanie żywotności

Obliczanie żywotności e-prowadnika.

Sklep internetowy - e-prowadniki przewodów do prowadzenia kabli

Wyszukiwarka e-prowadników

Łatwe i szybkie znajdowanie odpowiedniego e-prowadnika

QuickChain.13

Łatwe wyszukiwanie odpowiedniego e-prowadnika do zastosowań samonośnych z drogą przesuwu do 13 m

QuickChain.60

Konfigurowanie doprowadzenia energii z drogą przesuwu od 10 m do 60 m – w zaledwie kilka minut

Standardowe serie e-prowadników

Uniwersalny system modułowy do wszystkich zastosowań

System E4.1 Duży, zestaw modułowy, otwierany z dwóch stron, ekonomiczny kosztowo, do instalacji bocznej, droga przesuwu do 200 m, mała masa.

Standardowe rozwiązanie, szybkie otwieranie

Standardowe e-prowadniki, średnie rozmiary, wysokość wewnętrzna 21 do 45 mm. Możliwość otwierania z lewej i z prawej strony. Uniwersalny, modułowy podział wewnętrzny.

Uniwersalny, małe rozmiary

E2 micro Wysokość wewnętrzna 5 do 15 mm, bez podziału, cichy ruch. Mała masa oraz wnętrze chroniące przewody.

Wiele innych e-prowadników

Ruchy 3-wymiarowe oraz roboty

triflex®, triflex® R, easy triflex®, twisterchain® Zamknięty, łatwy do wypełnienia, do zastosowań z 2 oraz 3 osiami obrotu, ruchy kołowe oraz spiralne, modułowa konstrukcja.

Niedrogie i łatwe do wypełnienia

easy chain®, E1 Ekonomiczne kosztowo jednoczęściowe e-prowadniki z tworzywa sztucznego, szybkie wypełnianie od środka lub od zewnątrz.

Otwieranie suwakowe oraz łatwe wypełnianie

Zipper Błyskawiczne otwieranie i zamykanie małych i średnich e-prowadników oraz rur.

Uniwersalne, małe i średnie rozmiary

E2 micro, mini Wysokość wewnętrzna 5 do 41mm, bez podziału, cichy ruch. Mała masa oraz wnętrze chroniące przewody.

Standardowe rozwiązanie, szybkie otwieranie

E2/000 Standardowe e-prowadniki, średnie rozmiary, wysokość wewnętrzna 21 do 45 mm. Możliwość otwierania z lewej i z prawej strony. Uniwersalny, modułowy podział wewnętrzny.

Ochrona przed brudem i wiórami

Tuby E2 Ochrona przewodów przed wiórami i brudem. Odchylane w jedną stronę, średnie rozmiary. Uniwersalny, modułowy podział wewnętrzny.

System uniwersalnych modułów do wszystkich zastosowań

System E4.1, E4/00, E4/4, E4/Light Duży, zestaw modułowy otwierany z dwóch stron, niedrogi. Do bocznej instalacji, droga przesuwu do 200 m, mała masa.

Odpowiedni do zastosowań w pomieszczeniach czystych, cichy ruch bez wibracji

System E3, E6, T3 Bardzo cichy ruch – poziom hałasu maks. 38 dB(A). Małe wibracje, duże prędkości i przyspieszenia. e-prowadniki: E3 - mały, E6 - wytrzymały oraz T3 - o małych wibracjach.

Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym

System ESD oraz ATEX otwierany na zatrzask e-prowadniki z elementami połączeniowymi i podziałem wewnętrznym w wykonaniu ESD i ATEX dostępne od ręki.

System ESD & ATEX

Rynny i odciążenie ciągu

Rynny prowadzące do długich dróg przesuwu. Odciążenia chainfix.

Peszle

PMA Do ochrony elastycznych przewodów elektrycznych w e-prowadnikach.

e-spool

Multifunkcjonalny bęben kablowy Alternatywa dla standardowych bębnów kablowych – ochrona przewodów oraz bezpieczne prowadzenie różnych mediów.

Nowości 2017

Inteligentny e-prowadnik do szybkiego montażu, oszczędza 80% kosztów procesu i wiele więcej …

Przeznaczenie

Doskonalenie rozwiązań technicznych oraz obniżanie kosztów - inspiracje dzięki przykładom z praktyki.

Konfigurator podziału wewnętrznego

Wypełnienie przy pomocy drag & drop Szybkie i łatwe wypełnianie e-prowadników, z zestawieniem materiałowym, pobieraniem danych 3D-CAD, zapisywaniem....

Konfigurator podziału wewnętrznego prowadnika

3D-CAD

ciagle nowe serie! Szybsze i łatwiejsze konstruowanie e-prowadników. Z obsługą plików w formatach zgodnych z różnymi systemami.

Dlaczego

igus® prowadniki przewodów 1. Ponieważ Państwa automatyzacja musi działać bez zakłóceń.
2. W celu oszczędności czasu i pieniędzy.

Piąta edycja konkursu vector®

Piąta edycja konkursu vector® na inspirujące rozwiązania oparte na e-prowadnikach oraz przewodowych systemach przesyłania energii.

Czwarta nagroda vector®
* Czas dostawy oznacza czas do wysyłki towarów

Ze względu na dużą ilość zamówień w chwili obecnej czas realizacji dostaw wynosi 6-12 dni roboczych dla systemów prowadników przewodów oraz przewodów chainflex®. Intensywnie pracujemy nad skróceniem czasów realizacji dostaw.

igus® Sp z o.o.
ul. Działkowa 121C
02-234 Warszawa
Fax: + 48-22-863 61 69

igus® Kontakt +48 (0) 22-8635770 E-mail do igus®

myigus myCatalog

Biblioteka plików 3D CADKatalog on-lineZnajdź produktPorównanie produktówObliczanie żywotnościShelving configuratorSpecyfikacja prowadników kablowychPrzykłady zastosowańNowości 2016Zapytaj ekspertaO Prowadniki kablowe?Dane konstrukcyjneInstrukcje montażuZapytanie/zamówienieKrótka specyfikacja Przeglądaj artykuły według numeru katalogowegoKatalogi/próbkiPobieranie plików

Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki

Ponad 100 tysięcy produktów na magazynie! Dostawy i konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Newsletter Registration
Ogólne Warunki Handlowe impressum Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych
This website uses cookies. By continuing to browse this website you agree to our use of cookies.