Szybkie i proste mocowanie za pomocą szyn zaciskowych
2Jednoczęściowa stalowa rynna o standardowej długości 2 m
3Odporna na ścieranie: listwa ślizgowa do posuwu środkowego
4Segmenty rynny prowadzącej są połączone klipsami, co zapobiega niewspółosiowości
5Sprytny: uchwyt w 2 wersjach ze zintegrowanym mocowaniem przewodów
Oszczędź nawet 80% czasu montażu w porównaniu do standardowych systemów rynien
Pasują do praktycznie każdego standardowego dźwigara suwnicy
2 wersje uchwytów ze zintegrowanym mocowaniem przewodów do montażu przewodów statycznych na dźwigarze suwnicy ± 5 mm tolerancja pionowa uchwytów
Dla standardowych rynien o długości 2,0 m - z lub bez listwy ślizgowej
Odpowiedni do wszelkich zastosowań montowanych na boku - nie tylko na suwnicy
Łatwy motaż dzięki otworom o odpowiednim rozstawie na uchwytach montażowych e-prowadników
Standardowy materiał: stal galwanizowana. Dostępne również ze stali nierdzewnej. Materiał 1.4301 (AISI 304) lub pokrywany proszkowo na czarno
Przewodność elektryczna wg DIN EN 61537: jako standard ze specjalnym złączem
Długoterminowo testowane, aby wytrzymać wibracje i trudne warunki
Długość standardowa: 2000 mm
Standardowy materiał: Stal ocynkowana
Każdy element ma jeden otwór na wypełnienie przewodami
Wersja z zainstalowanymi elementami elementami ślizgowymi jest również dostępna
Różne numery części zgodnie z rozmiarem - proszę sprawdzić szczegóły w tabeli poniżej
Szerokość [mm]: |
|
Numer artykułu | Dla e-prowadników: | z lub bez | Szerokość wewn. rynny | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
listwa ślizgowa | BRi [mm] | [mm] | [mm] | |||||
GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 42,5 | 61 | 81 | 341,48 PLN | ||
GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR. 0 | bez listwy ślizgowej | 67,5 | 61 | 106 | 346,89 PLN | ||
GF92.30.03.2000 | 2500.03.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 58 | 75 | 97 | 387,19 PLN | ||
GF92.30.05.2000 | 2500.05.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 77 | 75 | 115,5 | 390,73 PLN | ||
GF92.30.07.2000 | 2500.07.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 97 | 75 | 135,5 | 393,43 PLN | ||
GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 109 | 75 | 148 | 395,04 PLN | ||
GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 123 | 75 | 161,5 | 396,24 PLN | ||
GF95.30.05.2000 | 2700.05.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 70 | 105 | 108,5 | 396,24 PLN | ||
GF95.30.07.2000 | 2700.07.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 95 | 105 | 133,5 | 418,08 PLN | ||
GF95.30.10.2000 | 2700.10.RRR.0 | bez listwy ślizgowej | 120 | 105 | 158,5 | 419,54 PLN | ||
GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | z listwą ślizgową | 42,5 | 61 | 81 | 552,71 PLN | ||
GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR. 0 | z listwą ślizgową | 67,5 | 61 | 106 | 558,12 PLN | ||
GF92.31.03.2000 | 2500.03.RRR.0 | z listwą ślizgową | 58 | 75 | 97 | 699,14 PLN | ||
GF92.31.05.2000 | 2500.05.RRR.0 | z listwą ślizgową | 77 | 75 | 115,5 | 601,95 PLN | ||
GF92.31.07.2000 | 2500.07.RRR.0 | z listwą ślizgową | 97 | 75 | 135,5 | 604,76 PLN | ||
GF92.31.09.2000 | 2500.97.RRR.0 | z listwą ślizgową | 109 | 75 | 148 | 706,94 PLN | ||
GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | z listwą ślizgową | 123 | 75 | 161,5 | 607,46 PLN | ||
GF95.31.05.2000 | 2700.05.RRR.0 | z listwą ślizgową | 70 | 105 | 108,5 | 607,46 PLN | ||
GF95.31.07.2000 | 2700.07.RRR.0 | z listwą ślizgową | 95 | 105 | 133,5 | 629,36 PLN | ||
GF95.31.10.2000 | 2700.10.RRR.0 | z listwą ślizgową | 120 | 105 | 158,5 | 630,71 PLN |
Dostawa wraz z blokiem zaciskowym i śrubą
Blok zaciskowy, w tym przewodność — dostępna zgodnie z DIN EN 61537: Standard
Niewiele możliwości mocowania kabli ułożonych na stałe, dzięki czemu zajmuje mniej miejsca niż wersja długa
Standardowy odstęp wsporników: 1 uchwyt na metr
Numer artykułu | |||
---|---|---|---|
GF9.2.12 | guidefast, element wspierający w wersji krótkiej - standardowy blok zaciskowy | 49,30 PLN | |
GF9.2.12.CD | guidefast, element wspierający w wersji krótkiej - blok zaciskowy przewodzący prąd elektryczny | 235,87 PLN |
Dostawa wraz z blokiem zaciskowym i śrubą
Blok zaciskowy, w tym przewodność — dostępna zgodnie z DIN EN 61537: Standard
Wiele dodatkowych opcji mocowania kabli ułożonych na stałe
Standardowy odstęp wsporników: 1 uchwyt na metr
Numer artykułu | |||
---|---|---|---|
GF9.2.11 | guidefast, element wspierający w wersji długiej - standardowy blok zaciskowy | 53,20 PLN | |
GF9.2.11.CD | guidefast, element wspierający w wersji długiej - blok zaciskowy przewodzący prąd elektryczny | 185,88 PLN |
Zapewnia nieprzerwane połączenie dwóch elementów rynny
Zainstalowany gumowym młotkiem
Przy zamówieniu rynny guidefast >1000 mm dołączany jest łącznik.
Numerze artykułu | ||
---|---|---|
908.467 | 1,51 PLN |