Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Seria 4040HD - prowadnik z listwami poprzecznymi na każdym ogniwie
01. 1. Wysoka stabilność dzięki konstrukcji z uchwytem tylnym
02. Bardzo wysoka sztywność skrętna
03. Wysoka stabilność przy rozciąganiu (wytrzymałość na rozciąganie wyższa o 20% w stosunku do serii 4040)
04. Bardzo szeroka powierzchnia ślizgowa, niskie zużycie
05. Możliwość połączenia konstrukcji zamkniętych i otwartych
06. Zawiasowe, otwierane zatrzaskowo i zdejmowane wieka e-prowadnika rurowego
07. Modułowy system podziału wewnętrznego
08. Możliwość zdjęcia listew poprzecznych po obu stronach
09. Bezpieczne dla przewodów szerokie polimerowe listwy poprzeczne
10. Wytrzymałe elementy mocujące ze stali
11. Listwa samohamowna z oznaczeniem skali
Dostępne wewnętrzne szerokości Bi: 50 do 600 mm
Dostępne promienie zginania R: 135, 150, 250, 300 mm
Podziałka: 91 mm /ogniwo = 11 ogniwa/m