1. Część boczna rynny, aluminium, 2 m
2. Listwa ślizgowa, tworzywo sztuczne, 2 m
3. Paski ślizgowe z tworzywa sztucznego*, bok, 2 m
4. Zacisk, aluminium
5. Ceownik, stal galwanizowana
6. Śruba M6 x 16
7. Nakrętka ślizgowa M6
8. Złącze "basic", tworzywo sztuczne
10. Opcjonalnie: profil tłumiący, gumowy
*wersja bez pasków ślizgowych na życzenie
Rynna "Super-aluminium" - standard igus® dla rynien prowadzących
Rynna "Super-aluminium" to modułowy system rynien prowadzących przeznaczony dla długich przesuwów (gdzie e-prowadniki ślizgają się na sobie). Podstawowa rynna "Super-aluminium" charakteryzuje się prostą i ekonomiczną konstrukcją, którą jednak można rozszerzyć dla celów zaawansowanej inżynierii przemysłowej.
Uniwersalna konstrukcja sprawia, że jest ona zalecanym przez igus® standardem dla rynien prowadzących.
- Różne opcje mocowania - za pomocą elementów mocujących, zacisków, elementów połączeniowych
- Mocowane na boku paski ślizgowe chroniące przez zużyciem przy zastosowaniach wiążących się z wysokimi prędkościami.
- Odporne na korozję dzięki zastosowaniu odpornego na działanie wody morskiej aluminium
- Elastyczny montaż - mocowanie na konstrukcji nośnej niezależne od długości profili oraz złącz stykowych
Dla wybranego prowadnika nie jest dostępna rynna prowadząca.