readychain® prowadnik – kabel – gwarancja

Zmontowane systemy zasilania, łączników i kabli igus®

Wszystko z jednego źródła – bezpośrednio od producenta
systemy prowadników kablowych, łączniki i specjalne, wyjątkowo elastyczne kable do prowadników kablowych, zmontowane zgodnie z różnymi standardami producenta lub zgodnie z Pana/Pani specyfikacjami; gotowe do podłączenia i instalacji systemy prowadników kablowych ze wszystkimi elementami, dostępne na żądanie ze skrzynią transportową, instalacją i konserwacją, zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z Pana/Pani specyfikacjami i dostarczone w ciągu 1-10 dni z gwarancją – wszystko to z jednego źródła bez żadnych dodatkowych kosztów.
Nasze usługi

Gotowe do instalacji systemy, od łączników, przez zmontowane kable, aż po złożone systemy zasilania

Dostarczane w 1-10 dni

Spersonalizowana pod kątem potrzeb klienta produkcja: od rozmiaru partii 1 lub w seriach

Montaż na miejscu; serwis międzynarodowy z 30 biurami

Z gwarancją

Standard montażu

Od pojedynczych elementów i prostych systemów prowadników kablowych z ukrytymi kablami po złożone systemy ze wszystkimi komponentami. Zasięg: od bardzo krótkiego do 200 m.

Standard montażu

Wielkość partii

Dzięki nowoczesnemu procesowi produkcji, jesteśmy w stanie szybko i niedrogo prowadzić zarówno produkcję indywidualną, jak i seryjną. Każdy projekt jest spersonalizowany pod kątem potrzeb i życzeń klienta.

Wielkość partii

Zarządzanie projektem

Nasz zespół udzieli Państwu wsparcia w procesie:

wyboru komponentów

określania interfejsu

dokumentacji

zintegrowanego zarządzania projektem

ustalania harmonogramu

optymalizacji kosztów

Zarządzanie projektem

Produkcja

Na ponad 3000 m² powierzchni fabrycznej w Kolonii igus® produkuje dla Państwa złożone systemy readychain®.

Produkcja

Referencje

Ulepszaj technologię i zmniejszaj koszty – Zainspiruj się przykładami zastosowań naszych klientów.

Referencje

Kable, łączniki, obsługa

Pojedyncze elementy można również zamówić bezpośrednio w naszym sklepie internetowym. Właściwy produkt szybko pomogą odnaleźć nasze wyszukiwarki.

Nie obowiązuje minimalna wartość zamówienia

Dostawa już od 24 godz.*

News 2015

Fully harnessed readychain® systems for any motion: assembled faster, prototypes built directly on-site, and many more…

News 2015

Chainflex® ReadyCable®

systemy do techniki napędowej

Siemens, Lenze, Indramat, Rexroth, SEW oraz Fanuc Standard

przewody mocy, serwoprzewody, przewody czujnikowe, sygnałowe i silnikowe.

promienie gięcia od 7,5xd

Wyszukiwarka produktów

Teraz znajdziesz żądany przewód jeszcze szybciej i łatwiej. Wybierz parametry i wyświetl przegląd potencjalnych przewodów Chainflex® do Twojego zastosowania.

Wyszukiwarka przewodów elastycznych

QuickPin 2.0

Konfigurator Online W 3 minuty skonfiguruj przewody i wtyczki Chainflex® i zamów bezpośrednio. Jeden dostawca i produkty przetestowane w 100%.

QuickFluid

Konfigurator i system składania zamówień na przewody Skonfiguruj swój przewód w ciągu kilku minut i złóż bezpośrednie zamówienie online.

Konfigurator i system składania zamówień na przewody

Wyszukiwarka przewodów napędowych readycable®

Wyszukaj i zamów zmontowane przewody napędowe jeszcze szybciej i łatwiej niż dotychczas.

Wyszukiwarka przewodów napędowych readycable®

Sklep i katalog wtyczek

Poinformuj się, wybierz i zamów online. Szybkie wyszukiwanie przewodów za pomocą nowego przeglądu produktów.

Złącza formowane wtryskowo

Rozszerzony asortyment formowanych wtryskowo produktów do kabli do stosowania w systemach zasilania – w dowiedzionej jakości chainflex®

Złącza formowane wtryskowo

Serwis montażu

Podejmujemy się instalacji systemów zasilania wraz ze wszystkimi komponentami – za stałą, łatwą do obliczenia cenę.

Serwis montażu
* Czas dostawy oznacza czas do wysyłki towarów

igus® Sp z o.o.
ul. Działkowa 121C
02-234 Warszawa
Fax: + 48-22-863 61 69

igus® Kontakt +48 (0) 22-8635770 E-mail do igus®

myigus myCatalog

Przykłady zastosowańFilm wideo Fabryka readychains®O readychain®QuickPin 2.0Znajdź produkt
readycable®
QuickFluid Hose configuratorZapytaj ekspertaNowości 2016Znajdź produkt Prowadniki kabloweZnajdź produkt chainflex®Krótka specyfikacja Dane konstrukcyjneKatalogi/próbkiPobieranie plików

Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki

Ponad 100 tysięcy produktów na magazynie! Dostawy i konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Newsletter Registration
Ogólne Warunki Handlowe impressum Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych
Zakupy w igus®
  • 100000 produktów on-line
  • Wysyłka nawet w ciągu 24 godzin
  • Bez minimalnej ilości zamówienia
  • Bezpośrednie pobieranie plików CAD
  • Bezpłatne próbki
  • 8 - 20 Dostawy + Konsultacje