Silniki wrzecionowe drylin® E

Silniki wrzecionowe  

3 rozmiary instalacji silników krokowych od 0,1 do 2 Nm moment trzymający

7 rodzajów śrub pociągowych ze skokami od 0,8 mm do 50 mm

Maksymalna precyzja dzięki wyśrodkowaniu śruby pociągowej z mocowaniem silnika/śruby pociągowej H7/h7

Pasujące nakrętki śruby pociągowej w ofercie produktów drylin®

Montaż śruby pociągowej możliwy po obu stronach

Oszczędność przestrzeni, elastyczność zastosowania

Dostępne w konfiguracji gotowej do podłączenia z jednostkami liniowymi drylin® SAWC i SLN


Typowe zastosowania:Branża medyczna, inżynieria mechaniczna, technologia pracy

 

Arkusz danych silników wrzecionowych

Nr części:
Dane techniczne
Numer zamówienia Rozmiar silnika krokowego Odległość między piastami
[mm]
Moment trzymający
[N]
   
 MOT-ST-28-L-A-A NEMA11 28 50 na zapytanie 
 MOT-ST-42-L-A-A NEMA17 42 100 na zapytanie 
 MOT-ST-56-L-A-A NEMA23 56 500 na zapytanie 
 MOT-ST-28-L-C-A NEMA11 28 50 na zapytanie 
 MOT-ST-42-L-C-A NEMA17 42 100 na zapytanie 
 MOT-ST-56-L-C-A NEMA23 56 500 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Eksperci PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
Wymiary silników wrzecionowych  
Śruba pociągowa z podwójnymi końcami wału śruby pociągowej, pasująca do silników drylin® E ze śrubami pociągowymi

Instrukcje instalacji: Śruba pociągowa jest łączona z gwintem metrycznym i wymaga zabezpieczenia złączem adhezyjnym. W przypadku zamawiania z zakładu produkcyjnego prosimy o zamawianie z wykorzystaniem następującego numeru montażowego:
Montaż przedni: MONT004F000 (bok z kołnierzem)
Montaż tylny: MONT004B000

Dane techniczne
Numer zamówienia Do rozmiaru silnika Typ wrzeciona
[N]
Wrzeciono Ø Podział
[mm]
Max. długość
[mm]
   
 DST-LS-MOT-6.35X2.54-R-ES NEMA11 - 6,35 2,54 300 na zapytanie 
 DST-LS-MOT-6.35X25.4-R-ES NEMA11 - 6,35 25,4 300 na zapytanie 
 DST-LS-MOT-10X12-R-ES NEMA17 & NEMA23 - 10 12 500 na zapytanie 
 DST-LS-MOT-10X25-R-ES NEMA17 & NEMA23 - 10 25 500 na zapytanie 
 DST-LS-MOT-10X50-R-ES NEMA17 & NEMA23 - 10 50 500 na zapytanie 
 PTGSG-MOT-05x5-R-ES NEMA11 Gwinty spiralne szybkie 5 5 250 na zapytanie 
 PTGSG-MOT-M5x0.8-R-ES NEMA11 Gwint, miara metryczna 5 0.8 250 na zapytanie 
 PTGSG-MOT-06.35X12.7-R-ES NEMA11 - 6,35 12,7 300 na zapytanie 
 PTGSG-MOT-08x1.5-R-ES NEMA17 & 23 Śruby trapezowe 8 1.5 300 na zapytanie 
 PTGSG-MOT-08x15-R-ES NEMA17 & 23 Gwinty spiralne szybkie 8 15 300 na zapytanie 
 PTGSG-MOT-10x2-R-ES NEMA17 & 23 Śruby trapezowe 10 2 500 na zapytanie 
 PTGSG-MOT-10X12-R-ES NEMA17 & 23 Gwinty spiralne szybkie 10 12 500 na zapytanie 
 PTGSG-MOT-10X50-R-ES NEMA17 & 23 Gwinty spiralne szybkie 10 50 500 na zapytanie 
 PTGSG-MOT-12X3-R-ES NEMA17 & 23 - 12 3 500 na zapytanie 
 PTGSG-MOT-12X25-R-ES NEMA17 & 23 - 12 25 500 na zapytanie 
 PTGSG-MOT-12X6P3-R-ES NEMA17 & 23 - 12 - 500 na zapytanie 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki Eksperci PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog

Ze względu na dużą ilość zamówień w chwili obecnej czas realizacji dostaw wynosi 6-12 dni roboczych dla systemów prowadników przewodów oraz przewodów chainflex®. Intensywnie pracujemy nad skróceniem czasów realizacji dostaw.

igus® Kontakt +48 (0) 22-8635770 E-mail do igus®

myigus myCatalog

Biblioteka plików 3D CADKatalog on-lineWybór systemu i obliczenia żywotnościStolik liniowy wyszukiwarka produktówNowości 2016Przykłady zastosowańZapytaj ekspertaO drylin®Zapytanie/zamówienieKrótka specyfikacja Pytanie dotyczące wałówPrzeglądaj artykuły według numeru katalogowegoKatalogi/próbkiPobieranie plików

Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki

Ponad 100 tysięcy produktów na magazynie! Dostawy i konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Ogólne Warunki Handlowe impressum Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych
This website uses cookies. By continuing to browse this website you agree to our use of cookies.