Usługa drukowania 3D: odporne na ścieranie elementy wykonane z wysokogatunkowych tworzyw sztucznych

Części eksploatacyjne wykonywane w ramach usługi drukowania 3D

Znacznie wytrzymalsze w porównaniu do elementów obrabianych oraz formowanych wtryskowo

Wydrukujemy element zgodny z indywidualnymi wymaganiami, stosując bezsmarowe, odporne na ścieranie tworzywa iglidur®. Dzięki naszym usługom można łatwo zamówić każdą część, którą będzie można łatwo zainstalować: od prototypów po skomplikowane, specjalistyczne elementy.
Wystarczy wczytać plik 3D, sprawdzić widok 360°, podać jednostki miary oraz wybrać trybofilament. W zależności od stopnia złożoności, gotowy produkt możemy dostarczyć nawet w ciągu 24 godzin.

Usługa drukowania 3D firmy igus®: łatwe zamawianie i szybka realizacja

Usługi druku 3D  

Metodą „przeciągnij i upuść” przenieś plik stl do konfiguratora igus®.

Usługi druku 3D  

Sprawdź widok 360° oraz podaj jednostki miary.

Usługi druku 3D  

Wybierz trybofilament oraz liczbę sztuk. Następnie przenieś wszystko do koszyka. Gotowe! Niezwłocznie wykonamy i wyślemy żądany element.

Zamów prosto z magazynu trybofilamenty oraz tworzywa SLS

Zamów prosto z magazynu trybofilament do druku 3D

Włókna trybopolimerowe do druku 3D  
Wykonane z myślą o ruchu

Nasze zoptymalizowane włókna trybopolimerowe są do 50 razy bardziej odporne na ścieranie niż standardowe materiały do druku 3D. Przekłada się to na wyższe poziomy wydajności. Dzięki temu możliwe jest tworzenie prototypów i produkowanie niewielkich serii szybciej i bardziej ekonomicznie. Drukowane elementy mogą również szybciej zastępować zużyte części i skracać przestoje w pracy.

Zamów z magazynu materiały do druku 3D metodą selektywnego spiekania laserowego SLS

Włókna trybopolimerowe do druku 3D  
Trybopolimery do spiekania laserowego

Materiał iglidur® I3-PL został opracowany specjalnie do spiekania laserowego i testy trybologiczne przeprowadzone w laboratorium testowym igus® wykazały, że materiał ten charakteryzuje się odpornością na ścieranie co najmniej trzykrotnie większą niż konwencjonalne materiały do spiekania laserowego.
 

Budowa drukarki 3D

Budowa drukarki 3D  
Łożyska bezsmarowe i drukowanie

Opracowaliśmy listę najbardziej odpowiednich i popularnych produktów z naszych różnorodnych zestawów: systemy prowadnic liniowych i systemy zasilania o niskich wysokościach instalacji, najmniejszych rozmiarach i najmniejszych promieniach zgięcia. Nasze bezsmarowe i bezobsługowe części do druku 3D umożliwiają udoskonalenie stosowanej technologii druku 3D przy jednoczesnej redukcji kosztów.

Zastosowanie w samochodach wyścigowych

Samochód wyścigowy Formuły Student  
Mniejsza masa oraz krótszy czas montażu

Wybierając produkty do swojego samochodu wyścigowego Formuły Student zespół Running Snail, reprezentujący Wyższą Szkołę Techniczną, kierował się dwoma kryteriami: masą oraz użytecznością. Zespół po prostu wydrukował na drukarce 3D łożysko z trybofilamentu iglidur®, a następnie po drobnej obróbce przykleił je w odpowiednim miejscu.
 

Chcesz je od razu wypróbować?

Zamów nasze zestawy startowe (iglidur® I180-PF) z 25 g materiału w dwóch średnicach: 1,75 mm oraz 3 mm.
 
 

Zestaw startowy  

Trybofilamenty do druku 3D robią wrażenie w czasie testów jakością porównywalną z formowaniem wtryskowym

Nasze trybofilamenty iglidur® J260-PF są bardziej odporne na zużycie niż standardowe materiały do druku

W naszym laboratorium badawczym przetestowaliśmy nasze najnowsze włókna trybopolimerowe iglidur® J260-PF. Najpierw porównaliśmy nasze włókna do druku z materiałem ABS do druku 3D, a następnie z naszymi własnymi częściami formowanymi wtryskowo z takiego samego, wysokowydajnego tworzywa sztucznego. Seria testów obejmowała ruchy liniowe i obrotowe na wałach wykonanych z hartowanej stali gładkiej oraz ze stali nierdzewnej.

Testy porównawcze wykazały, że materiały do druku 3D igus® motion plastics® charakteryzują się również wysoką wytrzymałością w zastosowaniach ruchomych

Współczynniki tarcia naszego trybofilamentu J260-PF były niskie we wszystkich testach. Z drugiej strony materiał ABS miał złe wyniki w testach ruchu obrotowego na wale ze stali nierdzewnej.

Łożyska ślizgowe drukowane z naszego trybofilamentu wykazywały się taką samą odpornością na zużycie co nasze części formowane wtryskowo we wszystkich testowanych konstrukcjach.


W związku z tym części drukowane, takie jak łożyska ślizgowe lub przekładnie ślimakowe, można instalować bezpośrednio i wykorzystywać je w zastosowaniach przemysłowych.

Testlab  
Test zużycia  
Test zużycia  

Testy porównawcze wykazały niski współczynnik zużycia (Y) włókna trybopolimerowego iglidur® J260-PF w ruchu obrotowym. (Zużycie w ruchu obrotowym: p=1 Mpa; v=0,3 m/s)
 
(A) Obiekty wydrukowane z materiału ABS; (B) Obiekty wydrukowane z materiału iglidur® J260-P;
(C) Obiekty formowane wtryskowo z materiału iglidur® J260-PF

Testy porównawcze wykazały niski współczynnik zużycia (Y) włókna trybopolimerowego iglidur® J260-PF w ruchu liniowym. (Zużycie w ruchu liniowym: v=0,3 m/s; p=1 Mpa; l=5 mm)
 
(A) Obiekty wydrukowane z materiału ABS; (B) Obiekty wydrukowane z materiału iglidur® J260-PF;
(C) Obiekty formowane wtryskowo z materiału iglidur® J260-PF

igus® Kontakt +48 (0) 22-8635770 E-mail do igus®

myigus myCatalog
Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki
Ogólne Warunki Handlowe impressum Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych
Zakupy w igus®
  • 100000 produktów on-line
  • Wysyłka nawet w ciągu 24 godzin
  • Bez minimalnej ilości zamówienia
  • Bezpośrednie pobieranie plików CAD
  • Bezpłatne próbki
  • 8 - 20 Dostawy + Konsultacje