Prowadniki kablowe dla robotów zaprojektowane do ruchów w trzech osiach – triflex® R

Wieloosiowy system zasilania energią triflex® R został specjalnie rozwinięty do zaawansowanych 6-osiowych robotów pracujących w ciężkich warunkach przemysłowych. W porównaniu z wężami ochronnymi, system triflex® R zapewnia różnorodne korzyści w zastosowaniach ruchomych, takich jak roboty wieloosiowe, narzędzia maszynowe, czy przenoszenie materiałów.

Określony minimalny promień zgięcia dla prowadzonych kabli i przewodów w zastosowaniach ruchomych.

Wysoka odporność na skręcanie i określona granica skręcania

Modułowa konstrukcja, można dowolnie skracać i wydłużać

Opcjonalny trzpień włóknowy

Prosty montaż

Łatwe układanie przewodów

Dostępne od ręki

Dostępne również w kompletnych rozwiązaniach obejmujących przewody kompatybilne z prowadnikami kablowymi

Przegląd produktów do zastosowań z robotami

Zasilanie robotów triflex® R 3D

Więcej informacji  
triflex® R - TRC

3D e-chain®, TRC wersja zamknięta

Więcej informacji  
triflex® R - TRE

3D e-chain®, Wersja "Easy" TRE ddla szybkiego montażu kabli

Uchwyt mocujący, standardowy  
Uchwyt mocujący, standardowy

dla TRC/ TRL / TRE. Również możliwe z odciążeniem ciagu i jako elementy pośrednie.

Więcej informacji  
triflex® R - TRL

3D e-chain®, TRL lekka alternatywa z wesją "Easy".

Lekki element mocujący  
Lekki element mocujący

Standardowo dla wersji TRL. Standardowo dla wersji TRL.

Konfigurator podziałów wewnętrznych triflex® R  
Skonfiguruj podział wewnętrzny

Określ przewody, wybierz prowadnik i stwórz podział wewnętrzny. Teraz dostępne również z cała serią triflex® R!

Do zastosowania w ruchu obrotowym

Przegląd e-prowadników twisterchain® nowej generacji  
Nowa generacja - twisterchain® new

Wytrzymałe, ciche, do dużych obciążeń

twisterchain® - przegląd  
twisterchain®

Ruchy spiralne i koliste do 520°

Omówienie systemu TwisterBand  
TwisterBand: Kompaktowy, modułowy, ekonomiczny

7000° i więcej w poziomym ruchu obrotowym, do 3000° w przypadku instalacji pionowej

do konfiguratora  
Konfigurator CAD twisterchain® 3D

Szybkie generownie kompletnych, trójwymiarowych modeli CAD twisterchain®.

Wiadomości z branży robotyki

Kompletne wyposażenie robotów – nowości na targach HMI 2014  
Nowości 2014

Prowadniki kablowe 3D dla robotów: mniejsze, szybciej wprowadzane, bezpieczniejsze i nie tylko...

QuickRobot  
QuickRobot

Wsparcie techniczne dla różnorodnych typów robotów. Uproszczone zamówienia kompletnych systemów.

Katalog komponentów dla robotów  
Katalogi branżowe z zakresu robotyki

Podstawowe informacje na temat rozwiązań firmy igus® w robotyce

Więcej produktów

triflex® RSP  
triflex® RSP

Płynna zmienna siła wciągania

triflex® R-Set  
triflex® R-Set

Uniwersalny moduł dla wszystkich ruchów robota

triflex® R Modułowe pręty z włokna szklanego  
Modułowe pręty sprężynujące

Inteligentne rozwiązanie problemu poprzez kieunkowe naprężenie wstępne.

triflex® R uniwersalny zestaw mocujący  
Uniwersalny zestaw mocujący

Oferuje mozliwość zamontowania pręta sprężynującego w dowolnej pozycji na ramieniu robota.

triflex® R odciążenia ciagu dla dużych przekroji  
Połączenia o wysokiej wytrzymałości

Podłączanie akcesoriów i bezpieczne mocowanie ich do robotów

Pierścienie przelotowe triflex® R  
Pierścienie przelotowe triflex® R

Dostępne z i bez łożyska przegubowego

Zamocowanie triflex® R do osi 6  
Zamocowanie triflex® R do osi 6

Połączenie wszystkich popularnych typów robotów.

triflex® R protektory  
Protektory

Dobrze zabezpieczone w ekstremalnych aplikacjach.

Koszulki triflex® R chroniące przed wysoką temperaturą  
Koszulki termoizolacyjne

Chroni przed odpryskami spawalniczymi i gorącymi wiórami aż do 600 st. C.

CF Robot - kabel robota  
Specjalne kable CF Robot

Specjalne kable dla długiej żywotności w aplikacjach robotów.

Zapytanie o przewód robota  
Indywidualne przewody specjalne

do sterowania zastosowaniami robotycznymi i skrętnymi, przewody silnikowe, serwo, magistralowe i przewody danych zgodnie z wymogami.

System modułowy robolink®  
Wieloosiowe złącze dla robotów robolink®

W jednym komponencie zintegrowano różne mechanizmy ruchowe.

Nasza praca dla Ciebie

Wybór i wypełnienie  
Wybór i wypełnienie

Porady i właściwy wybór oraz wypełnienie kablami triflex® R.

3D CAD  
3D CAD

Pliki CAD 3D w wielu formatach.

triflex® usługa montażu  
triflex® usługa montażu

Dostarczamy maksymalną żywotność w Państwa aplikacji robota.

triflex® R readychain®  
triflex® R readychain®

Pakiet węży dla robotów. Gotowe zmontowane pakiety przewodów w 3 do 10 dni.

triflex® R jakość  
triflex® R jakość

'igus® jakośc testowana codziennie Sprawdzony i testowany codziennie

triflex® R wydania prasowe  
Komunikaty prasowe igus®

Raporty prasowe, zdjęcia i artykuły

Przykłady praktyczne:

Przyklday aplikacji triflex® R  
Przykłady zastosowania

Nowe interesujące przyklady aplikacji systemów triflex® R.

robots@ igus® newsletter  
igus® newsletter

Więcej informacji i szczegółów dla przemysłu robotów w robots@igus.de newsletters.

igus® video  
Film demonstracyjny i film instalacyjny

Wiele przydatnych video na temat triflex® R

Ulotki i broszury  
Ulotki i broszury

Nowości i informacje o produktach dla sektora robotów w sekcji pobierania igus® .

Więcej produktów igus® do automatyki

Bezobsługowe rozwiązania z tworzywa sztucznego
drylin® ZLW - Oś pasa zębatego  
Zębata oś pasowa drylin® ZLW

Idealne rozwiązanie do wielu funkcji pozycjonowania. 100-procentowo bezobsługowa i bezsmarowa oś paska zębatego.

iglidur® PRT - łożysko do stołów obrotowych  
iglidur® PRT łożysko obrotowe

Łożysko gotowe do montażu, całkowicie bezobsługowe i bezsmarowe.

Systemy e-prowadników - przegląd  
Inne e-chain systems®

do różnych zastosowań. Na przykład w ciasnych miejscach montażu, przy dużych prędkościach lub do łatwego napełniania.

Informacje ogólne o przewodach chainflex®  
Więcej przewodów chainflex®

Przewody sterujące, danych, serwo, magistralowe, silnikowe, światłowodowe, pomiarowe i systemowe oraz inne rodzaje przewodów specjalnych.

iglidur® przegląd produktów  
Więcej łożysk ślizgowych

wykonanych z różnych materiałów do różnych zastosowań. Łożyska ślizgowe wykonane z wysokowydajnych polimerów.

 
Prowadnik przenośnika pikchain® do zastosowań przeładunkowych typu „pick and place”.

Prowadnik przenośnika ze zintegrowanym dostarczaniem zasilania i danych, przydzielanie odrębnej funkcji każdemu ogniwu przenośnika

Aktualności

Robotation Academy  
Partnerstwo z Robotation Academy

igus® jest partnerem Robotation Academy, pierwszej niezależnej uczelni w Niemczech kształcącej w dziedzinie automatyki i robotyki (we współpracy z producentami).

Produkty igus® są z reguły gotowe do wysyłki w ciągu 24 godzin. Ze względu na dużą liczbę zamówień, czas realizacji dostaw prowadników kablowych jest przejściowo wydłużony do 6 – 12 dni roboczych. Podjęliśmy intensywne działania, aby szybko doprowadzić do poprawy sytuacji.

Obsługuje Państwa

Daniel Marzec +48 22 316 36 01 Wyślij wiadomość e-mail

igus® Kontakt +48 (0) 22-8635770 E-mail do igus®

myigus myCatalog
Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki

Ponad 100 tysięcy produktów na magazynie! Dostawy i konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Ogólne Warunki Handlowe impressum Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych
This website uses cookies. By continuing to browse this website you agree to our use of cookies.