Łożysko obrotowe iglidur® PRT

Polimerowe łożysko obrotowe

iglidur® PRT jest łozyskiem obrotowym o sprawdzonych zaletach łożysk polimerowych iglus® Wkładki ślizgowe wykonane z iglidur® J działajaa absolutnie bezobsługowo i bezsmarownie. Części oprawy łożyska talerzowego są wykonane z aluminium a powierzchnie elementów ślizgowych iglidur® J są anodyzowane na twardo. Wszystkie śruby połączeniowe są wyoknane ze stali nierdzewnej.
 

Typowe zastosowania w przemyśle
:

Łożysko stołu obrotowego do przeładowywania materiałów

Łożyska talerzowe dla systemów automatyzacji

Łożyska talerzowe dla technologii montażu

Łożyska stołu obrotowego używane w technologii oświetleniowej i scenicznej.

Duże łożyska do wytwarzania energii itp.

 

Kiedy stosować łozyska PRT?

  • Gdy wymagane jest rozwiązanie gotowe do montazu
  • Jako odporne na korozję łożysko do dużych obciążeń
  • Dla ekstremalnych momentów obrotowych
  • Dla aplikacji w zmiennych mediach
  • Dla bezobsługowych, bezsmarownych aplikacji
  • Dla niskich i średnich prędkości

Kiedy nie stosować ?

  • Przy ciągłych szybkich ruchach obrotowych
  • w temperaturach do +180 °C
  • Gdy dostepne są jedynie małe siły napędzające przy wysokich obciążeniach
  • Przy wymaganej ekstremalnej precyzji


iglidur® PRT Expert


iglidur® PRT Expert Nowości na HMI 2015  

Nowości na rok 2015

Łożyska talerzowe ślizgowe iglidur® PRT: bardziej elastyczne i większe, pośrednie
rozmiary i wiele więcej...

Talerzowe łożysko ślizgowe iglidur® PRT - Konstrukcja 01  
Łożysko obrotowe
wersja 01

Łożysko talerzowe o dużej sztywności.

Stosowane w temperaturach do +180°C, wysoka odporność chemiczna

Dostępne z uszczelnieniem

PRT talerzowe łożysko ślizgowe z zazębieniem  
Talerzowe łożyska ślizgowe z przekładnią zębatą

Do wszystkich 6 rozmiarów konstrukcji 01, 4 standardy są dostępne do zębatych pierścieni zewnętrznych.

Talerzowe łożysko ślizgowe iglidur® PRT - Konstrukcja 02  
Łożysko obrotowe
wersja 02

Talerzowe łożyska ślizgowe o ekstremalnie niskiej masie

Zewnętrzny pierścień wykonany z ocynkowanego aluminium lub stali nierdzewnej (V4A)

Ekonomiczne talerzowe łożysko ślizgowe PRT  
Talerzowe łożysko ślizgowe w nowej wersji ekonomicznej

Talerzowe łożyko ślizgowe w nowej ekonomicznej konstrukcji Dzięki konsekwentnej redukcji, całkowicie nowa konstrukcja została stworzona, która w jeszcze więszym stopniu opiera się na polimerach.

PRT-01 kołnierz kwadratowy  
Łożyska obrotowe z kołnierzem kwadratowym

Najmniejsze łożysko obrotowe PRT o rozmiarze montażowym 20, z kwadratowym kołnierzem zajmującym niewiele miejsca, do bezpośredniego montażu na płaskich powierzchniach.

PRT-01-30 z zaciskiem  
Łożyska obrotowe z zaciskiem

Łożysko obrotowe PRT-01-30 z pierścieniem głównym z funkcją zacisku do wałów o tolerancjach 30h7.

Łożysko talerzowe toczne napędzane PRT  
Łożyska obrotowe z zaciskiem

robolink® D – talerzowe łożysko toczne z iglidur® PRT

Program dostaw  
Akcesoria: Zacisk ręczny

Moment trzymający 10 Nm jest uzyskiwany poprzez zastosowanie momentu skręcającego 1Nm

Program dostaw  
Akcesoria: trzpienie napędowe

Dla szybkiego i łatwego montażu pary napędowej

Program dostaw  
Akcesoria: Pierścienie dystansowe

Łatwy, elastyczny montaż

Uniwersalne elementy poślizgowe PRT  
iglidur® uniwersalne elementy poślizgowe PRT

Dzięki zastosowaniu uniwersalnych elementów ślizgowych iglidur® PRT duże systemy łożysk do stołów obrotowych mogą być modelowane z dostosowaniem do typu 01.

igus® Kontakt +48 (0) 22-8635770 E-mail do igus®

myigus myCatalog

Biblioteka plików 3D CADKatalog on-lineObliczenie czasu żywotnościNowości 2016Wyszukiwarka produktówPrzykłady zastosowańZapytaj ekspertaO iglidur®Zapytanie/zamówienieKrótka specyfikacja Pytanie dotyczące wałówPrzeglądaj artykuły według numeru katalogowegoKatalogi/próbkiPobieranie plikówKonkurs manus®

Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki

Ponad 100 tysięcy produktów na magazynie! Dostawy i konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Newsletter Registration
Ogólne Warunki Handlowe impressum Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych