Plastyczność mino kompozycji termoplatycznej
Bardzo nieskie powierzchniwoe współczynniki tarcia podczas pracy na sucho
Długi czas pracy
Tłumienie wibracji
Doskonałe do ruchów o wysokiej częstotliwości
Doskonała odporność na zużycie
bezobługowa pracy na sucho
Doskonała odporność na chemikalia
Przeznaczenie do ruchów obrotowych, oscylujących i liniowych
Dopuszcza się zastosowanie przy wałkach miękkich
Lekkie
Idealna para ślizgowa dla czasz kulistych iglidur® W300
Wysoka stabilność mechaniczna
Oporne na wstrząsy i uderzenia
Odporne na korozję
Odporne na substancje chemiczne
Stabilność kształtu
Odporność na temperaturę do +200°C.
igubal® | Temperatura robocza | |
---|---|---|
Standardowe | Wersja HT | |
Minimalna | -30 °C | -40 °C |
Maksymalna ciągła | +80 °C | +200 °C |
Maksymalna chwilowa | +120 °C | +240 °C |
Rozmiar gwintu | Podziałka [mm] |
---|---|
M 2 | 0,40 |
M 3 | 0,50 |
M 4 | 0,70 |
M 5 | 0,80 |
M 6 | 1,00 |
M 8 | 1,25 |
M 10 | 1,50 |
M 10 F | 1,25 |
M 12 | 1,75 |
M 12 F | 1,25 |
M 14 | 2,00 |
M 16 | 2,00 |
M 16 F | 1,50 |
M 18 | 1,50 |
M 20 | 1,50 |
M 20 | 2,50 |
M 22 | 1,50 |
M 24 | 2,00 |
M 27 | 2,00 |
M 30 | 2,00 |
Średni | Odporność | |
---|---|---|
Standardowe | Wersja HT | |
Alkohole | + to 0 | + |
Węglowodory | + | + |
Tłuszcze, oleje, bez dodatków | + | + |
Paliwa | + | + |
Rozcieńczone kwasy | 0 to - | + to 0 |
Silne kwasy | - | + do - |
Rozcieńczone zasady | + | + |
Silne zasady | 0 | + |
Średnica nominalna [mm] | ||
---|---|---|
Spadki pomiarowe |
Nachylenia pomiarowe |
|
0 do 3 | x,01 | x,05 |
> 3 do 6 | x,02 | x,07 |
> 6 do 10 | x,02 | x,08 |
> 10 do 18 | x,03 | x,10 |
> 18 do 30 | x,04 | x,12 |
> 30 do 50 | x,05 | x,15 |