Obrotowe zasilanie wszystkich mediów w kompletnym systemie

Standardy mogą być elastycznie i skutecznie dostosowywane

Eksperci od produktów podczas rozmowy
Opracowanie techniczne w sprawie obrotowego zasilania
Konfigurator Podwójnego promienia gięcia

Nowy standard dla ruchów okrężnych

Zwiastun SRM
Zwiastun SRM-L
Polimerowy moduł obrotowy

Specjalne rozwiązania do specjalnych zastosowań

Obrotowe zasilanie statyczne
Zwiastun SRM-V
Zwiastun PRM-V
  • Kąt obrotu do 540° (w jednej płaszczyźnie)
  • Kąty obrotu 900° i więcej są możliwe dzięki modułowi wieloobrotowemu igus®
  • Maksymalny kąt obrotu w minimalnej przestrzeni montażowej
  • Prędkość obrotu do 360°/s
  • Lżejsze i bardziej kompaktowe niż prowadnice statyczne
  • Minimalna siła przemieszczenia i maksymalna żywotność
  • Konstrukcja modułu ze standardowymi wariantami montażu
  • Zintegrowane mocowanie i prowadzenie przewodów bezpośrednio w prowadnicy
  • Szybkie i niezawodne określanie obrotowego źródła zasilania za pomocą konfiguratora CAD

Co oznacza "reverse bend radius"?

Co oznacza „MRM”?

Moduł MRM z dwoma poziomami

Opcje z prowadnicą igus®

Obrotowe zasilanie z uchwytami
Obrotowe zasilanie z osłoną
Zasilanie obrotowe ze zintegrowaną prowadnicą
Zasilanie obrotowe z tubami rynnowymi
Oszczędność miejsca dzięki e-prowadnikom zwrotnym

Odpowiednie produkty i narzędzia

Przewody chainflex do zastosowań z podwójnym promieniem gięcia
Obrotowy system zasilania dla różnych zastosowań

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa