Ankieta igus® dla internautów

Drodzy Użytkownicy,
witamy Państwa serdecznie w witrynie internetowej igus®.
Państwa uwagi i komentarze z ostatnich lat przyczyniły się do wzbogacenia witryny internetowej igus® i ułatwienia jej obsługi.
Bardzo Państwu za to dziękujemy!

Czy podoba się Państwu nasza witryna? Czy udało nam się zaprojektować witrynę o przejrzystej strukturze i przyjazną w obsłudze? Czy brakuje Państwu określonych informacji lub funkcji? Czy mogą Państwo wszystko łatwo odnaleźć?
Tutaj mogą Państwo nas o tym powiadomić.

Służymy także pomocą telefonicznie lub przez e-mail.

Dziękujemy za odwiedziny!

Państwa igus®

W jaki sposób dowiedzieli się Państwo o firmie igus®
Koledzy
Wyszukiwarki
Targi
Prasa
Reklama
inne 


Jak oceniają Państwo następujące elementy na stronie internetowej www.igus.pl?
Zgadza się Częściowo się zgadza Nie zgadza się
Łatwa nawigacja
Przejrzystość
Ładny wygląd
Szybkie ładowanie stron
Dobra wyszukiwarka
Wyczerpujące informacje o produktach


Czy są Państwo ogólnie zadowoleni z wyglądu strony internetowej? Proszę podać ocenę w skali od „bardzo dobry” do „niedostateczny”.
Bardzo dobry
Dobry
Zadowalający
Dostateczny
Mierny
Niedostateczny


Na skali od „1” do „10”, jak bardzo prawdopodobne jest, że polecą Państwo witrynę internetową www.igus.pl innym osobom?
(10 = bardzo prawdopodobne, 1 = nieprawdopodobne)
 10   9   8   7   6   5   4   3   2   1


Jak często odwiedza Pan/Pani stronę internetową www.igus.pl?
Codziennie
Raz na tydzień
Raz w miesiącu
Raz na kwartał
Rzadziej


W jakim celu głównie odwiedza Pan/Pani stronę internetową www.igus.pl?
Szukanie informacji na temat prowadników igus®'a
Szukanie informacji na temat przewodów chainflex® igus®'a
Szukanie informacji na temat konfekcjonowanych przewodów readychain® igus®'a
Szukanie informacji na temat iglidur® łożysk ślizgowych igus®'a
Szukanie informacji na temat igubal® łożysk przegubowych igus®'a
Szukanie informacji na temat drylin® liniowych łożysk ślizgowych igus®'a
Szukanie osób i informacji kontaktowych
Zamówienie produktów igus®'a oraz zapytania cenowe
Pobieranie danych CAD 2D/3D
Obliczanie żywotności za pomocą systemów eksperckich
Zamawianie katalogów, próbek i płyt CD-ROM
Inne powody:


Czy brakuje Państwu jakiś funkcji bądź opcji na stronie www.igus.pl? Co możemy zmienić aby była ona, bardziej przyjazna dla urzytkownika?


W razie dodatkowych pytań mogą Państwo podać tutaj swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
Imię i nazwisko:    Email:



Dziękujemy za udział w naszej ankiecie! Państwa uwagi znacznie pomogą nam w stałym ulepszaniu naszej witryny internetowej.

Państwa igus Sp. z o.o.

igus® Sp z o.o.
ul. Działkowa 121C
02-234 Warszawa
Fax: + 48-22-863 61 69

NIP: PL 113-21-95-805
Regon 016202613
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydz. Gosp.
KRS 0000073158
Kapitał Zakładowy 200 000 zł, Kapitał wpłacony w całości

myigus myCatalog

O firmie igus®Materiały multimedialneWystawyKarieraKontaktZaopatrzenieCentralaJak nas znaleźć

Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki

Ponad 100 tysięcy produktów na magazynie! Dostawy i konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Ogólne Warunki Handlowe impressum Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych
Zakupy w igus®
  • 100000 produktów on-line
  • Wysyłka nawet w ciągu 24 godzin
  • Bez minimalnej ilości zamówienia
  • Bezpośrednie pobieranie plików CAD
  • Bezpłatne próbki
  • 8 - 20 Dostawy + Konsultacje