Polimerowe łożyska kulkowe xiros®

Polimerowe łożyska kulkowe xiros® to rewolucja na rynku łożysk kulkowych. W warunkach, w których zastosowanie metalowych łożysk kulkowych jest niewskazane, możliwe jest stosowanie polimerów xirodur® o wysokiej wydajności zapewniających bezobsługową pracę bez konieczności smarowania.
 

Nie wymagające smarowania i serwisowania

Wysoka odporność na korozję

Dla temperatur do +150°C

Wysoka odporność w każdych warunkach, nadające się do mycia

Bez właściwości magnetycznych

Lekkie

 
Kiedy stosować polimerowe łożyska kulkowe xiros®?

W sytuacjach wymagających zastosowania bezsmarowych łożysk kulkowych

Przy bezpłatnej konserwacji podczas suchych operacji

W przypadku prędkości obrotowych przekraczających wartości graniczne łożysk ślizgowych

Gdy wymagana jest odporność na korozję

Przy temperaturach do +150°C (w zależności od typu)

Gdy wymagana jest odporność na czynniki zewnętrzne i możliwość mycia wodą

Gdy należy stosować łożyska kulkowe niezawierające metalu

Gdy wymagane jest użycie lekkich łożysk

Kiedy normy FDA są wymagane

Kiedy nie stosować polimerowych łożysk kulkowych xiros®?

Przy bardzo dużych obciążeniach lub bardzo wysokich prędkościach obrotowych

Gdy wymagana jest wyłącznie oszczędna alternatywa konwencjonalnych metalowych łożysk kulkowych

W przypadku wymogów dotyczących bardzo wysokiej precyzji (luz łożyska)

Nowości xiros®:

xiros® Nowości i Rozszerzenia Linii 2014

Na tej stronie znajdą Państwo listę Nowości
i rozszerzenia linii grupy produktowej xiros®.

xiros® Nowości i Rozszerzenia Linii 2014    

Kalkulator żywotności xiros®

Kalkulator żywotności xiros®

Kalkulator żywotności xiros®    

Produkty xiros®:

xiros® A500

xiros® A500: odporność na wysokie temperatury, substancje chemiczne, zużycie i izolacja elektryczna

xiros® A500    

Radialne, rowkowe łożysko kulkowe xiros® B180

xiros® B180 – radialne, rowkowe łożysko kulkowe, temperatura normalna

Radialne, rowkowe łożysko kulkowe xiros® B180    

Polimerowe łożysko kulkowe xiros® C160

xiros® C160 - odporność na czynniki zewnętrzne

Polimerowe łożysko kulkowe xiros® C160    

Polimerowe łożysko kulkowe xiros® D180

Polimerowe łożysko kulkowe xiros® D180 dla dużych prędkości obrotowych

Polimerowe łożysko kulkowe xiros® D180    

Polimerowe łożysko kulkowe przewodzące xiros® F180

Polimerowe łożyska kulkowe xiros® F180 zapewniają ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Polimerowe łożysko kulkowe przewodzące xiros® F180    

xiros® B180 FDA

xirodur® B180 FDA dla sektora żywieniowego.

xiros® B180 FDA    

xiros® B180 - wymiary calowe

Polimerowe łożyska kulkowe xiros® B180 o wymiarach w calach.

xiros® B180 - wymiary calowe    

xiros® B180 z osłoną

Polimerowe łożysko kulkowe xiros® wykonane z materiału xirodur® B180 – radialne, rowkowe łożysko kulkowe z osłoną

xiros® B180 z osłoną    

Osiowe łożysko kulkowe xiros® B180

Osiowe łożyska kulkowe xiros® B180 pochłania siły osiowe.

Osiowe łożysko kulkowe xiros® B180    

Dwurzędowe osiowe łożysko kulkowe xiros® B180

Osiowe łożyska kulkowe xiros® B180 pochłania siły osiowe.

Dwurzędowe osiowe łożysko kulkowe xiros® B180    

Polimerowe łożysko transferowe xiros® B180

Polimerowe łożysko transferowe xiros® B180 jest bezsmarowym rozwiązaniem do transportu delikatnych towarów.

Polimerowe łożysko transferowe xiros® B180    

Polimerowa osiowa rolka kulkowa xiros® B180

Nowa polimerowa osiowa rolka kulkowa xirodur® B180

Polimerowa osiowa rolka kulkowa xiros® B180    

Pierścień oporowy xiros® B180

Niedrogi pierścień oporowy xiros® z tworzywa sztucznego do wspomagania obciążeń osiowych w niewielkich przestrzeniach.

Pierścień oporowy xiros® B180    

Łożysko typu Multi xiros® B180

Czy wieloosiowe plastikowe łożysko służy do realizacji ruchów liniowych i obrotowych

Łożysko typu Multi xiros® B180    

Dwurzędowe polimerowe łożyska kulkowe B180

Dwurzędowe polimerowe łożyska kulkowe B180 – konstrukcja dwurzędowa

Dwurzędowe polimerowe łożyska kulkowe B180    

Polimerowe łożysko kulkowe xiros® B180, jednostronny kołnierz i płyta ochronna

Polimerowe łożysko kulkowe xiros® z kołnierzem i płytą ochronną

Polimerowe łożysko kulkowe xiros® B180, jednostronny kołnierz i płyta ochronna    

Polimerowe łożysko kulkowe xiros® B180, dwustronny kołnierz i płyta ochronna

xiros® B180, dwustronny kołnierz i płyta ochronna

Polimerowe łożysko kulkowe xiros® B180, dwustronny kołnierz i płyta ochronna    

Cienkie łożysko

Cienkie łożyska xiros® wymagające połowy typowej przestrzeni montażowej

Cienkie łożysko    

Łożysko do stołów obrotowych xiros®

Połączenie kulek ze stali nierdzewnej z polimerowymi pierścieniami skutkuje bezobsługowym działaniem na sucho przy niskich współczynnikach tarcia.

Łożysko do stołów obrotowych xiros®    

Łożysko ślizgowe dzielone xiros®

Łożysko ślizgowe dzielone xiros® - bezsmarowe łożysko ślizgowe dzielone z łożyskiem kulkowym z tworzywa sztucznego - sztywne i obrotowe

Łożysko ślizgowe dzielone xiros®    

Łożysko kołnierzowe xiros®

Łożysko kołnierzowe xiros® - bezsmarowe, kołnierzowe łożysko kulkowe

Łożysko kołnierzowe xiros®    

Pierścienie mocujące xiros®

Pierścienie mocujące xiros® ze stali nierdzewnej

Pierścienie mocujące xiros®    

Materiał xiros®

Materiał xiros® - dane materiału igumid G, xirodur® B180 oraz xirodur® A500

Materiał xiros®    
Pytanie do specjalistów  

Zadaj pytanie specjalistom w dziedzinie łożysk kulkowych z tworzywa sztucznego xiros®

Łożyska kulkowe z tworzywa sztucznego xiros® są bezobsługowe i bezsmarowe, a także nadają się do pracy w ekstremalnych warunkach. Chętnie doradzę Państwu w kwestii możliwości zastosowania.

Więcej informacji  

Informacja prasowa

Łożyska wałeczkowe: daleko nam jeszcze do wyczerpania możliwości rozwiązań z tworzyw sztucznych.

Iglidur® Plastikowe łożyska technologiczne  

Łożyska iglidur®

7000 typów w ofercie

Zwiększenie żywotności, obniżenie kosztów i brak konieczności smarowania.

Więcej informacji  

Najczęściej zadawane pytania

Pytania i odpowiedzi dotyczące zalet stosowania łożysk kulkowych z tworzywa sztucznego xiros®.

Idź do pobierania danych CAD  

Dane CAD 3D

Dane CAD 3D do pobrania w wielu różnych formatach.

Ze względu na dużą ilość zamówień w chwili obecnej czas realizacji dostaw wynosi 6-12 dni roboczych dla systemów prowadników przewodów oraz przewodów chainflex®. Intensywnie pracujemy nad skróceniem czasów realizacji dostaw.

igus® Sp z o.o.
ul. Działkowa 121C
02-234 Warszawa
Fax: + 48-22-863 61 69

myigus myCatalog

Katalog on-lineNowości 2016Przykłady zastosowańZapytaj ekspertaZapytanie/zamówieniePobieranie plikówPrzeglądaj artykuły według numeru katalogowegoKatalogi/próbki

Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki

Ponad 100 tysięcy produktów na magazynie! Dostawy i konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Newsletter Registration
Ogólne Warunki Handlowe impressum Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych
This website uses cookies. By continuing to browse this website you agree to our use of cookies.