twisterband - ruchy obrotowe w wyjątkowo niewielkich przestrzeniach

Kompaktowy, modułowy, ekonomiczny, skrętny do 7000°*

Przegląd rozmiarów

Przegląd rozmiarów twisterband
Przegląd rozmiarów twisterband

Obliczanie: liczba pasków zależy od kąta obrotu

  • Przykład: XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • Wynik: XX ≈ 6 pasm
  • Przykład: XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • Wynik: XX ≈ 6 pasm
  • Przykład: XX ≈ 720° / 180 + 2
  • Wynik: XX ≈ 6 pasm
  • Przykład: XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • Wynik: XX ≈ 13 pasm

Instrukcje dotyczące montażu

Przykłady zastosowań

Laboratorium testowe

Specjalna specyfikacja opaski twisterband

twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband HD

twisterband HD

  • Jeszcze większa stabilność
  • Jeszcze dłuższa żywotność
  • Ruchy obrotowe w najmniejszych przestrzeniach do 7000 stopni*
  • maks. Prędkość obrotowa 180°/s
  • Prowadzenie kabli elektrycznych, światłowodowych i pneumatycznych w jednym systemie

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Inżynier Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa