Pierścienie tłokowe iglidur®

Pierścienie tłokowe – alternatywa dla taśm PTFE  
Po co stosować skomplikowane rozwiązania, gdy do problemu można podejść w inny sposób?

Pracowicie wykrawane taśmy PTFE można zastąpić jednym wciskanym pierścieniem prowadzącym, np. w elementach podnośników, zaworach regulacyjnych czy złączkach. Oferujemy pierścienie tłokowe iglidur® wykonane z różnorodnych materiałów dostosowanych do szerokiego zakresu zastosowań.
 
Specjalne właściwości:

Łatwe w montażu

Niska cena

Bardziej odporne na zużycie niż złącza PTFE

Większy udźwig

Zdefiniowane wymiary

Różnorodne materiały np. iglidur® J, J350…

Kiedy stosować pierścienie tłokowe?

Gdy wymagane są pierścienie tłokowe o doskonałej odporności na zużycie

Gdy prostota montażu jest bardzo istotna

Gdy występują bardzo krańcowe obciążenia

Gdy wymagane są rozwiązania oparte na materiałach iglidur® i dostosowane do potrzeb


 
Kiedy nie stosować pierścieni tłokowych?

Gdy pierścienie tłokowe muszą być uszczelniane jednocześnie

Gdy jedna część ma obejmować różne średnice

 

Szybkie i wygodne wyszukiwanie pierścienia tłokowego pasującego do indywidualnych potrzeb:


Zalecenia dotyczące montażu dla tłoków

Zalecenia dotyczące montażu dla tłoków

 
Zalecenia dotyczące montażu dla tłoków

zalecenia dotyczące montażu dla obudów

 
Zalecenia dotyczące montażu dla tłoków  

Zalecenia dotyczące montażu dla opraw=

Wymiary [mm] dS
(tolerancja h)
dG
(h-tolerancja)
[mm]
bg
 
[mm]
Średnice nominalne dS = d1 dG = d2 bG = b1 +0,2
       
Zalecenia dotyczące montażu dla tłoków
Wymiary [mm] dG
(h-tolerancja)
[mm]
dH
(tolerancja h)
[mm]
bg
 
[mm]
Średnice nominalne dG = d1 dH = d2 bG = b1 +0,2
       

Standardowy zakres pierścieni tłokowych z iglidur® J:
Nr artykułu   Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Szerokość pierścienia tłokowego Szerokość szczeliny Kąt nacięcia    
    d1
[mm]
d2
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
± 0,5mm
T
[°]
   
 JPRM-0608-06 - 6 8 6 1 0 2,19 USD 
 JPRM-0810-10 - 8 10 10 1 0 2,31 USD 
 JPRM-1012-054 - 10 12 5,4 2,5 20 2,31 USD 
 JPRM-1214-054 - 12 14 5,4 2,5 0 2,31 USD 
 JPRM-1416-054 - 14 16 5,4 2,5 0 2,43 USD 
 JPRM-1416-10 - 14 16 10 1 20 2,79 USD 
 JPRM-1618-054 - 16 18 5,4 2,5 20 2,79 USD 
 JPRM-1722-054 - 17 22 5,4 1 25 3,89 USD 
 JPRM-2023-054 - 20 23 5,4 2,5 20 3,65 USD 
 JPRM-2528-054 - 25 28 5,4 2,5 20 3,77 USD 
 JPRM-2832-10 - 28 32 10 1 20 5,47 USD 
 JPRM-2832-20 - 28 32 20 1 20 6,80 USD 
 JPRM-2833-054 - 28 33 5,4 1 25 4,98 USD 
 JPRM-3034-054 - 30 34 5,4 2,5 20 8,75 USD 
 JPRM-3539-054 - 35 39 5,4 2,5 20 8,75 USD 
 JPRM-3540-054 - 35 40 5,4 1 25 9,72 USD 
 JPRM-4044-054 - 40 44 5,4 2,5 20 9,96 USD 
 JPRM-4550-054 - 45 50 5,4 2,5 20 10,08 USD 
 JPRM-4550-10 - 45 50 10 2 0 11,30 USD 
 JPRM-5055-054 - 50 55 5,4 2,5 20 10,57 USD 
 JPRM-5055-10 - 50 55 10 2 0 11,91 USD 
 JPRM-5863-095 - 58 63 9,5 1 25 12,27 USD 
 JPRM-6065-054 - 60 65 5,4 2,5 20 10,81 USD 
 JPRM-7075-054 - 70 75 5,4 2,5 20 11,18 USD 
Więcej informacji na temat wybranego artykułu:
3D CAD Zamówienie próbki PDF Zapytanie o cenę Cennik myCatalog
JPRM-5863-095 b1 = 9,5 (-0,22)

Przed:

Taśmy PTFE zamiast pierścieni tłokowych  

z pierścieniami tłokowymi:

Rozwiązania z pierścieniami tłokowymi  

Pierścienie tłokowe zgodne z wymaganiami Pierścienie tłokowe z wybranego materiału i z pożądanymi wymiarami całkowicie oparte na łożyskach serii iglidur®. Dostępne najpóźniej w ciągu dziesięciu dni, ekonomiczne dzięki formowaniu wtryskowemu i obrabiane do żądanych wymiarów. Preferowane materiały iglidur®:

Preferowane materiały iglidur®:

iglidur® J: uniwersalne

iglidur® A180: zgodne z wymogami FDA

iglidur® J4: Korzystne cenowo

iglidur® J350: > +90°C

iglidur® X: chemikalia, wysokie temperatury

Struktura numeru zamówienia

Numery art. dla pierścieni tłokowych  


 
b1: Żądana długość
 
Wewnętrzna i zewnętrzna Ø (d1 i d2) wykonane przy wykorzystaniu standardowych łożysk ślizgowych*
M dla metrycznych
 
PR dla pierścienia tłokowego
 
iglidur® żądany materiał
 

Pierścienie tłokowe  
Pierścienie tłokowe  
igus® Sp z o.o.
ul. Działkowa 121C
02-234 Warszawa
Fax: + 48-22-863 61 69

myigus myCatalog

Biblioteka plików 3D CADKatalog on-lineObliczenie czasu żywotnościNowości 2016Wyszukiwarka produktówPrzykłady zastosowańZapytaj ekspertaO iglidur®Zapytanie/zamówienieKrótka specyfikacja Pytanie dotyczące wałówPrzeglądaj artykuły według numeru katalogowegoKatalogi/próbkiPobieranie plikówKonkurs manus®

Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki

Ponad 100 tysięcy produktów na magazynie! Dostawy i konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Newsletter Registration
Ogólne Warunki Handlowe impressum Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych