E2 micro — Jednoczęściowe — Najmniejsze rozmiary

Asortyment modułowej serii E2.1 micro

Seria E2.10

Seria E2.10, otwarcie zewnętrzne

e-prowadnik, otwierany na zewnątrz
Seria E2i.10

Seria E2i.10, otwierana od wewnątrz

e-prowadnik, otwierany od wewnątrz
Seria E2C.10

Seria E2C.10, zamknięta

e-prowadnik, zamknięty
Seria E2.15

Seria E2.15, otwarcie zewnętrzne

e-prowadnik, otwierany na zewnątrz
Seria E2i.15

Seria E2i.15, otwierana od wewnątrz

e-prowadnik, otwierany od wewnątrz
Seria E2C.15

Seria E2C.15, zamknięta

e-prowadnik, zamknięty
Seria E2.17

Seria E2.17, otwarcie zewnętrzne

e-prowadnik, otwierany na zewnątrz
Seria E2i.17

Seria E2i.17, otwierana od wewnątrz

e-prowadnik, otwierany od wewnątrz
Seria E2C.17

Seria E2C.17, zamknięta

e-prowadnik, zamknięty
otwieracz e-prowadnika E2.1 micro

Wysokość wewnętrzna od 5 do 15,6 mm, prowadnik kablowy

Seria 03

Seria 03

e-prowadnik, nie można otworzyć
Seria 04

Seria 04

e-prowadnik, nie można otworzyć
Seria 045

Seria 045

e-prowadnik, nie można otworzyć
Seria 05

Seria 05

e-prowadnik, nie można otworzyć
Seria 06

Seria 06

e-prowadnik, nie można otworzyć
Seria 08

Seria 08

e-prowadnik, nie można otworzyć
Seria B07

Seria B07

e-prowadnik, otwierany wzdłuż zewnętrznego promienia
Seria B09

Seria B09

e-prowadnik, otwierany wzdłuż zewnętrznego promienia
Serie 074

Seria 074

e-prowadnik, można otworzyć w promieniu wewnętrznym
Seria 094

Seria 094

e-prowadnik, można otworzyć w promieniu wewnętrznym

Przewodnik wyboru e-prowadników

Instrukcje dotyczące montażu

Przykłady zastosowań

Do ograniczonych przestrzeni

  • Jednoczęściowy i dwuczęściowy prowadnik kablowy, od 5 mm wysokości wewnętrznej
  • Wysoka odporność na skręcanie
  • Małe wysokości wewnętrzne i promienie gięcia
  • Uchwyty montażowe z opcjonalnym mocowaniem przewodów
  • Mały skok zapewniający płynną pracę
  • Wnętrze przyjazne dla przewodów
  • Niska masa
  • Duże śruby zapewniające długą żywotność
  • Korzystny stosunek wymiarów wewnętrznych do zewnętrznych
  • Dwuczęściowe B07/B09 — Zawias na zewnętrznym promieniu za pomocą zawiasu foliowego

Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania

  • Maszyny ogólne
  • Modele (e-prowadniki micro),
  • Drzwi automatyczne
  • Pojazdy
  • Maszyny pomiarowe
  • Sprzęt elektryczny
  • Transport
  • Roboty typu „pick and place"

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa