E2 mini - jedno- i dwuczęściowe - małe i średnie rozmiary

Wysokość wewnętrzna od 18 do 41 mm, typ zamknięty

Seria 10

Seria 10

e-chain®, nie można otworzyć
Seria 11.031

Seria 11.031

e-chain®, nie można otworzyć
Seria 11.080

Seria 11.080

e-chain®, nie można otworzyć
Serie 11.1/11.2

Seria 11.1/11.2

e-chain®, nie można otworzyć

Możliwość otwarcia od wewnątrz z jednej strony

Seria 14

Seria 14

e-prowadnik, otwierany od wewnątrz
Seria B15i

Seria B15i

e-prowadnik, otwierany od wewnątrz
Seria B17i

Seria B17i

e-prowadnik, otwierany od wewnątrz
Seria F17

Seria F17

e-prowadnik, otwierany od wewnątrz

Możliwość otwarcia z zewnątrz z jednej strony

Seria B15

Seria B15

e-prowadnik, otwierany na zewnątrz
Seria B17

Seria B17

e-prowadnik, otwierany na zewnątrz

Jedno/dwuczęściowy łańcuch elektroniczny®

  • Mały skok zapewniający płynną pracę
  • Wysoka odporność na skręcanie
  • Podwójny system stop-dog i duże śruby zapewniają długą żywotność
  • Zoptymalizowany stosunek wagi do stabilności
  • Łatwy montaż
  • Szeroki zakres układów wewnętrznych

Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania

  • Maszyny budowlane
  • sprzęt przeładunkowy
  • Wyposażenie
  • Maszyny pakujące
  • Maszyny włókiennicze
  • Budowa pojazdów
  • Maszyny do obróbki drewna
  • Maszyny szklarskie
  • Budowa maszyn
  • Ogólna inżynieria mechaniczna itp.