Wyszukiwarka produktów oraz kalkulator okresu żywotności umożliwia szybkie znalezienie odpowiedniego kabla E-Chain®.
Wyszukiwarka produktów oraz kalkulator okresu żywotności umożliwia szybkie znalezienie odpowiedniego kabla E-Chain®.
Wybór parametrów zapewnia przegląd wszystkich kabli Chainflex®, które należy wziąć pod uwagę.
Parametry przesunięcia, promienia zginania oraz przyspieszenia dają w wyniku czas użytkowania kabla Chainflex®.
Kable sterowaniaPromienie zginania 4xd
Ekranowany/Nieekranowany
Materiał osłonki: PVC, PUR lub TPE
Kable układu pomiarowegoPromienie zginania 10xd
Materiał osłonki: PVC, PUR lub TPE
Kable światłowodowe (FOC)Promienie zginania 5xd
Materiał koszulki: PUR lub TPE
Kable siłownikówPromienie zginania 7,5xd
Pełny ekran z optymalnym kątem oplotu
Materiał osłonki: PVC lub PUR
Kable silnikowePromienie zginania 5xd
Pełny ekran z optymalnym kątem oplotu
Materiał osłonki: PVC lub TPE
Kable do robotykiPromień zginania od 10xd
Całkowicie ekranowany, nadzwyczaj odporny na skręcanie, z miedzi cynowanej zawijany ekran I
Przewody pneumatyczne Chainflex®Kąt zginania 10xd
Poliuretan, odporny na działanie oleju
Wysoka odporność na ścieranie
Zmontowane kable napęduMontowane zgodnie z różnymi standardami
największy wybór typów przewodów
Najmniejszy promień zginania od 7.5 xd
Technologia wideo/wizyjna/magistralowa Odporne na oleje i sprężyste
Najmniejszy promień zginania od 12.5 xd
Przewody sieciowe / Ethernet / światłowodowe / magistrali polowejOdporne na oleje i sprężyste
Najmniejszy promień zginania od 12,5 xd
Przewód czujnika/aktora z 4-5xd do systemów E-Chain®
Odporny na działanie oleju
Różne opcje końca przewodu
Złącza igus®Wtyczka sygnałowa typu plug-in
Wtyczka wyjściowa typu plug-in
Najmniejsze kąty zginania
Przetestowany w czasie do 30 milionów cykli w łańcuchu E-Chain®
Różne materiały osłonki
Różne aprobaty i zgodności: UL, CE, CSA, Desina
Czułe zastosowania o dużej liczbie cykli, dużych prędkościach i przyspieszeniach jak również wymagające warunki środowiskowe, wymagane szczególnie do zasilania energią przetestowanych i długotrwałych funkcjonalnie bezpiecznych systemów. Do podstawowych wymagań aktualnie należą wymagania bezpieczeństwa EMV oraz zgodność z normami i wytycznymi takimi jak as UL, CSA, VDE, INTERBUS i PROFIBUS. Dlatego, z ekonomicznego punktu widzenia nigdzie na świecie nie zostaną zatrzymane Państwa systemy automatyki. Stanowi to misję firmy igus®.
Natychmiastowa dostępność w każdym miejscu na świecie jest podstawowym kryterium zakupu. Zalety naszych kabli: Przetestowane skutecznie i sprawdzone, występują w ponad 40 krajach na świecie oraz dostępne są bezpośrednio z półki. Dzięki temu oszczędzamy czas, pieniądze, miejsce magazynowania i dotyczy to każdego z ponad 600 typów naszych kabli, które można zamówić bez zobowiązania lub dodatkowej opłaty za minimalne zamówienie. W zależności od specjalnych warunków roboczych występujących u Państwa zostaną uzupełnione specjalnymi zaletami.
Jako producent prowadników E-Chain® i specjalnych przewodów E-Chain® firma igus® korzysta z możliwości testowania prowadników E-Chain® i przewodów w praktyce. W naszym pilotowym zakładzie w Kolonii jest przeprowadzanych wiele równoległych testów w najtrudniejszych warunkach. Aktualnie jest tam ponad 35 ustawień a wyniki testów zbierane są w bazie danych. Szeroka i aktualna baza danych dostarcza precyzyjnych i wymagających danych dotyczących rzeczywistego okresu użytkowania jak również stanowi podstawę rozwoju nowych produktów w firmie. Dane testowe do prowadników E-Chain® i przewodów, a także do gotowych, zmontowanych systemów, są tak obszerne, że firma igus® udziela gwarancji działania dla różnych systemów E-Chain® zależnie od zastosowania.
(*do 10 cięć tego samego typu)
igus® Kontakt+48 (0) 22-8635770E-mail do igus®
myigus myCatalogKatalog on-lineDopłata za miedźQuickPin 2.0Znajdź produktObliczenie czasu żywotnościNowości 2011Przykłady zastosowańZapytaj ekspertaPodstawyKlasyfikacjaZapytanie/zamówienieKrótka specyfikacja Przeglądaj artykuły według numeru katalogowegoKatalogi/próbkiPobieranie plikówEPLAN
Ponad 80 tysięcy produktów na składzie! Dostawy i konsultacje: od poniedziaku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!
Ogólne Warunki Handlowe impressum Uwagi ogólne