Informacje ogólne o DryLin®

Ślizg zamiast toczenia!

Łożyska liniowe DryLin®, w odróżnieniu od powszechnych łożysk kulkowych, działają na wkładkach ślizgowych. Testy prowadzone przez lata dowiodły, że iglidur® J, J 200 i X są idealnymi materiałami do większości zastosowań liniowych z uwagi na ich wyjątkowe właściwości tarcia i zużycia. Dlatego właśnie ślizgowe łożyska liniowe DryLin® są konstruowane przy użyciu tych materiałów.

Łożyska liniowe DryLin® są zaprojektowane, by pracować bez smarowania Twoje aplikacje są dzięki temu zabezpieczone przed zanieczyszczeniem smarem. W przeciwieństwie do łożysk kulkowych, łożyska DryLin® działają niezależnie od długości przesuwu i nie wymagają minimalnej długości skoku.

Informacje ogólne o DryLin® T  

DryLin® T

System prowadnic liniowych

Szyny profilowe Nierdzewne, odporne na zużycie, niski współczynnik tarcia.

Informacje ogólne o DryLin® N  

DryLin® N

Niskoprofilowe systemy prowadnic liniowych

Szyny profilowe Praca bez smaru i bezobsługowość do zastosowań o ograniczonej przestrzeni.

Informacje ogólne o DryLin® W  

DryLin® W

System modułowych prowadnic liniowych

Bezobsługowe systemy prowadnic liniowych do prawie nieograniczonej palety zastosowań.

 

DryLin® R

Okrągła prowadnica liniowa,
Akcesoria i wałki

Bezsmarowe, odporne and niewrażliwe na zanieczyszczenia. 100% bezobsługowe.
Wałki i wsparte wałki, wsporniki końcowe drążków, bloki, etc.

Informacje ogólne o DryLin® SHT  

DryLin® SHT

Liniowe stoliki przesuwne

Bezobsługowe liniowe stoliki przesuwne w różnych kombinacjach materiałów i wałków. Właściwy moduł do każdego zastosowania

DryLin® ZLW  

DryLin® ZLW

Oś pasa zębatego

Do szybkiego ustawiania małych obciążeń.

DryLin® Nakrętki trapezowych śrub pociągowych  

DryLin® - Nakrętki trapezowych śrub pociągowych - Informacje o produkcie

Zupełnie bezobsługowe i wytrzymałe na obciążenia.

DryLin® Łożyska liniowe - nowości i rozszerzenia palety produktów

igus® Sp zo.o
ul. Parowcowa 10 b
02-445 Warszawa
Fax: + 48-22-863 61 69

igus® Kontakt+48 (0) 22-8635770E-mail do igus®

myigus

Biblioteka plików 3D CADKatalog on-lineWybór systemu i obliczenia żywotnościNowości 2010Przykłady zastosowańZapytaj ekspertaO DryLin®Zapytanie/zamówienieKrótka specyfikacja Przeglądaj artykuły według numeru katalogowegoKatalogi/próbkiŁaduj

Ponad 80 tysięcy produktów na składzie! Dostawy i konsultacje: od poniedziaku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Ogólne Warunki Handlowe impressum