iglidur® A180 - dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® A180 Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,46
Kolor biały
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,2 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 1,3
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,05 - 0,23
Maks. wartości PV (suche) MPa x m/s 0,31

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 2.300 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 88 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 78
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 28
Twardość D w skali Shore'a 76 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +90
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +110
Min. Temperatura pracy °C -50
Przewodność cieplna [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) [K-1 x 10-5] 11 DIN 53752

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω > 1011 DIN 53482
Tabela 01: Dane materiału

Rys. 01: Dopuszczalne wartości pv dla łożysk iglidur® A180


Wykres 01: Dopuszczalne wartości pv dla łożysk iglidur® A180 o grubości ścianki 1mm przy pracy bezsmarownej na metalowym wałku, przy 20°C, zamontowane w stalowej obudowie.

X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Pobiera [MPa]

 
Łożyska wykonane z tworzywa iglidur® A180 są odpowiednie do stosowania w bezpośrednim kontakcie z żywnością. Daltego są doskonałym rozwiązaniem łożyskowania dla maszyn spozywczych, pakujących lub w przemyśle medycznym. iglidur® A180 wyróżnia się również podczas mycia lub tam gdzie występuje duża wilgotność, dzieki swojej ekstremalnie niskiej absorbcji wilgoci.

Wykres 02: Maksymalny zalecany naciśk powierzchni w zależności od temperatury (20MPa dla +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Pobiera [MPa]
Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury

X = Pobiera [MPa]
Y = Deformacja[m/s]

Własności mechaniczne

Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych. Wytrzymałość na ściskanie łożysk iglidur® A180 maleje ze wzrostem temperatury. Wykres 02 ilustruje tą zależność.
 
Na Rys. 03 przedstawiono elastyczną deformację łożyska iglidur® A180 przy obciążeniach radialnych. Poniżej maksymalnego zalecanego obciążenia powierzchniowego 20 Mpa, odkształcenie wynosi mniej niż 2,5 %. Deformacja plastyczna jest nieistotna dla tych obciążeń promieniowych. Jest to jednakże zależne od czasu działania tego nacisku.

m/s Prędkość obrotowa Oscylacyjna Liniowa
Stała 0,8 0,6 3,5
Chwilowa 1,2 1 5
Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

iglidur® A180 ma zastosowanie dla niskich prędkości poślizgu. Maksymalne prędkości to 0,8 m/s ( ruchy obrotowe ) i 3,5 m/s ( ruchy liniowe )dla pracy ciągłej na sucho. Wartości przedstawione w tabeli 02 odpowiadają granicom, dla których długoterminowa temperatura robocza wzrasta z powodu tarcia. W praktyce te wartości nie są osiągane, z powodu czynników zewnętrznych.

iglidur® A180 Temperatura robocza
Minimalna - 50 °C
Maksymalna ciągła + 90 °C
Maksymalna chwilowa + 110 °C
Dodatkowe zabezpieczenie osiowe + 60 °C
Tabela 03: Zakresy temperaturowe dla iglidur® A180

Temperatury

Górna krótkotrwała temperatura aplikacji wynosi +110 °C. Wytrzymałość na ściskanie łożysk iglidur® A180 maleje ze wzrostem temperatury. Wykres 02 ilustruje tą zależność. Temperatura panujaca wewnątrz łożyska również ma wpływ na jego zużycie. Przy wyższych temperaturach niż +60°C zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska.
 

Wykres 04: Wpółczynniki tarcia zależnie od prędkości poslizgu, p = 0,75 Mpa

X = Prędkośc powierchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
Wykres 05: Współczynniki tarcia zależnie od obciążenia, v = 0,01 m/s

X = Pobiera [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Tarcie i zużycie

Współczynnik tarcia i odporność na zużycie zmienia się wraz parametrami aplikacji. Ze wzrostem obciążenia współczynnik tarcia znacznie spada (Rys. 04 i 05).
iglidur® A180 Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,05 - 0,23 0,09 0,04 0,04
Tabela 04: Współczynnik tarcia dla iglidur® A180 na stali (Ra = 1 μm, 50 HRC)

Rys. 06: Ścieranie przy zastosowaniach obrotowych oraz oscylujących dla różnych materiałów wałów Rysunek 06: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Materiały wałka
Y = Zużycie[μm/km]
 
A = Aluminum, twardo anodowane
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiały wałów

Rysunek 06 prezentuje podsumowanie wyników testów pracy różnych materiałów wałów z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z iglidur® A180. Idealne połączenie "iglidur® A180/aluminium twardo anodowane". Osiąga dobrą do doskonałej wartość zużycia dla innych materiałów wałka. Z wałkami Cf53, większe zużycie w aplikacjach wahliwych jest wzorowe w porównaniu z aplikacjami obrotowymi (Rys. 07).
Rys. 07: Zużycie przy obrotach i oscylacji Rys. 07: Ścieranie przy zastosowaniach oscylujących i obrotowych z wałem ze stali Cf53 w zależności od obciążenia
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Zużycie [μm/km]
 
A = Obrotowe
B = Oscylacyjne

Średni Odporność
Alkohol +
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy 0 to -
Silne kwasy -
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady + to 0
+ odporne      0 ograniczona odporność      - brak odporności
Wszystkie specyfikacje dla temperatury pokojowej [+20 °C]
Tabela 05: Odporność chemiczna iglidur® A180


Własności elektryczne

Opór właściwy objętościowy > 1012 Ωcm
Oporność powierzchniowa > 1011 Ω
Łożyska iglidur® A180 są izolatorami elektrycznymi.

Odporność chemiczna

Łożyska iglidur® A180 mogą być używane w różnych warunkach pracy oraz w kontakcie z wieloma chemikaliami. Tabela 05 : przegląd odporności chemicznej łożysk iglidur® A180 w temperaturze pokojowej.

Promieniowanie radioaktywne

łożyska iglidur® A180 sa odporne na promieniowanie radioaktywne aż do 3 x 10² Gy. Duże promieniowanie wpływa na pogorszenie lub wręcz utrate właściowości mechanicznych materiału.

Odporność na promienie UV

Łożyska iglidur® A180 są odporne na promieniowanie UV, jednakże własności trybologiczne pogarszają się podczas długotrwałego naświetlania.

Próżnia

W przypadku zastosowań w próżni potencjalnie występująca zawartość wilgoci jest odgazowywana. Z tego powodu łożyska suche są odpowiednie do stosowania w próżni.
 

Maksymalna absorpcja wilgoci
dla +23°C/50 % wilg. wzgl. f 0,2 wagi-%
Maks. Absorbcja wilgoci 1,3 wagi-%

Tabela 06: Absorpcja wilgoci tworzywa iglidur® A180
Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

wchłanianie wilgoci / wchłanianie wody

Łożyska iglidur® A180 wchłaniają do 0.2% wody przez wilgotność powietrza (+23°C, 50% względnej wilgotności atmosferycznej), kiedy są nasycone wodą pochłaniają 1.3%.

Średnica
d1 [mm]
Wałek
h9 [mm]
iglidur® A180
F10 [mm]
Oprawa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 do 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025

Tabela 07: Ważne tolerancje według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montazowe

Łożyska iglidur® A180 są to standardowe łożyska do wałków z tolerancją h (zalecana minimalnie h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w gniazdo o tolerancji h7. Po zamontowaniu w obudowie przy nominalnej średnicy, wewnętrzna średnica łożyska automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10.


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.