iglidur® G — Dane materiałowe

Rzut okiem na najważniejsze specyfikacje

  • Doskonały współczynnik tarcia
  • Odporność na nacisk krawędziowy
  • Odporność na wstrząsy i uderzenia
  • Szczególnie odporne na brud i kurz
  • Odporność na wysokie obciążenia (>60 N/mm²)
  • Odporność na pleśń zgodnie z normą DIN EN ISO 846
  • Odporność na zaparowanie zgodnie z DIN 75201-B
  • Ekwiwalent CO2: dostępny z pomiarami na sztuki
Informacje o materiale
  • Gdy wymagane jest ekonomiczne łożysko o wszechstronnej wydajności
  • Dla niskich i średnich prędkości powierzchniowych
  • Gdy łożysko musi pracować na różnych materiałach wału
  • Do ruchów obrotowych i wahadłowych
Maksymalna prędkość powierzchniowa
m/sObracanieOscylacjaliniowy
stały10,74
Krótkoterminowy21,45

Tarcie i zużycie

iglidur® GsuchySmarOlejWoda
Współczynnik tarcia μ0,08–0,150,090,040,04

Materiały wału

Zużycie — obrotowe aplikacje o różnych
Zużycie w zastosowaniach oscylacyjnych i obrotowych

Tolerancje montażowe

Średnica d1 [mm]Wał h9 [mm]iglidur® G E10 [mm]Obudowa H7 [mm]
do 30–0,025 +0,014 +0,0540 +0,010
> 3 do 60–0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 do 100–0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 do 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 do 300–0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 do 500–0,062 +0,050 +0,1500 +0,025
>50 do 800–0,074+0,060 +0,1800 +0,030
>80 do 1200–0,087 +0,072 +0,2120 +0,035
>120 do 180 0–0,100+0,085 +0,2450 +0,040

Dalsza specyfikacja

Odporność chemiczna:
Środek chemicznyOdporność
Alkohole+ do 0
Węglowodory+
Tłuszcze, oleje bez dodatków+
Paliwa+
Rozcieńczone kwasy0 do -
Silne kwasy-
Rozcieńczone zasady+
Silne zasady0
Rezystancja właściwaRezystancja powierzchniowa
> 1013 Ωcm> 1011 Ω

Typowe obszary zastosowań

Maszyny rolnicze
Samochody
Maszyny budowlane

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 728 877 976Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa