Czym jest iglidur?

Z czego składają się materiały iglidur?

Bazowe polimery

Włókna i wypełniacze

Smary stałe

Polimer bazowy wraz z włóknami oraz smarami stałymi, w powiększeniu 200 razy, barwiony

Jak działa efekt samosmarowania?

Test w laboratorium badawczym i narzędzie online firmy igus

Przewidywalna żywotność

Specyfikacje naszych materiałów iglidur

Prędkość powierzchniowa

Prędkość powierzchniowa

Obciążenie i nacisk powierzchniowy

Limity obciążenia

Współczynnik tarcia

Współczynniki tarcia

Odporność na zużycie

Odporność na zużycie

Dopuszczalne temperatury

Dopuszczalne temperatury

Tolerancje

Instrukcje montażu

Inne tworzywa sztuczne łożysk ślizgowych i ich specyfikacje

POM

PA66

PEEK

Test zużycia: jak wypada iglidur w porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi?

Zużycie iglidur w porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi
  • Obrót
  • Prędkość v = 0,3 m/s
  • Obciążenie p = 1 N/mm²
  • Materiał wału: 304 SS

Opracowanie techniczne: iglidur w porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi

Przegląd opracowań technicznych
  • Jak znaleźć odpowiednie łożysko z tworzywa sztucznego?
  • Jakie materiały na łożyska ślizgowe są dostępne i co je charakteryzuje?
  • Jak materiały łożysk ślizgowych wypadają na tle innych?
  • Jakie jest zużycie różnych materiałów łożysk ślizgowych? (Procedury testowe, wyniki testów)

Skontaktuj się z nami już dziś

Konsultacje ze specjalistą firmy igus

Zestaw próbek — łożyska ślizgowe iglidur

Zestaw próbek iglidur

Szczegóły wszystkich materiałów

Tuba testowa z granulkami

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa