iglidur® X - dane materiałowe

Tabela materiałów

Ogólne właściwości Jednostka iglidur® X Sposób pomiaru
Gęstość g/cm³ 1,44
Kolor czarny
Max. Absorbcja wilgotności przy 23°C/50% R. H. % masy 0,1 DIN 53495
Maks. Absorbcja wilgoci % masy 0,5
Współczynnik tarcia powierzchniowego, dynamicznego ze stalą µ 0,09 - 0,27
Maks. wartości PV (suche) MPa x m/s 1,32

Własności mechaniczne
Moduł Young'a E MPa 8.100 DIN 53457
Wytrzymałość na rozciąganie przy +20 °C MPa 170 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 100
Maks. Dopuszczalny nacisk powierzchniowy (20° C) MPa 150
Twardość D w skali Shore'a 85 DIN 53505

Fizyczne i termiczne właściwości
Maks. długoterminowa temperatura aplikacji °C +250
Maks. Krótkoterminowa temperatura aplikacji °C +315
Min. Temperatura pracy °C -100
Przewodność cieplna [W/m x K] 0,6 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23° C) [K-1 x 10-5] 5 DIN 53752

Własności elektryczne
Opór właściwy objętościowy Ωcm < 105 DIN IEC 93
Oporność powierzchniowa Ω < 103 DIN 53482
Tabela 01: Dane materiału




Wykres 01: Dopuszczalne wartości pv dla łożysk iglidur® X o grubości ścianki 1mm przy pracy bezsmarownej na metalowym wałku, przy 20°C, zamontowane w stalowej obudowie.

X = Prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = Pobiera [MPa]

 
iglidur® X cechuje się połączeniem odporności na temperaturę z wytrzymałością na ściskanie oraz odpornością na chemikalia. Aspekty odporności na ciepło i wytrzymałości na ściskanie są widocznie również na schemacie PV.

Wykres 02: Maksymalny zalecany naciśk powierzchni w zależności od temperatury (150MPa dla +20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Pobiera [MPa]
Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem obciążenia i temperatury

X = Pobiera [MPa]
Y = Deformacja[%]

Własności mechaniczne

Maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Nie można z tego wyciągać wniosków trybologicznych. Ze wzrostem temperatury maleje odporność na ściskanie łożysk iglidur® X. Wykres 02 ilustruje tą zależność.

 
 
 
 
 
 
 
Na Rys. 03 przedstawiono również elastyczną deformację materiału iglidur® X przy obciążeniach statycznych.

Maksymalna prędkość powierzchniowa

m/s Obrotowa Oscylacyjna Liniowa
Stała 1,5 1,1 5
Chwilowa 3,5 2,5 10

Tabela 02: Maksymalne prędkości powierzchniowe

Dopuszczalne prędkości powierzchniowe

iglidur® X jest stworzony do wyższych prędkości niż inne łożyska iglidur®. Jest to możliwe dzięki odporności na wysokie temperatury i bardzo duże przewodnictwo cieplne. Jest to łatwo widoczne dla wartości pv maks. 1,32 MPa · m/s. W tym samym czasie na łożyska działają tylko minimalne siły radialne. Przy wymienionych prędkościach, w wyniku tarcia może wystąpić wzrost temperatury aż do dozwolonej wartości długotrwałej.

Ograniczenia temperaturowe

iglidur® X Temperatura robocza
Minimalna - 100 °C
Maksymalna ciągła + 250 °C
Maksymalna chwilowa + 315 °C
Dodatkowe zabezpieczenie osiowe + 135 °C
Tabela 03: Progi temperaturowe dla iglidur® G

Temperatury

Dopuszczalna temperatura aplikacji wynosi 250°C a iglidur® X toleruje krótkoterminowo nawet 315°C. Jak w przypadku wszystkich tworzyw termoplastycznych wytrzymałość iglidur® X na ściskanie zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury. Przy wyższych temperaturach niż +135°C zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska. Dobre osadzenie łożyska w oprawie musi być przetestowane w temperaturach powyżej 170°C. Prosimy o kontakt w razie jakichkolwiek pytań odnośnie zastosowania łożyska.

Współczynniki tarcia Rysunek 04: współczynniki tarcia w zależności od prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa
 
X = Prędkość ślizgu [m/s]
Y = Współczynnik tarcia μ
Współczynniki tarcia Rys. 05: współczynniki tarcia w zależności od obciążenia v=0,01 m/s
 
X = Obciążenie [MPa]
Y = Współczynnik tarcia μ

Tarcie i zużycie

Podobnie jak odporność na zużycie, współczynnik tarcia µ również zmienia się w zależności od obciążenia (rys. 04 i 05).
iglidur® X Na sucho Tłuszcz Olej Woda
Współczynnik tarcia µ 0,09 - 0,27 0,09 0,04 0,04

Tabela 04: Współczynnik tarcia dla łożysk iglidur® X na stali (Ra = 1 μm, 50 HRC)



Zużycie Rysunek 06: Zużycie, aplikacje obrotowe z różnymi materiałami wałków, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
Y = zużycie [μm/km]
 
A = Aluminum, twardo anodowane
B = stal automatowa
C = Cf53
D = Cf53, chromowane na twardo
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiały wałów

Tarcie i zużycie zależy także w duzym stopniu od powierzchni współpracującej z łożyskiem. Bardzo gładkie wałki zwiększają współczynnik tarcia łożyska. Najlepiej nadają się wygładzone powierzchnie o średniej chropowatości powierzchni Ra = 0,6 do 0,8 μm.
 
Na Rys. 06 i 07 przedstawiono podsumowanie wyników badań przeprowadzonych dla łożysk wykonanych z tworzywa iglidur® X oraz różnych materiałów wałów. Jeżeli wymagany materiał dla wałów nie jest tutaj uwzględniony, należy się z nami skontaktować.
Zużycie Rys. 07: Zużycie przy zastosowaniach oscylujących i wahadłowych z różnymi materiałami wałków p = 2 MPa
 
Y = zużycie [μm/km]
 
A = Cf53
B = chromowane na twardo
C = V2A
 
niebieskie= obrotowe
różowe= oscylacyjne

Średnia Odporność
Alkohole +
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy +
Silne kwasy -
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady +
+ odporny      0 odporny warunkowo      - nieodporny
Wszystkie specyfikacje podane dla temperatury pokojowej [+20°C] Tabela 05: Odporność na chemikalia przez iglidur®


Własności elektryczne

Opór właściwy objętościowy < 105 Ωcm
Oporność powierzchniowa < 103 Ω

Odporność chemiczna

Łożyska iglidur® X charakteryzuja się niemal uniwersalną odpornością chemiczną. Wrażliwe tylko na stężone kwasy.

Promieniowanie radioaktywne

Łożyska iglidur® X są odporne na promieniowanie o natężeniu do 1 • 105 Gy.

Odporność na promienie UV

Doskonałe wlaściowości materiału iglidur® X nie zmieniają się pod wpływem promieni UV oraz innych wpływów środowiska.

Próżnia

Łozyska iglidur® X mogą być również stosowane w próżni. Odparowywanie wystepuje jedynie w minimalnym stopniu.

Własności elektryczne

Łożyska iglidur® X są przewodnikami elektrycznymi.

Wpływ absorpcji wilgoci na łożyska ślizgowe Wykres 10: Wpływ absorpcji wilgoci
 
X = Absorpcja wilgoci [waga %]
Y = Zmniejszenie średnicy wewnętrznej[%]

wchłanianie wilgoci / wchłanianie wody

Absorbcja wilgoci łożysk iglidur® X jest bardzo niska. W standardowych warunkach atmosferycznych, leży poniżej 0,1 Wt-%. Maksymalna absorbcja wilgoci to 0,5 Wt-%.

Średnica
d1 [mm]
Wałek
h9 [mm]
iglidur® X
F10 [mm]
Oprawa H7
[mm]
Do 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 to 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabela 07: Ważne tolerancje według normy ISO 3547-1. Podane tolerancje odnoszą się do łożysk wciśniętych.

Wymiary montażowe

Łożyska iglidur® X to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (rekomendowana minimum h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w gniazdo o tolerancji H7. Po instalacji oyzska w gniezdzie o średnicy nominalnej, wewętrzna średnica łożyska dopasowuje się do tolerancji F10. Dla niektórych rozmiarów, w zależności od grubości ścianki tolerancja odbiega od podanych tu wartości (patrz program dostaw).


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.