Zmień język :

Jako wiodący producent przewodów do transmisji sygnałów w maszynach, igus naturalnie koncentruje się również w coraz większym stopniu na jakości i niezawodności oferowanych przemysłowych złączy wtykowych. Wszystkie złącza wtykowe zasilania i złącza wtykowe sygnału pozyskujemy od producentów, którzy udowodnili swoje możliwości na rynku i dostarczają produkty wysokiej jakości. Sklep online igus oferuje produkty sprawdzonych firm Intercontec, HARTING, HUMMEL, FCT electronic i Yamaichi.
Na poniższym filmie można zobaczyć różnicę między zwykłym wkręcanym złączem wtykowym a złączem Speed Tec firmy TE Connectivity (Intercontec).
Złącza SUB-D są używane do transmisji danych. Termin ten pochodzi od słowa D-Subminiature. Czasami te przemysłowe złącza wtykowe są również nazywane złączami D-SUB. Litera D oznacza zewnętrzny kształt złączy i gniazd, który tworzy trapez z zaokrąglonymi rogami. Kształt ten zapewnia, że nie można ich podłączyć w niewłaściwy sposób przez pomyłkę.
Istnieje wielu producentów przewodów i złączy wtykowych, którzy oferują szeroką gamę produktów. Do znanych producentów złączy wtykowych należą firmy takie jak TE Connectivity, Harting, Binder i Molex, które produkują różnego rodzaju złącza do zastosowań przemysłowych, a które firma igus uwzględnia w swoim zakresie produktów.
Producenci przewodów, tacy jak Prysmian Group, Nexans i Muckenhaupt, produkują szeroką gamę rodzajów przewodów. Należą do nich przewody wysokiego napięcia, przewody światłowodowe i specjalne przewody do określonych zastosowań. Szczególną cechą przewodów igus jest ich konstrukcja, która umożliwia im bezproblemowe radzenie sobie z bardzo dynamicznymi ruchami przy dużej liczbie powtórzeń. W tym kontekście igus stale rozwija nowe technologie, aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie wydajności i niezawodności/wytrzymałości.
Istnieje osobna strona informacyjna na ten temat, na której wyjaśniono różne rodzaje/klasy ochrony i ich znaczenie.
Kliknij tutaj, aby wyświetlić stronę informacyjną na temat klas ochrony IP
Wysokowydajne złącza, złącza sygnałowe i kilka tysięcy elementów złączy - asortyment złącz przemysłowych dostępnych z magazynu pozwala firmie igus zapewnić wysoki poziom dostępności przy krótkim czasie dostawy.

Konfekcjonowanie przewodów igus za pomocą przemysłowych złączy wtykowych firmy HARTING
Prostokątne złącza o dużej wytrzymałości: mechaniczne konfekcjonowanie przewodów igus readycable do trwałych przewodów chainflex z niezwykle wytrzymałymi złączami HARTING.
Niezależnie od tego, czy chodzi o konfekcjonowane przewody sterownicze dostępne w ciągu 24 godzin prosto z magazynu, czy też o indywidualnie dopasowane rozwiązania bez minimalnej ilości zamówienia — dokładnie przetestowana jakość przewodów chainflex w połączeniu z typami złączy HARTING Han 3A, 6B, 10B, 16B i 24B jako gotowe do podłączenia rozwiązanie readycable do zastosowań przemysłowych, pomaga zaoszczędzić koszty czasochłonnego konfekcjonowania przewodów poszczególnych złączy wtykowych i gwarantuje niezawodne i trwałe komponenty.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w bezpłatnym opracowaniu technicznym
Inżynierowie mechanicy i integratorzy systemów, którzy nie mogą polegać wyłącznie na połączeniach zaciskanych, muszą zwracać większą uwagę na jakość połączeń lutowanych. Tylko w ten sposób można zapewnić stałą przewodność elektryczną przez długi czas i trwale zabezpieczyć punkt przyłączenia, np. przed gazami lub cieczami.

Często pojawiają się pytania dotyczące różnych klas ochrony IP. Jak się składają i co oznaczają liczby i ich kombinacje? Podajemy również przykłady zastosowań dla różnych klas.
Na następnej stronie przyjrzymy się bliżej tematowi klas ochrony IP.
Ciekawostka: Klasa ochrony IP jest określona dla wszystkich złączy TE Connectivity w sklepie online.
Przegląd wysokowydajnych złączy i złączy sygnałowych
Zakres produktów złączy igus oferuje duży wybór okrągłych złączy wtykowych (TE Connectivity, Binder), złączy SUB-D od FCT Molex, kwadratowych obudów od Harting lub złączy z serii Yamaichi Y-Conkit.
W przypadku innych złączy wtykowych jest to osiągane poprzez kodowanie rowków i pinów w obudowach.

... dostępne bezpośrednio z magazynu!
Dla użytkowników, którzy chcą samodzielnie skonfigurować swój indywidualny interfejs, dostępne są teraz zestawy module connect z trzema lub czterema wejściami przewodu.
Składają się one z obudów nośnych, obudów złączy, wkładek uszczelniających i mocowania przewodów. Akcesoria, takie jak pojedyncze i podwójne urządzenia blokujące oraz elementy mocujące, można zamówić w zależności od zastosowania. Indywidualna konfiguracja wkładek stykowych jest również dostępna w igus!

Indywidualne lub standardowe zestawy złączy
Wystarczy wcisnąć złącze, zgiąć przewód pod kątem, przymocować i gotowe - adapter kątowy ibow pozwala szybko i elastycznie podłączyć złącza pod kątem - nawet już po zamontowaniu złącza.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem