Zmień język :

W tej wiki poświęconej prowadnikom kablowym oferujemy kompleksowe informacje i praktyczne wskazówki dotyczące wszystkich aspektów prowadników kablowych: od materiałów i praktycznych rozwiązań po instrukcje dotyczące wyboru, montażu i konserwacji.
Na tej stronie znajdziesz:

Ilustracja na przykładzie ogniwa prowadnika E4Q. Istnieją również prowadniki kablowe, które odbiegają od tej ilustracji.
Prowadnik kablowy składa się z kilku połączonych ze sobą ogniw prowadnika. Prowadnik kablowy jest zamknięty za pomocą uchwytów montażowych po obu stronach. Ogniwo prowadnika składa się z następujących elementów:
wysokowydajny polimer igumid, który musi wytrzymywać obciążenia ściskające i siłę rozciągającą, być odporny na ścieranie, charakteryzować się dobrą wytrzymałością i stabilnością w wysokich i niskich temperaturach. igumid G jest podstawowym materiałem do większości zastosowań. Wytrzymuje ciągłe temperatury od -40°C do znacznie powyżej +120°C.
Wystarczy filtrować według rodzaju ruchu w sklepie online z prowadnikami kablowymi i zawęzić wyniki na podstawie wymiarów.
Dzięki konfiguratorowi prowadników kablowych „e-chain expert”, można w kilku krokach stworzyć własny, gotowy do podłączenia system prowadników kablowych.
Wystarczy skorzystać z naszego kalkulatora żywotności aby obliczyć przewidywaną żywotność prowadnika kablowego.
Korzystając z naszych czujników i.Sense, możesz w każdej chwili uzyskać rzetelny raport o stanie zasilania w czasie rzeczywistym.
W przypadku rolkowych prowadników kablowych możliwe są przesuwy o długości 1200 metrów i więcej.
Standardowy zakres temperatur dla polimerowych prowadników kablowych wynosi zazwyczaj od -40°C do +130°C, a krótkotrwale +170°C.
Nasze prowadniki kablowe zostały opracowane specjalnie do zastosowań biurowych i meblarskich. Na przykład, firma igus oferuje prowadniki kablowe ZF14 lub OCR do uporządkowanego prowadzenia przewodów na biurku. Opcje mocowania: magnetyczne, śrubowe i klejone.
Szczegółowa lista prowadników kablowych odpornych na chemikalia zawiera informacje na temat odporności materiałów igus igumid G, TE i NB na wiele substancji chemicznych.
W zależności od zastosowania zalecane są wahliwe lub blokowane uchwyty montażowe . Wahliwe elementy łączące są ruchome w połączeniu z pierwszym ogniwem prowadnika, tzn. można tu również przesuwać promień. Blokowany element łączący jest zamocowany w połączeniu z pierwszym ogniwem prowadnika, tzn. połączenie to nie pozwala na żaden ruch.
Tak, polimerowe prowadniki kablowe wykonane z materiału igumid HT są odporne na gorące opiłki w temperaturze do +850°C.
Tak, dzięki systemowi autoglide można realizować przesuw do 80 m bez rynny prowadzącej.
Tak, wszystkie materiały prowadników kablowych igus mogą być używane w trybie ciągłego działania w temperaturach do -40°C.
Tak, tutaj znajdziesz wszystkie prowadniki kablowe wykonane z przewodzącego materiału ESD.
Tak, polecamy prowadnik kablowy TH3, który został opracowany specjalnie dla przemysłu spożywczego.
Tak, dzięki polimerowym prowadnikom kablowym igus można zaoszczędzić nawet 57%, a dzięki przewodom chainflex nawet 17%. Zainwestuj w technologię i popraw efektywność energetyczną.
Dzięki naszej konserwacji predykcyjnej w każdej chwili wyświetlany jest optymalny czas konserwacji w czasie rzeczywistym, w zależności od rzeczywistego profilu ruchu i aktualnego stanu zasilania.

Dzięki intensywnym badaniom i szeroko zakrojonym testom w rzeczywistych warunkach
Podstawy i obliczenia
Koniec stały w środku przesuwu jest zawsze najkorzystniejszym rozwiązaniem. W ten sposób obliczana jest długość prowadnika.

Rodzaje ruchów
Od zastosowań samonośnych po ruchy okrężne i aplikacje zig-zag.

Zasady wypełniania
Ogólne zasady dotyczące wypełniania dla przewodów i węży w prowadnikach kablowych.

Systemy mocowania przewodów
W idealnym przypadku przewód/wąż powinien być zamocowany na obu końcach prowadnika kablowego.

Wpływy środowiskowe (środowisko techniczne)
Specyfikacje materiałowe: materiał igumid, pomieszczenia czyste i ESD, środowisko gdzie zbiera się brud, odporność chemiczna.

Terminy techniczne i definicje
Tutaj można znaleźć przegląd wszystkich skrótów i formuł związanych z prowadnikami kablowymi.

Prowadniki kablowe firmy igus są już niezawodnie stosowane w setkach tysięcy zastosowań na całym świecie — od automatów vendingowych po huty stali. Ponad 400 000 klientów z 50 branż na całym świecie polega na prowadnikach kablowych firmy igus.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem