Produkty do pomieszczeń czystych do normy ISO Klasa 1

Niezależnie od tego, czy chodzi o robota z wyświetlaczem, aplikacje typu "pick and place'' w produkcji półprzewodników i mikroelektronice:
igus oferuje komponenty do każdego zastosowania w obszarze pomieszczeń czystych, które ulepszają technologię i obniżają koszty

W przypadku pomieszczeń czystych, wymagania dotyczące odporności elementów ruchomych na ścieranie są szczególnie wysokie, ponieważ każde zanieczyszczenie wpływa negatywnie na produkty i procesy. To generuje koszty. Nasze wysokowydajne, polimerowe produkty opracowujemy i testujemy, z najwyższą starannością, we własnym laboratorium wewnętrznym dla pomieszczeń czystych. Ponadto, aby zapewnić solidne potwierdzenie faktu, że produkty są idealne do zastosowania w pomieszczeniach czystych, Instytut Fraunhofera poddaje je dalszym testom. Dzięki temu igus® oferuje szeroką gamę produktów z najlepszą możliwą klasyfikacją dla pomieszczeń czystych (klasa 1 ISO).
Zalety naszych produktów do pomieszczeń czystych:
  • Oszczędzające przestrzeń montażową i masę
  • Niski poziom hałasu oraz wibracji
  • Szybka dostawa i prosty montaż
  • Łatwo otwierane e-prowadniki do szybkiej wymiany przewodów
  • Przetestowana i potwierdzona długa żywotność z gwarancją: 50 milionów podwójnych cykli
  • Prowadniki, przewody i złącza dostępne pojedynczo od ilości 1 szt. lub jako kompletny system z jednego źródła
Nowości 2022
Zasilanie w pomieszczeniu czystym bez mierzalnego ścierania
 
Płaski system prowadzenia kabli ze skręconą strukturą dla pomieszczeń czystych
Nowy e-skin® flat z prowadnikiem nośnym umożliwia przesuw samonośny

Chcieliby Państwo przejrzeć wszystkie nowości 2022? Przegląd nowości można znaleźć tutaj.

Nowości 2022

Ogromny zestaw próbek motion plastics

Łatwe testowanie: dzięki kącikowi igus mają Państwo zawsze pod ręką najnowsze motion plastics, które są dopasowane do indywidualnego sektora przemysłu. 
 
Przywieziemy ekspozytor do Państwa, ustawimy go na życzenie i wypełnimy wymaganymi produktami. Możesz też skonfigurować go samodzielnie. Jako wystawa stała lub na tymczasowa.
Zamów bezpłatnie


Produkty odpowiednie dla pomieszczeń czystych

e-prowadniki

e-prowadniki w środowisku pomieszczeń czystych muszą być szczególnie odporne na ścieranie, ponieważ cząsteczki unoszące się w powietrzu powyżej ścisłych limitów określonych w normach są uwalniane i mogą zanieczyścić pomieszczenie czyste.
e-prowadniki w zastosowaniach w pomieszczeniach czystych

Przewody i węże

Węże pneumatyczne i różne przewody z klasą ochrony IPA ISO 1 i 2, dostępne również jako gotowe do podłączenia, dopasowane dla Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens i wielu innych producentów.
Elastyczne przewody dla pomieszczeń czystych

Prowadnice liniowe

W naszym asortymencie systemów prowadnic liniowych pracujących na sucho, posiadamy cztery modele, które są certyfikowane do użytku w pomieszczeniach czystych z klasą ochrony ISO 6 do 3.
drylin do zastosowań w pomieszczeniach czystych

Łożyska wieńcowe

Elementy ślizgowe PRT-04-100 wykonane z iglidur J minimalizują emisję cząsteczek, dzięki czemu mogą być stosowane w pomieszczeniach czystych.
Więcej informacji o łożysku wieńcowym PRT-04

 

    Proste i bezpieczne czyszczenie:
    badanie drygear® Apiro w zakresie higienicznej konstrukcji

    Higieniczna konstrukcja Apiro
    • Proste i bezpieczne czyszczenie ekonomicznych przekładni z polimeru iglidur®, dzięki ich otwartej konstrukcji
    • Modułowa konstrukcja do regulacji ręcznej lub z wykorzystaniem silnika
    • regulacje
    • Możliwa szybka konwersja
    • Montaż bez specjalnych narzędzi
    • Świetna kompatybilność produktu
       

    Światowa premiera ...

    ... Konserwacja predykcyjna w pomieszczeniu czystym dzięki i.Cee EC.S

    Ta nowość dla pomieszczeń czystych — inteligentna technologia czujników ultradźwiękowych — jest wykorzystywana do ciągłego monitorowania aktualnego ugięcia systemu e-skin® flat. e-skin® flat z prowadnikiem nośnym SKF.S jest wyposażony w zdefiniowany promień gięcia, dzięki czemu umożliwia stosowanie długości samonośnych w pomieszczeniach czystych. Gdy tylko zostanie wykryty krytyczny stan systemu zasilania, wydawane są zalecenia dotyczące konserwacji predykcyjnej.

    Produkty według klasy pomieszczeń czystych

    ISO 14644-1FED STD 209EGMP (nieoperacyjny)Maks. ilość cząstek (0,5 mikrona) m³Maks. ilość cząstek (0,5 mikrona) f³Produkty igus spełniające standardy
    1N/A N/A e-prowadniki, przewody, peszle, węże pneumatyczne
    2N/A N/A sprawdź powyżej
    31 35 sprawdź powyżej + prowadnice liniowe
    410 352 sprawdź powyżej
    5100A & B3.520100sprawdź powyżej
    61.000 35.200997sprawdź powyżej
    710.000C352.0009.967sprawdź powyżej
    8100.000D3.520.00099.675sprawdź powyżej
    9N/A 35.200.000996.747sprawdź powyżej
     

    Dane dla GMP i FED STD 209E służą jedynie jako przybliżone porównanie i nie uwzględniają innych czynników, takich jak skażenie bakteryjnej. Skontaktuj się z nami, aby znaleźć odpowiednią konfigurację dla Państwa projektu.


    Testy w pomieszczeniach czystych zgodnie z wymogami ISO 14644-14 w celu szybkiego opracowywania produktów dla klientów


    Aby móc opracowywać nowe, przeznaczone do zastosowania w pomieszczeniach czystych, polimerowe komponenty, instytut Fraunhofera IPA, pracując jako partner w zakresie rozwoju i certyfikacji, zaprojektował oraz zbudował w Kolonii specjalnie dostosowane laboratorium cleanroom zgodne z wymogami ISO Klasa 1.
    W nowym laboratorium, mogą być przeprowadzane, z wyprzedzeniem, testy klientów i nowe rozwiązania w rzeczywistych warunkach, w bardzo krótkim czasie.
     
    Dowiedz się więcej o naszym laboratorium do pomieszczeń czystych

    Przykłady zastosowań dla pomieszczeń czystych


    Pytania i odpowiedzi dotyczące produktów technologii pomieszczeń czystych

    Czy produkty do pomieszczeń czystych spełniają rosnące wymagania?
    Ponieważ wymagania jakościowe dotyczące zastosowań technologii dla pomieszczeń czystych, a także wymagania klientów i standardy testowe stale rosną, igus® nieustannie pracuje nad ulepszaniem swoich produktów. W tym celu firma igus przeprowadza we własnym laboratorium testowym, od 1997, testy przydatności dla zastosowań w pomieszczeniach czystych.  Ponadto, odpowiednie produkty są testowane zewnętrznie przez Instytut Fraunhofera.

    Czy łożyska igus są odpowiednie dla pomieszczeń czystych?
    Przydatność naszych łożysk ślizgowych iglidur dla aplikacji w pomieszczeniach czystych jest określana na podstawie cząstek zużycia uwalnianych podczas zastosowania. Rozmiar i ilość uwolnionych cząstek zużycia zależy od:
    • odpowiedniego połączenia wału i materiału łożyska
    • innych parametrów, takich jak obciążenie, szybkość itp.
    Dlatego, nie ma jasno zdefiniowanych materiałów do pomieszczeń czystych dla naszych łożysk ślizgowych — ale zamiast tego zależą one od ich zastosowania. Nasi eksperci z przyjemnością pomogą w doborze odpowiedniego materiału (formularz kontaktowy).
    Zastosowanie w pomieszczeniach czystych naszych produktów Przykład: zastosowanie naszego zasilania

    Więcej informacji

    Broszura informacyjna dotycząca produktów dla pomieszczeń czystych

    Klasy pomieszczeń czystych naszych produktów oraz informacje o RoH i ESD.
    Pobierz teraz

    Informacje odnośnie ESD

    Więcej informacji na temat materiału igus igumid do zastosowań ESD.
    Trwałe, bezobsługowe przewodzenie dzięki igumid ESD


    Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

    igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.