igubal® samonastawne bezobsługowe łożyska sferyczne wykonane z polimerów

igubal® w systemie samonastawnych elementów łożyskowych wykonanych z plastiku.

Dzięki łożyskom igubal®, mamy do dyspozycji kompletny system samonastawnych elementów łożyskowych: Głowice przegubowe, przeguby kątowe, łożyska kołnierzowe, łożyska sferyczne i łożyska stojakowe.

Samonastawne łożyska są łatwe w montażu, zapewniają wszystkie kombinacje kątowe i w wielu wypadkach zastępują specjalne rozwiązania.

Dzięki łożyskom igubal® użytkownik ma do dyspozycji wszystkie zalety wysokowydajnych polimerów. Mają one doskonałe właściwości tłumiące wibracje i mają wiele zastosowań w pracy na sucho. Są niewrażliwe na brud, mogą pracować w cieczach a nawet w chemikaliach i są całkowicie odporne na korozję.

Elementy łożyskowe igubal® są bardzo lekkie, wymagają malo miejsca montażowego poprzez swoje wymiary i oszczędzają koszty dwukrotnie: przez sam zakup oraz pprzez oszczędzenie kosztów obsługi.

 
Zalety igubal®:

Niska cena, bezobsługowość

Brak smarowania, niewrażliwość na brud i kurz

Odporność na korozję, zastosowania w cieczach

Tłumienie wibracji

Wewętrzne pierścienie osadzone z minimalnym luzem

igubal® głowice przegubowe

Głowice przegubowe, przeguby kątowe, przeguby kątowe i akcesoria

igubal® głowice przegubowe    

igubal® przeguby kątowe

Wraz ze sworzniami sprężynowymi i zawleczkami

igubal® przeguby kątowe    

igubal® łożysko stojakowe

Wymiarowa seria E/K w wymiarach metrycznych i calowych

igubal®  łożysko stojakowe    

igubal® łożysko kołnierzowe

Z dwoma lub czterema otworami montażowymi

igubal® łożysko kołnierzowe    

igubal® łożyska sferyczne

Wymiarowe serie E/K, przeguby podwójne i części specjalne

igubal® łożyska sferyczne    

igubal® - Sferyczne łożysko oporowe

Składa się z podstawy i sferycznej podkładki

igubal®  - Sferyczne łożysko oporowe    

igubal® Czasze kuliste

Wymiarowa seria E/K w wymiarach metrycznych i calowych

igubal®  Czasze kuliste    

Łożyska sferyczne igubal® - nowości i rozszerzenia zakredu produktów

igus® Sp zo.o
ul. Parowcowa 10 b
02-445 Warszawa
Fax: + 48-22-863 61 69

igus® Kontakt+48 (0) 22-8635770E-mail do igus®

myigus

Biblioteka plików 3D CADKatalog on-lineObliczenie czasu żywotnościNowości 2010Wyszukiwarka produktówPrzykłady zastosowańZapytaj ekspertaO igubal®Zapytanie/zamówienieKrótka specyfikacja Przeglądaj artykuły według numeru katalogowegoKatalogi/próbkiŁaduj

Ponad 80 tysięcy produktów na składzie! Dostawy i konsultacje: od poniedziaku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Ogólne Warunki Handlowe impressum