Technologia w górę i koszty w dół
motion plastics dla
technologii kolejowej

Bezsmarowe i niepodtrzymujące palenia komponenty dla technologii kolejowej

Korzystanie z transportu publicznego jest ważnym wkładem w ochronę naszego środowiska. Aby podróże pociągiem były bardziej atrakcyjne dla pasażerów, nienaruszona sieć kolejowa i sprawne pociągi muszą być regułą, a nie wyjątkiem. Tutaj wymagane są trwałe komponenty spełniające wysokie wymagania jakościowe, do których należą  normy ochrony przeciwpożarowej EN 45545 lub NFPA 130. Nasze motion plastics spełniają te wymagania, a ponadto są bezsmarowe, co minimalizuje nakłady i koszty konserwacji. Czynnik ten nie jest bez znaczenia, jeśli podróże pociągiem mają być atrakcyjne również pod względem cenowym.

Zalety produktów igus:

  • Bezobsługowe przy pracy 24/7
  • Ciche i płynnie działające
  • Ekonomiczne
  • Szybka dostawa
  • Prosty montaż
  • Kompletny system lub poszczególne komponenty bez minimalnej ilości zamówienia
  • Przewidywalna żywotność
Technologia w górę Koszty w dół

Nowości 2022

Ulepszyć ruchome elementy — nowości 2022

Trzy najważniejsze innowacje w technologii kolejowej, które w mniej niż dwie minuty objaśnił nasz kierownik przemysłu. W zestawie również: łożysko stojakowe igubal w ekstra kompaktowej konstrukcji.
▲ Technologia w górę
  • Oszczędność miejsca montażowego i prosta instalacja dzięki połączeniu śrubowemu od dołu
  • Średnice 20 mm, 25 mm i 30 mm
▼ Koszty w dół
  • Wymienna wkładka łożyskowa
  • Odpowiednie dla wszystkich rodzajów opraw i wymiarów
Żaroodporne trybofilamenty — jeszcze lepiej przetworzone
Łożysko ślizgowe o wysokiej wytrzymałości i odporności na chemikalia
Program łożysk ślizgowych ECO z regranulatu, charakteryzujący się zrównoważonym rozwojem

Chcieliby Państwo przejrzeć wszystkie nowości 2022? Przegląd nowości można znaleźć tutaj.

Pomarańczowa linia

Technologia śrub pociągowych w technologii kolejowej

Praca w trybie 24/7 bez konieczności smarowania i konserwacji

Technologia w górę: 25% mniejsze zużycie, 30% dłuższa żywotność dzięki asymetrii gwintu i 88% mniejsza masa
Koszty w dół: 50,9% bardziej ekonomiczne w porównaniu do metalowych nakrętek śrub pociągowych

Dowiedz się więcej tutaj

Ogromny zestaw próbek motion plastics

Łatwe testowanie: dzięki ekspozytorowi próbek - igus corner - mają Państwo zawsze pod ręką najnowsze motion plastics, które są dopasowane do indywidualnego sektora przemysłowego. 
 
Przywieziemy ekspozytor do Państwa, ustawimy go na życzenie i wypełnimy wymaganymi produktami. Możesz też skonfigurować go samodzielnie. Jako wystawa stała lub tymczasowa.
Zamów bezpłatnie teraz

Obszary zastosowania


Rozwiązania w transporcie pasażerskim

  • Liczne produkty igus spełniają wymagania stawiane przez poziom zagrożenia 3 zgodnie z DIN EN 45545 lub NFPA 13
  • Specjalne materiały łożysk ślizgowych spełniają także zestawy wymogów R22 oraz R23, zaś niektóre z przewodów spełniają zestawy R15 oraz R16
  • Możliwość obliczenia żywotności za pomocą darmowych narzędzi online
  • Produkty igus oszczędzają masę
  • Bezobsługowa, tłumiąca drgania technologia łożyskowa nie wymagająca dodatkowego smarowania
  • Wysoka odporność termiczna od -50 °C do +170 °C

Rozwiązania w transporcie towarów

  • Trwałe produkty, żywotność można obliczyć za pomocą bezpłatnych narzędzi online
  • Odpowiednie do wysokich obciążeń
  • Odporne na media (sól, chemikalia, olej itp.)
  • Odporne na warunki pogodowe
  • Bezobsługowa, tłumiąca drgania technologia łożyskowa nie wymagająca dodatkowego smarowania
Zestaw próbek dotyczący technologii kolejowej
Zestaw próbek dotyczący transportu towarów

Zestaw próbek dotyczący transportu pasażerskiego

Zestaw próbek zawiera półprodukt iglidur, śrubę pociągową dryspin, łożyska ślizgowe iglidur, samonastawne łożysko igubal, przewody chainflex i e-prowadnik.
Zamów teraz bezpłatnie!

Zestaw próbek dotyczący transportu towarów

Zestaw próbek do transportu towarów zawiera różne łożyska ślizgowe iglidur, samonastawne łożysko igubal, podkładkę oporową chainflex i półprodukt iglidur.  
Zamów teraz bezpłatnie!

Ekonomiczne produkty polimerowe igus dla technologii kolejowej

Łożyska ślizgowe iglidur RW370 GV0 i J350

Łożyska ślizgowe odporne na wysokie temperatury

  • EN 45545 HL3
  • Wysoka odporność na zużycie
  • iglidur RW370 : spełnia wymagania R22/R23
  • iglidur G V0 : spełnia wymagania R24
  • iglidur J350 w użyciu prezentujący wysoką stabilność wymiarową podczas pracy ciągłej, w temperaturze do +180°C
Przewód sterowniczy CF9.UL

Przewody sterownicze do kompaktowych drzwi pasażerskich

  • Wytrzymałe i trwałe dzięki płaszczowi zewnętrznemu z TPE
  • Możliwość zastosowania przy ograniczonych przestrzeniach montażowych
  • Gwarancja do 36 miesięcy
  • Przewód sterowniczy CF9.UL
System prowadzenia energii E2 micro

e-prowadniki easychain i E2 micro

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • Ciche i płynne działanie
  • easychain: łatwe do wypełnienia, dla wysokich przyspieszeń
  • E2 mikro: małe wysokości wewnętrzne i promienie gięcia, wysoka odporność na skręcanie
Śruba pociągowa dryspin® z gwintem wielozwojnym

Nakrętki wrzeciona iglidur J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • Z gwintem trapezowym bądź wielozwojnym, o konstrukcji cylindrycznej lub kołnierzowej
  • Ciche, bezwibracyjne
Półfabrykat w formie płyty iglidur® RW370

Płyty ślizgowe iglidur® RW370

  • EN 45545 HL, R22/23
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Niski współczynnik tarcia
Pręt okrągły iglidur® RW370

iglidur RW370 w postaci okrągłego pręta

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Niski współczynnik tarcia
Filament iglidur® RW370

Filament iglidur RW370

  • EN 45545 HL3, R24
  • Możliwość przetwarzania za pomocą wysokotemperaturowej drukarki 3D
  • Wytrzymałość na zginanie wynosząca 91 MPa
e-rib

Wzmocnienie peszla e-rib

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • Siła zapobiega ruchom na boki
  • Odpowiednie dla węży od każdego producenta
Węże PMA

Peszel

  • EN 45545 HL2 na żądanie
  • PMAFLEX: różne rodzaje prowadzenia dla wymagających technologicznie zastosowań
  • PMAFIX: elementy łączące z opatentowanym systemem blokady bezpieczeństwa

Przykłady udanych zastosowań


Przetestowane pod kątem rzeczywistych zastosowań w laboratorium testowym

Wszystkie nasze produkty są testowane pod kątem zużycia i trwałości w realnych warunkach roboczych w największym w branży laboratorium testowym igus. Umożliwia to precyzyjne określenie żywotności produktów.
 
igus przeprowadza także testy na zlecenie klienta, umożliwiając sprawdzenie produktów w warunkach całkowicie odzwierciedlających indywidualne wymagania.
Dowiedz się więcej

Więcej informacji

Broszura produktów z zakresu technologii kolejowej

Ważne informacje o naszych produktach i usługach
Pobierz

Narzędzia online igus

Konfiguracja pożądanego produktu online, obliczanie żywotności, redukcja kosztów przetwarzania
Przejdź do narzędzi


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.