readychain® – dzięki igus® możliwy jest szybki wzrost wydajności i cash-flow

Redukcja kosztów magazynowania kabli, e-prowadników i złączy do zera

Zakład produkcyjny igus® w Kolonii mieści się na ok. 45 000 m2 zabudowanej powierzchni. 80 000 produktów jest na magazynie, dostępne „od ręki”. Redukcja zamrożonego kapitału i zwiększenie wzrost cash-flow dzięki readychains® firmy igus® Dzięki zakupowi materiałów w dużych ilościach możemy zaoszczędzić Państwa czas i pieniądze, niezależnie od tego, czy wykonujemy zamówienia seryjne czy indywidualne. Kompletne komponenty readychain® redukują do minimum koszty utrzymania magazynu i zapotrzebowania materiałowego w zakresie prowadników kablowych, przewodów i złączy wtykowych, jednocześnie zmniejszają też liczbę dostawców i zamówień o 75%. Dostęp do korzyści, jaką daje doświadczenie ponad 130 fachowców zajmujących się readychain® w firmie igus®
Specjalistyczne stanowiska umożliwiające spełnienie indywidualnych wymagań

Natychmiastowa realizacja

Redukcja czasu realizacji z dni do godzin

Czas wykonania montażu kompletnych systemów prowadników trwa często kilka dni. Czas ten można zredukować do kilku godzin – dzięki zastosowaniu readychains®. Dzięki niezwykle sprawnemu zapleczu logistycznemu, firma igus® dostarcza gotowe systemy w ciągu 10 dni w określonym terminie i do prawie każdego miejsca na świecie.
readychains® - Gotowe do montażu
Stan fabryczny readychain® ma decydujące znaczenie dla wewnętrznego transportu i montażu u klienta. Najważniejszym naszym zadaniem w zakresie procesów realizowanych u klienta jest doprowadzenie do tego, by dany materiał zaczął się przemieszczać. Doświadczeni specjaliści z działu projektowego readychain® firmy igus® chętnie doradzą przy oznaczeniu złączy komponentów oraz przy przygotowaniu zbiorczej pomocy przy transporcie i montażu..
Dostawa readychain® zoptymalizowana pod względem montażu Dostawa igus® readychain® zoptymalizowana pod względem montażu

Modułowe złącze wtykowe do e-prowadników

Podłącz swój system zasilania tylko JEDNYM złączem

Moduły złączy można przystosować do wypełnienia i geometrii konkretnego e-prowadnika w jednej lub kilku warstwach. Pozwala to uzyskać idealne okablowanie pod względem funkcjonalności i konstrukcji w każdej aplikacji.
 Połączenie systemu z uniwersalnym systemem mocowania przewodów igus umożliwia bezpieczny montaż bezpośrednio w oprawie złącza. Zastosowane miękkie elementy dociskają przewody i pewnie utrzymują w miejscu nie powodując ich uszkodzenia. Wizualnie przypominająca plaster miodu, elastyczna struktura przystosowuje się do różnych średnic przewodów, zapewniając uniwersalne mocowanie przewodów.
 
Module Connect mają wiele zastosowań, np. na końcu stałym e-prowadnika lub na końcu ruchomym, pomiędzy dwoma e-prowadnikami lub do wprowadzania przewodów w skrzynkach przyłączeniowych lub szafach sterowniczych.

Oferujemy klientowi możliwość elastycznej reakcji na fluktuację zamówień

Zapraszamy do wykorzystania naszych mocy produkcyjnych
Problemy klienta z wydajnością stają się również naszym problemem i zadaniem. Fabryka readychain® firmy igus® poradzi sobie z fluktuacją zleceń u klienta dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii produkcji oraz zaangażowaniu wyspecjalizowanych pracowników.

Klient może zareagować elastycznie i wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie – Elastyczne planowanie produkcji
Specjalne narzędzia wykorzystywane w wielu projektach i u wielu klientów gwarantują stałą jakość przy niewielkich kosztach. Wszyscy pracownicy są przeszkoleni zarówno w zakresie montażu readychain® jak i konfekcjonowania kabli. Elastyczne planowanie produkcji zapewni dotrzymanie Waszych terminów dostaw.
Zwiększenie wydajności konfekcjonowania kabli
Prowadniki, kable, konfekcjonowanie. Zamówienie grupy konstrukcyjnej z numerem artykułu ► Przyjęcie towarów danej grupy konstrukcyjnej ► Transport do maszyny i montaż „na gotowo”

Obniżenie liczby dostawców i zamówień o 75%

Jedno zamówienie – jedna faktura – jedna dostawa – jeden parter
Mniejszy nakład pracy przy projektowaniu – przejmiemy na siebie tyle pracy, ile się da. Nasi wykwalifikowani pracownicy służą pomocą podczas każdego etapu realizacji projektu readychain® tak, aby obyło się bez problemów. Już podczas rozmowy telefonicznej możemy odpowiedzieć na wiele pytań i przedstawić wszystkie korzyści readychains® dla Waszego przedsiębiorstwa. Wszystkie niezbędne dane do przygotowania dokumentacji projektu śa zbierane przez nas na miejscu. Dlatego też rozpatrujemy każdą aplikację indywidualnie.

Gwarancja na prowadniki i kable

Zmniejszenie przestojów maszyn

Wszystkie elementy prowadników readychain® przechodzą kompleksową kontrolę jakości oraz testy funkcjonalne
Nasz dział kontroli jakości sprawdza przed wysyłką działanie każdego systemu readychain® stosując specjalne stanowiska testowe. W laboratoriach igus® są testowane wszystkie systemy readychain® oraz ich elementy. W ciągu roku wykonujemy ponad 2000 testów e-prowadników oraz przewodów. Bezpieczeństwo i jakość konfekcjonowanych systemó readychain® potwierdzamy udzielając systemowej gwarancji igus® (warunki gwarancji zależą od zastosowania). Prosimy pytać o gwarancję igus®. „Prowadnik - kabel - gwarancja”. Firma igus® posiada certyfikat DIN EN ISO 9001:2015.
W komorze klimatyzacyjnej firmy igus® do prowadników e-chain® i chainflex® możliwe jest przeprowadzenie szeregu testów w temperaturach od -40°C do +60°C.

Zmniejsz liczbę dostawców dla Twoich międzynarodowych lokalizacji produkcyjnych

igus posiada 14 fabryk readychain na całym świecie wytwarzających ponad 1600 systemów readychain każdego tygodnia. Z ponad 100 000 e-prowadników i 4800 elementów złączy oraz ponad 1354 specjalnych przewodów chainflex, wyprodukujemy dla Państwa indywidualny readychain w ciągu 3 do 10 dni — z dostępnością na całym świecie (w zależności od zastosowania).

Fabryki readychain® na całym świecie

Firma igus na świecie


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.