Dla serii | max. |
---|---|
[mm] | |
TRE.B/TRC.40 | 800 |
TRE.B/TRC.50 | 1000 |
TRE.B/TRC.60 | 1000 |
TRE.B/TRC.70 | 1200 |
TRE.B/TRC.85 | 1200 |
TRE.B/TRC.100 | 1400 |
TRE.B/TRC.125 | 1800 |
Długość [mm]: |
|
Wielkość: |
|
Długość [mm]: |
|
Wielkość: |
|
Nr art. | Wym. A [mm] | Wym. B [mm] | Wym. C [mm] | Wym. D [mm] | Wym. E [mm] | Masa [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.80 | 74 | 40 | 8,4 | 475 | 325 | 3,925 | 2 564,33 PLN | |
TR.50.80 | 74 | 40 | 8,4 | 475 | 325 | 3,925 | 2 628,34 PLN | |
TR.60.80 | 74 | 40 | 8,4 | 625 | 325 | 5,166 | 2 812,06 PLN | |
TR.70.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,242 | 3 652,53 PLN | |
TR.85.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,551 | 3 915,65 PLN | |
TR.100.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,512 | 3 924,60 PLN | |
TR.125.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 14,361 | 7 023,85 PLN | |
TR.912.099 | 75 | 80 | 12,5 | 325 | 625 | 5,166 | 1 606,44 PLN | |
TR.920.579 | 75 | 80 | 12,5 | 325 | 625 | 5,166 | 2 332,46 PLN |
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h