Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

30 lat łożysk ślizgowych iglidur® – 30 lat badań

Od pierwszych, niepewnych prób w 1983 r. obejmujących kilka części, dzięki intensywnym badaniom i zdobywaniu dalszej wiedzy, powstała pełnoprawna linia produktów z wieloma opcjami pracy na sucho i redukcji kosztów.
 
Firma igus® zaprezentowała pierwsze łożyska iglidur® na targach K w Düsseldorfie 30 lat temu. W tym roku również tam będziemy, w halach nr 5 i 13, prezentując innowacje w rodzinie produktów dry-tech® oraz ruchome elementy z tworzyw sztucznych w wielu maszynach testowych.
Oferta produktów iglidur® firmy igus® jest dostępna dokładnie od 30 lat. Ta nazwa jest stosowana dla łożysk ślizgowych wykonanych z tworzyw sztucznych o wysokiej wydajności, które w ciągu dziesięcioleci były optymalizowane przez nasz wewnętrzny zespół badawczy pod względem współczynników zużycia i tarcia. Wszystkie łożyska z tworzyw sztucznych firmy igus® zawierają miliony mikroskopijnych elementów smarujących, przez co zewnętrzne smarowanie nie jest wymagane. Dzięki temu idealnie nadają się do nietypowych zastosowań, np. pod wodą, w warunkach o dużych zanieczyszczeniach lub w branży spożywczej. [Uncover linktext="Dowiedz się więcej..."] Obecnie opracowano około 100 różnych wersji, z których 40 jest stosowanych w tej serii. W ten sposób oferujemy specjalne łożysko, które dokładnie spełnia specjalne wymogi praktycznie każdego zastosowania. Łożyska ślizgowe można porównać do sportowców: Są dziesięcioboiści – wszechstronni sportowcy o zrównoważonych umiejętnościach w zakresie każdej dyscypliny. Są też sportowcy specjalizujący się w jednej dyscyplinie, np. sprinterzy, miotacze i skoczkowie, którzy są najlepsi w swojej dziedzinie, lecz w innych dyscyplinach nie zawsze sprawdzają się tak dobrze. Przez kolejnych 30 lat chcemy trenować naszych sportowców w dalszym stopniu i optymalizować – tak aby za każdym razem prezentowali maksimum swoich możliwości i żywotności. Z programem „iglidur® na wycieczce dookoła świata” zaprezentujemy aktualne możliwości łożysk ślizgowych z tworzywa sztucznego. Z okazji tej rocznicy wysyłamy niewielki samochód wyposażony w komponenty iglidur® w podróż dookoła świata. Będzie zatrzymywał się w naszych biurach, u naszych partnerów, na targach handlowych, u uczestników konkursu manus® oraz u naszych klientów. Śledź tę podróż przez cały rok pełną wrażeń i ekscytujących historii, aż do powrotu samochodu do Kolonii jesienią 2014 r.
 
Z pozdrowieniami, Gerhard Baus Autoryzowany przedstawiciel ds. łożysk ślizgowych, igus® GmbH

Miliony wykorzystywanych łożysk

iglidur® H1: odporność na substancje zewnętrzne i długa żywotność
iglidur® D: niskie koszty i niskie współczynniki tarcia
iglidur® Q2: do ekstremalnych obciążeń
iglidur® R: maksymalna wytrzymałość przy mniejszych kosztach
iglidur® A350: zgodność z FDA i odporność na wysokie temperatury
iglidur® G: wszechstronność przy mniejszych kosztach
iglidur® J: niski współczynnik tarcia i zużycia przy ciągłej pracy
Intensywne badania materiałowe w wewnętrznym centrum technicznym
Widok laboratorium badawczego iglidur® w siedzibie głównej firmy igus® w Kolonii

Polymer bearings applications overview

Polymere bearings application examples overview

Polimerowe łożyska ślizgowe igus®

iglidur® – korzyści widoczne na pierwszy rzut oka. Nasz nowy zestaw próbek dry-tech® pozwala na szybkie wyszukanie odpowiedniego łożyska do zastosowania klienta.

Laboratorium testowe łożysk

W laboratorium testowym łożysk co roku wykonywanych jest ponad 135 bilionów ruchów testowych.

Konkurs manus® 2023

11. edycja konkursu innowacyjnych zastosowań polimerowych łożysk ślizgowych

24 - 48 godzin - Magazyn Polska iglidur® przegląd produktów

iglidur: szeroki asortyment łożysk i akcesoriów od firmy igus®

Ekspert ds. łożysk ślizgowych iglidur®

Korzystając z iglidur® ekspert dla łożysk ślizgowych, po wprowadzeniu kilku informacji na temat swojej aplikacji, mogą Państwo uzyskać przegląd odpowiednich materiałów iglidur®

iglidur® na wycieczce 2013-2014

W ramach obchodów 30 rocznicy od wprowadzenia łożysk iglidur® specjalista ds. polimerów tribologicznych z Kolonii wysyła niewielki samochód na długą wycieczkę

Firma igus® obchodzi rocznicę z programem „iglidur® na wycieczce” na tegorocznych targach K: niewielki samochód z karoserią z tworzywa sztucznego jest wyposażony w komponenty iglidur® i wyrusza w podróż dookoła świata. W ramach tego przedsięwzięcia firma igus® demonstruje nie tylko wszechstronność zastosowań swoich polimerowych łożysk ślizgowych na całym świecie, lecz również możliwości produktów iglidur®.

Od 1983 r. do dzisiaj

30 lat łożysk ślizgowych iglidur® firmy igus®
"Zawsze jestem zaskoczony, gdy wprowadzamy jakiś element z bezsmarowymi elementami z tworzywa sztucznego, o których mogliśmy tylko marzyć jeszcze kilka lat temu. “
 
Frank Blase, dyrektor zarządzający firmy igus® GmbH w Kolonii
"Nasi klienci są naszą główną inspiracją. Dzięki nowym obszarom zastosowań, zawsze zapewniają nam nowe wyzwania. Jest też nagroda manus® dla twórców najodważniejszych rozwiązań z wykorzystaniem łożysk ślizgowych z tworzywa sztucznego. “
 
Gerhard Baus, kierownik działu łożysk ślizgowych z tworzyw sztucznych
"Najmniejsza zmiana w mieszance może fundamentalnie zrewolucjonizować materiał polimerowy. Dlatego przeprowadzamy rocznie ponad 3000 testów na ok. 150 eksperymentalnych materiałach. Do katalogu trafiają tylko najlepsze. “
 
Dr Ralf Selzer, kierownik działu rozwoju łożysk ślizgowych