Ulepszanie technologii i obniżanie kosztów

Dewiza firmy igus® od lat brzmiała „plastics for longer life®” (tworzywa sztuczne wydłużające żywotność). Rozumiemy przez to produkcję innowacyjnych produktów z tworzyw sztucznych ograniczających prace konserwacyjne, pozwalające osiągnąć ulepszenia techniczne, a jednocześnie zredukować koszty i zwiększyć żywotność, przy czym wszystkie produkty dostępne są natychmiast z magazynu.

Oszczędzaj do 40%! Tuleje metalowe można zastąpić tulejami iglidur® w niemal wszystkich obszarach zastosowań

 

Oszczędność kosztów do 40%

Całkowicie bezsmarowe

Całkowicie bezobsługowe

Dostarczane w przeciągu 2 dni

Zaoszczędź do 25%, wymieniając kulkowe łożyska prowadzące na system liniowych prowadnic ślizgowych DryLin®

Oszczędność kosztów do 25%

Całkowicie bezsmarowe i bezobsługowe

Identyczne wymiary otworów nawiercanych i elementów przyłączy, takich jak liczne kulkowe łożyska prowadzące

Dostarczane w przeciągu 2 dni

 

Oszczędzaj do 50% kosztów i zwiększ żywotność dzięki polimerowym łożyskom kulistym

 

Oszczędność kosztów do 50%

Oszczędzaj do 80% masy!

Całkowicie bezsmarowe

Całkowicie bezobsługowe

tłumienie wibracji

Bezkorozyjność

Dostarczane w przeciągu 2 dni

Dzięki zmontowanym E-ChainSystems® szybko zwiększysz obroty – z gwarancją systemową!

„Nie” niezliczonym pojedynczym częściom i dostawcom – „tak” zmontowanym na gotowo E-ChainSystems® – z gwarancją

 

Redukcja Państwa kosztów magazynowania poprzez 0 dla kabli, prowadników i wtyczek.

Skraca czas działania o połowę

Wykazuje elastyczność dla różnorodności zamówień.

Skróć czas awarii maszyny

Zredukuj liczbę dostawców i zamówien o 75 %.

Na całym świecie na składzie

Wszystko z jednego źródła, z gwarancją systemową (zgodnie z zastosowaniem) i bezpłatną usługą zarządzania projektem przez naszych inżynierów

Możesz zaoszczędzić koszty i wydłużyć żywotność swoich zastosowań dzięki przewodom Chainflex®!

Dzięki igus® Chainflex® brak awarii przewodów na skutek przerwania żyły przewodzącej lub skręcania – przetestowane i gwarantowane!

 

Chainflex® wytrzyma albo zwrot pieniędzy!

Brak kosztów cięcia, dopłat za minimalne zamówienie czy minimalnej ilości zamówienia

Dostępne od ręki na całym świecie

Oddziały w ponad 40 krajach na całym świecie

Od ręki! Oszczędność czasu, pieniędzy, przestrzeni magazynowej – dotyczy każdego z naszych ponad 850 typów przewodów

Przetestowany w czasie do 47 milionów cykli w łańcuchu E-Chain®

Różne dopuszczenia i certyfikaty zgodności: np. UL, CSA, CE, Desina i IPA.

Stabilne ceny: brak planowanych aktualnie podwyżek, w przeciwieństwie do wielu innych dostawców przewodów

Można na przykład zredukować koszty zakupu, ponieważ teraz można stosować mniejsze E-ChainSystems®. Oferujemy najlepsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązania dla Twoich zastosowań spośród ponad 70,000 E-Chain® i E-ChainSystems®.

Dzięki E-Chains® możesz pozbyć się drogich elementów dodatkowych – przekonująca trwałość i stabilność

 

O 30% większa stabilność. Oszczędność materiałów i koryt

O 20% dłuższa długość niepodparta*. Można zredukować koszty zakupu, ponieważ teraz można stosować mniejsze E-ChainSystems®.

Ze względu na dużą długość niepodpartą i obciążenia można zoptymalizować nadwymiarowe systemy zasilania energią, stosując na przykład system igus® E4.1.

„Najlepsze w swojej klasie” – maksymalna stabilność** w stosunku do E-Chains® z tworzywa sztucznego.

Systemy E-Chain® są niskoobsługowe i mają długą żywotność

Oferujemy najlepsze rozwiązania dla Twoich zastosowań w optymalnej cenie

Duży asortyment dostępny od ręki

Standardowy zestaw konstrukcyjny z niezliczonymi możliwościami rozszerzenia

* W porównaniu z serią igus® E4/00
** Laboratorium testowe igus®: test zwisu z określonym obciążeniem i długością przez okres 96 godzin