Technologia w górę i koszty w dół
motion plastics dla
maszyn budowlanych

Mniej konserwacji, większa wytrzymałość w użytkowaniu

Maszyny budowlane mają do wykonania trudne zadanie: muszą pracować niezawodnie w każdym środowisku pracy i warunkach pogodowych. Ponieważ, jak w każdym przypadku, awarie generują koszty, należy ich unikać. Oferujemy komponenty wykonane z wysokowydajnych polimerów, które wyróżniają się wysoką trwałością i długą żywotnością. W asortymencie produktów znajdują się prowadniki kablowe chroniące i prowadzące przewody np. przy zastosowaniu platformach roboczych, kolejkach linowych lub maszynach drążących. W naszym asortymencie przewodów chainflex można znaleźć odpowiednie przewody, odporne na promieniowanie UV i temperaturę, do dynamicznych ruchów ciągłych. Bezobsługowe i bezsmarowe łożyska ślizgowe do zastosowań w ciężkich warunkach pracy, np. w koparkach, ładowarkach kołowych i teleskopowych wózkach widłowych, są dostępne bezpośrednio z magazynu lub jako elementy wykonywane na zamówienie. Wszystkie części mają przewidywalną żywotność, co jest zaletą dla każdego projektu budowlanego. Na całym świecie zaufało nam ponad 20 000 klientów z branży maszyn budowlanych.

Zalety produktów igus:

  • Bezsmarowość i bezobsługowość
  • Odporne na brud
  • Odporne na drgania i wibracje
  • Wyjątkowo wytrzymałe
  • Przewidywalna żywotność
  • Odporne na działanie promieni UV oraz warunki atmosferyczne
  • Ekonomiczne
Nowości 2022

Hybrydowe e-prowadniki w nowych wymiarach
 

Prowadnik kablowy e-loop do zastosowań wiszących
Nowe nawijane łożyska wykonane z bardzo wytrzymałego filamentu
Nowości 2022

Darmowy zestaw próbek dla maszyn budowlanych

Sprawdź teraz nasze bezpieczne systemy zasilania oraz bezobsługowe łożyska polimerowe dla przemysłu maszyn budowlanych.
Zamów zestaw próbek dla maszyn budowlanych teraz!

Polimerowe produkty igus do maszyn budowlanych

Łożyska ślizgowe iglidur SG03 z uszczelkami filcowymi

Łożyska ślizgowe iglidur

  • Niezawodne przy dużych obciążeniach
  • Całkowicie bezsmarowe
  • Bezobsługowe
  • Odporność na brud
  • Dobry stosunek wydajności do ceny
  • Brak korozji
e-prowadniki E4.1

Seria e-prowadników E4.1

  • Odporne na uderzenia i drgania
  • Wytrzymałe, ciche, modułowe
  • Odporne na brud, działanie substancji chemicznych oraz wysokie temperatury
  • Odporne na korozję i promieniowanie UV
Przewód sterowniczy chainflex CF9

Przewód sterowniczy chainflex CF9

  • Do ekstremalnie wysokich obciążeń
  • Elastyczny w niskich temperaturach
  • Odporne na chłodziwo
  • Odporne na działanie promieni UV
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Niezawierające halogenu

Przykłady udanych zastosowań


Ogromny zestaw próbek motion plastics

Łatwe testowanie: dzięki kącikowi igus mają Państwo zawsze pod ręką najnowsze motion plastics, które są dopasowane do indywidualnego sektora przemysłowego. 
 
Przywieziemy ekspozytor do Państwa, ustawimy go na życzenie i wypełnimy wymaganymi produktami. Możesz też skonfigurować go samodzielnie. Jako wystawa stała lub tymczasowa.
Zamów bezpłatnie teraz

Komponenty do kolejek linowych, platform z wysięgnikiem teleskopowym

Części zamienne igus, zaprojektowane do prowadzenia, przenoszenia i podparcia łożysk na teleskopowych platformach roboczych, takie jak prowadniki kablowe i przewody, a także polimerowe łożyska ślizgowe, liniowe lub płyty ślizgowe, spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące komponentów poddawanych ciągłemu naprężeniu w zastosowaniach na zewnątrz.
Teleskopowe platformy robocze

Konfigurator e-prowadników

Skonfiguruj kompletne systemy zasilania dla krótkich i długich przesuwów, a także do zastosowań wiszących. Wprowadź aplikację i parametry środowiskowe, a konfigurator e-prowadników, „ekspercki system e-prowadników”, zasugeruje odpowiednie rozwiązanie.

Przetestowane pod kątem zastosowań w rzeczywistym świecie

Testowane pod kątem stałego obciążenia, odporności chemicznej i temperaturowej

W naszym laboratorium testowym, największym w branży, przeprowadza się ponad 10 miliardów cykli testowych rocznie z użyciem e-prowadników i przewodów chainflex na łącznie 180 stanowiskach testowych. W warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych, badamy właściwości trybologiczne przy zmiennych kierunkach ruchu, temperaturach, mediach i stałym obciążeniu. Wyniki są wprowadzane do naszych narzędzi do oblizania żywotności w celu precyzyjnego przewidywania wytrzymałości.

Na życzenie, igus przeprowadza testy dla klientów, aby sprawdzić zastosowanie produktu w warunkach całkowicie dostosowanych do ich potrzeb.

Więcej informacji

Broszura dotycząca maszyn budowlanych

Ważne informacje o naszych produktach i usługach
Do pobrania

Narzędzia online igus

Konfiguracja pożądanego produktu online, obliczanie żywotności, redukcja kosztów przetwarzania
Przejdź do narzędzi