Materiały multimedialne |
|
| Czy masz pytania? Potrzebujesz materiałów? Bieżące informacje prasowe i materiał fotograficzny gotowy do publikacji są dostępne tutaj. Będziemy wdzięczni również za Twój numer telefonu, adres e-mail czy numer faksu! |
|
| Kontakt do prasy Czy dodać Cię do naszej listy mailingowej dotyczącej materiałów multimedialnych? | |
|
Stereo zamiast mono: igus oferuje klientom dużą swobodę projektowania dzięki 2-komponentowemu drukowaniu 3D2020-09-10
Dwa filamenty można połączyć ze sobą w jednym etapie produkcyjnym, tworząc bezsmarowy i bardzo wytrzymały element Prototypy, części zamienne, drukowane formy i małe partie: drukarki 3D firmy igus z Kolonii, specjalizującej się w tworzywach sztucznych, produkują teraz komponenty z różnych materiałów. Za pomocą dwukomponentowego druku 3D można łatwo łączyć różne właściwości materiałów. Dla przykładu, druk 3D można wykorzystać do produkcji elementów, które wymagają zarówno specjalnej sztywności, jak i wysokiej odporności na zużycie. Daje to firmom większą swobodę i elastyczność podczas projektowania. |
|
Pierwszy na świecie na SPS IPC Drives: Pierwszy inteligentny przewód BUS'owy do bezpiecznej automatyzacji2019-08-29
CF.D umożliwia monitorowanie bardzo dynamicznych przewodów e-prowadnika w Smart Factory, zmniejszając tym samym zakłócenia w operacjach produkcyjnych Na SPS IPC Drives w 2018 firma igus zaprezentowała nowatorską i globalnie unikalną koncepcję inteligentnego monitorowania przewodów BUS'owych w systemach e-prowadników. Dzięki wczesnym alarmom, nawet w przypadku najmniejszych zmian w charakterystyce transmisji, system CF.D wykrywa w odpowiednim czasie nieuchronne wyłączenia instalacji. W ten sposób można uniknąć wysokich kosztów nieplanowanych strat produkcyjnych. |
|
Konieczność konserwacji zostaje ustalona z wyprzedzeniem dzięki nowej prowadnicy liniowej z inteligentnych tworzyw sztucznych2019-08-22
Inteligentny czujnik igus śledzi zużycie liniowych łożysk ślizgowych, zwiększając niezawodność Wykrywanie zużycia wkładek w systemach liniowych na wczesnym etapie było celem inżynierów igus, którzy opracowali teraz nową, inteligentną prowadnicę liniową. Czujnik we wkładkach łożyskowych mierzy zużycie wkładki ślizgowej i generuje alarm osiągnięciu określonego indywidualnie dla danej aplikacji limitu. Pozwala to na zaplanowanie konserwacji z wyprzedzeniem i uniknięcie nieoczekiwanej awarii systemu. |
|
W samym centrum obrabiarki – igus na targach Mach-Tool2019-06-04
Na poznańskich targach firma zaprezentuje wiele nowości z gamy prowadników kablowych, które zapewniają bezpieczne prowadzenie przewodów na obrabiarkach. W tym kontekście szczególnie istotne są systemy readychain, które pozwalają na szybką i łatwą instalację systemu zasilania na maszynie, z gwarancją poprawnego ułożenia kabli. |
|
Automatyzacja chwytania: opłacalny robot delta firmy igus jako zestaw konstrukcyjny2018-08-29
Na automatica 2018 igus zaprezentował szybkie, niskokosztowe roboty za mniej niż 5000 euro
|
|
Szybko jak w przypadku służb ratowniczych: usługa drukowania 3D igus dla części odpornych na zużycie2018-08-06
Firma igus w ramach usługi produkcji addytywnej produkuje część zamienną dla berlińskiej firmy Blackcam w ciągu zaledwie kilku godzin |
|
Wystarczy 60 sekund, aby dzięki nowemu konfiguratorowi od igus stworzyć koło zębate o wysokiej odporności na ścieranie2018-02-14
Najnowsze narzędzie online pomoże Państwu w prosty sposób zaprojektować oraz zlecić wykonanie koła zębatego z odpornego na wycieranie tworzywa iglidur. Obecnie tylko 1 minuta wystarczy, aby poprzez zastosowanie nowego narzędzia do projektowania kół zębatych od igus skonfigurować koło zębate online. Wygenerowany w ten sposób model można następnie zamówić w sklepie internetowym igus. Usługa druku 3D umożliwia wydrukowanie kół zębatych wykonanych z materiału iglidur I6 przetworzonego w procesie spiekania laserowego (SLS). Tworzywo sztuczne o wysokiej wydajności opracowane specjalnie dla kół zębatych wykazuje wysoką odporność na ścieranie. Przeprowadzone testy dowodzą dominacji tej technologii nad obrabianymi kołami zębatymi, wykonanymi z takich materiałów jak POM i PBT. |
|
Igus na Międzynarodowej Olimpiadzie Robotów 2017 w Kostaryce2018-01-31
Specjalista motion plastics wspiera drużynę Robo TV z Overath W tym roku, specjalista motion plastics, firma igus, udzieliła wsparcia drużynie ze szkoły z Overath, która po raz pierwszy uczestniczyła w Światowej Olimpiadzie Robotów w Kostaryce. Roboty, biorące udział w rywalizacji, musiały być wykonane z klocków Lego oraz zaprogramowane. Następnie, każdy z robotów miał wykonać określone zadanie. Drużyna, jako nowicjusze, w swojej grupie wiekowej zdobyła 21 miejsce, dzięki czemu poprawiła swój sukces z poprzedniego roku. |
|
Bezobsługowe chwytaki w technologii 3D usprawniają pracę maszyn pakujących2018-01-03
Chwytaki wykonane w technologii druku 3D z tworzyw sztucznych pozwalają zaoszczędzić producentom nawet do 85 procent kosztów oraz do 70 procent czasu przezbrojenia. Kiedy orzeł chwyta swoją zdobycz, to dostosowuje swój uchwyt do jej rozmiaru w błyskawicznym tempie. Taka łatwość przystosowania pozostaje jednak nadal w sferze marzeń w przemyśle pakującym. Stosowane zazwyczaj chwytaki metalowe, wykorzystywane, np. do umieszczenia pokrywek na słoikach, są zazwyczaj ograniczone jednym formatem. W konsekwencji, zmiana produktu oraz dopasowanie odpowiedniego chwytaka zabiera nawet kilka tygodni. Istnieje rozwiązanie alternatywne - zastosowanie trwałych oraz lekkich chwytaków z tworzywa sztucznego, wykonanych za pomocą technologii druku 3D z trybofilamentów od igus, które pozwalają oszczędzić do 85% kosztów oraz 70% czasu przezbrojenia. |
| |
Swobodnie konfigurowane roboty przemysłowe firmy igus już od 5000 euro.2017-06-30
Firma igus poszerza modułowy system niedrogich robotów i na targach hanowerskich 2017 zaprezentowała rozwiązania stosowane w jej własnych zakładach produkcyjnych.
|
| |
Kompletne rozwiązania do robotów spawalniczych: gotowe do użycia zestawy dress-pack firmy igus, przystosowane do szybkiej wymiany2017-03-17
Konfekcjonowane zestawy dress-pack zapewniają maksymalną ochronę przewodów podczas 3-osiowych ruchów.
|
| |
Niedroga automatyzacja dzięki 5-osiowym ramionom przegubowym firmy igus2017-02-09
Na targach Motek firma igus, specjalizująca się w tworzywach motion plastics do zastosowań ruchomych, prezentuje wstępnie skonfigurowany, zmontowany system robolink D w dwóch nowych wariantach.
|
|
Polimery igus zapewniają niezawodność maszyn i oszczędność kosztów2014-10-09
igus, ekspert w dziedzinie tworzyw sztucznych prezentuje nową trybotaśmę oraz inne produkty do branży obrabiarek Presja cenowa w branży obrabiarek nieustannie rośnie, co jest wynikiem bardzo silnej konkurencji na rynku międzynarodowym. W związku z tym, producentom bardzo zależy, aby móc korzystać z wysokich jakościowo i niezawodnych komponentów w niskich cenach. igus oferuje właśnie takie produkty do branży obrabiarek. Trybotaśma wykonana z nowego materiału, bezsmarowne polimerowe łożyska talerzowe z indywidualnie regulowanym zakresem obrotu lub nowy, odporny na wióry e-prowadnik przewodów R2.75. |
|
Jeszcze bardziej elastyczne możliwości w zakresie przenoszenia2012-05-14
Nowa kompaktowa modułowa seria przenośników „pikchain” przeznaczona do indywidualnych rozwiązań „podnieś – przenieś - kalkuluj” |