Najtańsze rozwiązanie, które działa, jest najlepsze

Wybór należy do Ciebie: zaawansowana technologia lub ekonomiczna alternatywa. Oba wyprodukowane w Niemczech.

Zaoszczędź do 98% na kablach przemysłowych:

CF98.PLUS

CF98.PLUS.05.04

  • Płaszcz zewnętrzny TPE
  • 4x0.5
  • 3 x d w e-prowadniku
  • Gwarantowana żywotność 100 milionów podwójnych skoków w e-prowadniku
CF880.05.04

CF880.05.04

  • Płaszcz zewnętrzny z PVC
  • 4G0.5
  • 12,5 x d w e-prowadniku
  • Gwarantowana żywotność 5 milionów podwójnych skoków w e-prowadniku

Zaoszczędź do 91% na wózkach liniowych:

Miniaturowy wózek liniowy wykonany ze stali nierdzewnej

Miniaturowe wózki liniowe wykonane ze stali nierdzewnej

  • Do zastosowań wymagających wysokiej odporności na korozję i media
  • Wkładki ślizgowe wykonane z wysokowydajnego polimeru iglidur® A160
WWP Miniaturowy - wózek drylin® wykonany w całości z polimeru

Wózek wykonany w całości z polimeru

  • Zgodny z FDA i EU10/2011, wysoce wykrywalny wizualnie i w 100% bezsmarowny
  • Oszczędność wagi do 75% w porównaniu z wersją ze stali nierdzewnej

Zaoszczędź do 71% na łożyskach talerzowych:

Wieniec obrotowy iglidur®, PRT-02, pierścień zewnętrzny wykonany z aluminium anodowanego, pierścień wewnętrzny wykonany z materiału iglidur® J4

Łożysko talerzowe, PRT-02-30-AL

  • Niska masa
  • Pierścień zewnętrzny wykonany z anodowanego aluminium
  • Charakteryzuje się większą stabilnością, dzięki czemu może absorbować większe momenty zginające
Ekonomiczne łożysko talerzowe iglidur®, PRT-05, wykonane w całości z polimeru

Łożysko talerzowe, PRT-05-15-PC

  • Ekonomiczne łożysko talerzowe wykonane w całości z polimeru
  • Wytrzymała kombinacja materiałów iglidur® M260 i P4
  • Wykonane w co najmniej 97% z regranulatów
Unikalna gwarancja na produkty igus

Wyjątkowa gwarancja aż do 4 lat

Dowiedz się więcej o igus i naszych usługach już teraz

Wsparcie na całym świecie

igus na całym świecie

Szybka i niezawodna dostawa

igus jest wielokrotnie nagradzaną firmą

igus: nagrody
Newsletter igus®