Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Sterowanie silnikiem

Definiowanie ruchów w kilka sekund - bez znajomości programowania
drylin® dryve D1 to internetowy system sterowania silnikiem dla silnika prądu stałego, trójfazowego, EC i 2-fazowego z prądami szczytowymi do 21 A i 48 V. System sterowania umożliwia parametryzację ruchów w ciągu sekund. Bez znajomości programowania. Dzięki temu pojedyncze osie, kartezjańskie, obszarowe i przestrzenne roboty, a także delta mogą zostać uruchomione szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.
 
Definiowanie ruchów na komputerze PC, laptopie, tablecie lub smartfonie
Możesz zacząć z niego korzystać bez instalacji oprogramowania. Wszystko, co musisz zrobić, to podłączyć system sterowania do komputera, laptopa, tabletu lub smartfona i uruchomić przeglądarkę internetową. Pojawi się zintegrowany serwer internetowy do wprowadzania danych. Korzystając z interfejsu użytkownika, zdefiniuj przesuwy, pozycje, szybkości i czasy pracy w zaledwie kilka minut. Wszystkie funkcje są intuicyjnie zrozumiałe.

Produkty

Liczba produktów: 2

drylin® dryve D3
  • Prosta automatyzacja bezpośrednio poprzez użycie systemu sterowania bez konieczności stosowania oprogramowania i/lub komputera
  • Praca w oparciu o wyłącznik krańcowy lub pobór prądu silnika
  • Praca w kierunku lewym/prawym oraz regulacja szybkości bezpośrednio na oprawie
  • Możliwość zamocowania zewnętrznych przełączników/joysticków
  • Różne tryby działania, takie jak obsługa końcówki i od startu do końca (półautomat)
  • Różne regulowane rampy przyspieszenia
  • Zasilanie przez 24 V/2,5 A
     
    Wszystkie istotne dokumenty dla D3 dryve:
    Przejdź do witryny z plikami do pobrania

od 158,00 USD/szt.

1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w ciągu 2 - 5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu
drylin® dryve D1
  • Szeroki zakres zadań automatyzacji poprzez prostą parametryzację, bez konieczności programowania
  • Dla pojedynczych osi, liniowych, płaskich i przestrzennych robotów kartezjańskich oraz robotów typu delta
  • Instalacja oprogramowania bądź aplikacja nie jest konieczna
  • Używaj przy pomocy komputera, tabletu lub smartfona
  • Silniki krokowe (ST), DC i EC/BLDC z maks. prądami szczytowymi 21A i napięciem 48V
  • Cyfrowe wejścia/wyjścia, wejścia analogowe, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway) do podłączenia do nadrzędnych systemów sterowania, takich jak Siemens lub Beckhoff
     
    Wszystkie istotne dokumenty dla D1 dryve:
    Przejdź do witryny z plikami do pobrania

od 450,00 USD/szt.

1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w ciągu 2 - 5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu