Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Technika śrub pociągowych drylin®

Wymień swoje łożyska już teraz - wyeliminuj 100% smarowania i obniż koszty nawet o 40%
Technologia śrub pociągowych drylin®, jak również śruby pociągowe i nakrętki śrub pociągowych z technologią dryspin® oparte są o zasadę bezsmarowej technologii liniowej. Aby zapewnić całkowicie bezsmarową pracę, śruby pociągowe wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium anodowanego łączone są z wysokowydajnymi polimerami ze sprawdzonego asortymentu iglidur®. Dzięki wyeliminowaniu konieczności stosowania olejów i smarów nasza technologia śrub pociągowych jest w stanie spełnić najwyższe standardy higieny. Dodatkowo praca na sucho pozwala znacznie ograniczyć koszty związane z czyszczeniem i konserwacją. Odporność na brud oraz cicha praca materiałów zastosowanych do śruby pociągowej otwiera szeroki zakres potencjalnych zastosowań w zróżnicowanych warunkach. Ponadto zużycie ulega znacznemu obniżeniu, zaś czas pracy jest wydłużony. Pozwala to obniżyć typowo ponoszone koszty nawet o 40%. Zachęcamy do skorzystania z zalet technologii śrub pociągowych drylin® i dryspin® i zastosowania jej w Państwa rozwiązaniu.

Produkty

Filtr

Rozmiar

Liczba produktów: 8

Pierścienie mocujące drylin®, prawy gwint, CRR
  • Pierścień zaciskowy do śruby pociągowej z gwintem trapezowym
  • Kierunek gwintu, prawy
drylin® zacisk śruby pociągowej

na zapytanie

4 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
4 in 3 working days
Przejdź do strony produktu
Pierścienie mocujące drylin®, lewy gwint, CRL
  • Pierścień zaciskowy do śruby pociągowej z gwintem trapezowym
  • Kierunek gwintu: lewy

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h