Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Prowadnice liniowe drylin®

Ślizg zamiast toczenia - cicha praca, czystość i bezsmarowość
Asortyment bezsmarowych prowadnic liniowych drylin® oparty jest o zasadę "ślizgu zamiast toczenia". Jako powierzchnia ślizgowa stosowane są trybologicznie zoptymalizowane wysokowydajne polimery iglidur®, w połączeniu z materiałami bezkorozyjnymi. Prowadnice liniowe drylin® pracują na sucho, dzięki czemu są bezobsługowe i niewrażliwe na wpływ brudu, wody, substancji chemicznych, gorąca lub uderzeń. Dodatkowo, dzięki zastosowanym materiałom oraz specjalnej konstrukcji charakteryzują się one wyjątkowo cichą pracą. Biorąc pod uwagę wymienione właściwości, prowadnice liniowe drylin® mogą być stosowane w różnorodnych warunkach środowiskowych, włączając w to najbardziej wymagające. System modułowy zapewnia wysoką elastyczność dzięki różnym szynom prowadzącym i oprawom stojakowym.

Produkty

Liczba produktów: 2

regulowany wózek do prowadnicy liniowej drylin® Q
  • regulowany luz
  • Materiał elementu ślizgowego iglidur® J
  • Materiał elementu ślizgowego: iglidur® J

od 56,00 USD/szt.

2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 w ciągu 2 - 5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu
regulowany wózek liniowy drylin® Q, zacisk ręczny
  • Łożyska z manualną regulacją luzu
  • Materiał elementu ślizgowego iglidur® J
  • Materiał elementu ślizgowego: iglidur® J

od 62,00 USD/szt.

2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 w ciągu 2 - 5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h