Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Prowadnice liniowe drylin®

Ślizg zamiast toczenia - cicha praca, czystość i bezsmarowość
Asortyment bezsmarowych prowadnic liniowych drylin® oparty jest o zasadę "ślizgu zamiast toczenia". Jako powierzchnia ślizgowa stosowane są trybologicznie zoptymalizowane wysokowydajne polimery iglidur®, w połączeniu z materiałami bezkorozyjnymi. Prowadnice liniowe drylin® pracują na sucho, dzięki czemu są bezobsługowe i niewrażliwe na wpływ brudu, wody, substancji chemicznych, gorąca lub uderzeń. Dodatkowo, dzięki zastosowanym materiałom oraz specjalnej konstrukcji charakteryzują się one wyjątkowo cichą pracą. Biorąc pod uwagę wymienione właściwości, prowadnice liniowe drylin® mogą być stosowane w różnorodnych warunkach środowiskowych, włączając w to najbardziej wymagające. System modułowy zapewnia wysoką elastyczność dzięki różnym szynom prowadzącym i oprawom stojakowym.

Produkty

Liczba produktów: 7

drylin® Q podpora wału
  • Polimerowe podpory
  • Materiał: tworzywa sztuczne

od 12,31 USD/szt.

2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 in 5 working days
Przejdź do strony produktu
drylin® Q zaślepka
  • Zaślepki dla szyn o przekroju kwadratowym
  • Materiał: tworzywa sztuczne

od 0,81 USD/szt.

2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 in 5 working days
Przejdź do strony produktu
drylin® Q adapter do podpory wału

na zapytanie

1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 in 5 working days
Przejdź do strony produktu
drylin® Q zestaw adapterów do chwytaków/czujników
  • Zestaw adapterów do chwytaków/czujników

od 25,00 USD/szt.

1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 in 5 working days
Przejdź do strony produktu
drylin® Q mocowanie dla e-prowadnika E2 micro
  • Mocowanie dla e-prowadnika E2 micro

od 12,36 USD/szt.

1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 in 5 working days
Przejdź do strony produktu
drylin® Q ASDJ
  • Prowadzenie ze zredukowanym luzem kolumn podnoszących dzięki mechanizmowi regulacji
  • Ekonomiczne dzięki formowaniu wtryskowemu
  • Lekkie rozwiązanie wykonane z litego polimeru
  • Bezsmarowe, odporne na zużycie, bezobsługowe dzięki polimerowi dry-tech® iglidur® J
  • Odporne na korozję
  • Materiał: tworzywa sztuczne

od 9,33 USD/szt.

1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 in 24 hours
Przejdź do strony produktu

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h