aNapięcie znamionowe zasilanie układu logicznego | 12 - 24 VDC |
Napięcie znamionowe zasilanie silnika | 12 - 48 VDC |
Typy silników | 2-fazowy silnik krokowy bipolarny (ST), silnik prądu stałego (DC), silnik bezszczotkowy (EC) |
Prąd ciągły silnika | 7 A |
Prąd szczytowy silnika | ST: 10 A, DC: 14 A, EC: 21 A maks. 2 sekundy w zależności od częstotliwości ruchu |
Moc wyjściowa przy obciążeniu | Maks. 340 W ciągła |
Prąd wyjść cyfrowych | Maks. 200 mA na wyjście |
Hamulec zatrzymujący | 24 VDC / 1 A |
Enkoder kątowy | Czujnik Halla (2 lub 3-biegunowy), enkoder (sterownik liniowy-RS422 lub niesymetryczny) analogowy sygnał zwrotny za pośrednictwem wejść analogowych |
Wejścia cyfrowe | 10 wejść cyfrowych, wstępnie przypisana funkcja, wybór NPN lub PNP, wbudowany rezystor obniżający (PNP) i podciągający (NPN) , zabezpieczone przed zwarciami, elektrycznie oddzielone,5 - 24 VDC (zewnętrzne) |
Wyjścia cyfrowe | 5 wyjść cyfrowych, wstępnie przypisana funkcja, PNP, wbudowany rezystor obniżający (PNP), zabezpieczone przed zwarciami, elektrycznie oddzielone, 5 - 24 VDC (zewnętrzne) |
Wejścia analogowe | 2 wejścia analogowe, sygnał ± 10 VDC (12 bitów), sygnał 0-10 VDC (11 bitów), napięcie zasilania 10 VDC |
Interfejsy | CANopen (DS 402), Modbus TCP, Ethernet, kodowanie bitów, krok/kierunek |
Tryby pracy | Pętla otwarta z monitorowaniem położenia/bez monitorowania położenia, pętla zamknięta |
Tryby pracy | Binarny: 32 polecenia ruchu Tipp / Teach: 8 poleceń ruchu z ręcznym zadawaniem pozycji Krok/Kierunek: zadana liczba kroków w danym kierunku |
Symbol CE zgodnie z wytycznymi EMC | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 |
Temperatura otoczenia | od -20 °C do +45 °C |
Wilgotność względna | ≤ 90%, bez kondensacji |
Maksymalna temperatura zespołu napędowego | 100°C |
Temperatura łożyska | od -40 °C do +60 °C |
Stopień ochrony | IP 30 |
Funkcje ochronne | monitorowanie, monitorowanie temperatury zespołu napędowego, monitorowanie natężenia prądu, zabezpieczenie podnapięciowe i nadnapięciowe, wykrywanie uchybów regulacji, sterowanie enkoderem |
Mocowanie | Przykręcany, montaż na szynie DIN |
D x Szer. x Wys. w mm (ze złączami i elementami montażowymi) | 124 x 31 x 139 |
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h