Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Nowy system twisterchain® TC56
1. Możliwość zastosowania przy
ruchach obrotowych i spiralnych do540°
3. Otwierane zatrzaskowo listwy
poprzeczne w promieniu wewnętrznym
4. Modułowa konstrukcja, zmienne
wysokość, szerokość oraz promień
5. Zwiększona stabilność oraz
dopuszczalna masa wypełnienia
dzięki ogniwom pośrednim
6. Zwiększona dynamika oraz płynniejsza praca
(dzięki nowej rynnie prowadzącej)
AR [mm] |
R150
A1[mm] |
R200
A1[mm] |
R250
A1[mm] |
R300
A1[mm] |
R400
A1[mm] |
650 |
83 |
85 |
88 |
90 |
97 |
750 |
98 |
101 |
102 |
103 |
110 |
850 |
113 |
116 |
117 |
118 |
124 |
Uwaga: wymiar A1 zależy od
promienia zewnętrznego OR (patrz rysunek)!
Wymiar A1 zawsze podawany z tolerancją ± 2,5 mm