igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Nr artykułu: JFM-0304-03
- Materiał: iglidur® J
- Kształt: Łożyska kołnierzowe
- Wymiary:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 3 mm
- b2 0.75 mm
- Dostosuj wymiar
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
Niedostępne
igus-icon-info-circle-gray
- Uniwersalna prowadnica o wysokiej wytrzymałości, bardzo odporna na ścieranie (praktycznie nie wyciera się), wszystkie wałki o bardzo niskim współczynniku tarcia
- Niskie zużycie w stosunku do różnych materiałów, z których wykonane są wałki
- Niski współczynnik tarcia podczas pracy na sucho
- Tłumienie drgań
Cena całkowita: 14,04 PLN14,04 PLN / szt.
plus VAT i koszty wysyłki
loading...
igus-icon-lieferzeit
Dostawa 5-7 dni roboczych
iglidur® J | wszechstronny długodystansowiec
Typowe obszary zastosowań
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Ponad 250 wymiarów dostępnych bezpośrednio z magazynu
- Niskie zużycie przy różnych materiałach wałów
- Niskie współczynniki tarcia przy pracy na sucho
- Tłumienie drgań
- Dobra odporność chemiczna
- Najlepszy materiał do stosowania przy współpracy z ekonomicznymi, miękkimi materiałami wałów
- Niska absorpcja wilgoci
Typowe obszary zastosowań
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Kiedy używać?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?