igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Nr artykułu: RSI-0305-04
- Materiał: iglidur® R
- Kształt: Tuleje ślizgowe
- Wymiary:
- d1 0.1875 inch
- d2 0.3125 inch
- b1 0.25 inch
- Dostosuj wymiar
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
Niedostępne
igus-icon-info-circle-gray
- Materiał ekonomiczny o niskim zużyciu
- Dobra odporność na zużycie
- Niski współczynnik tarcia podczas pracy na sucho
- Ekonomiczny kosztowo
Cena całkowita: 9,10 PLN9,10 PLN / szt.
plus VAT i koszty wysyłki
loading...
igus-icon-lieferzeit
Dostawa 2 - 3 tygodni
iglidur® R | Ekonomiczny materiał, niskie zużycie
Typowe obszary zastosowań
Model building
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Dobra odporność na zużycie
- Niskie współczynniki tarcia przy pracy na sucho
- Bardzo ekonomiczne
- Niska absorpcja wilgoci
- Bezsmarowe i bezobsługowe
- Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Typowe obszary zastosowań
Model building
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Kiedy używać?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?