igusigus-icon-cart(0)

iglidur® Z, tuleja ślizgowa, mm

Niezwykła żywotność w skrajnych warunkach
iglidur® Z, tuleja ślizgowa, mm
igus-icon-lupe
iglidur® Z, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
iglidur® Z, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® Z, tuleja ślizgowa, mm drawing
  • Nr artykułu: ZSM-0405-04
  • Materiał: iglidur® Z
  • Kształt: Tuleje ślizgowe
  • Wymiary:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:

    Niedostępne

    igus-icon-info-circle-gray
Właściwości materiału:
  • Niezwykle wysoka żywotność w ekstremalnych warunkach, odporne na ścieranie oraz uderzenia nawet przy wysokich obciążeniach i temperaturach
  • Doskonała wytrzymałość na zużycie, w sczególności przy dużych obciążeniach
  • Wysoka odporność termiczna
  • Do bardzo dużych obciążeń
Cena całkowita:

plus VAT i koszty wysyłki

loading...
igus-icon-lieferzeit
Dostawa 5-7 dni roboczych
iglidur® Z – Niezwykle długa żywotność w skrajnie trudnych warunkach pracy - Odporny na zużycie oraz uderzenia nawet przy wysokich obciążeniach i temperaturach
 
  • Doskonała odporność na zużycie, szczególnie przy wysokich obciążeniach
  • Wysoka odporność termiczna
  • Do ekstremalnie wysokich obciążeń
  • Możliwość pracy przy wysokich prędkościach powierzchniowych
  • Odporne na obciążenia krawędziowe
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Wyjątkowa wytrzymałość na ściskanie w połączeniu z wysoką sprężystością sprawiają, że łożyska iglidur® Z najlepiej demonstrują swoje zalety w zastosowaniach wiążących się ze współpracą z miękkimi wałami, w których występują obciążenia krawędziowe oraz uderzenia. Jednocześnie łożyska te charakteryzują się wysoką odpornością termiczną, umożliwiającą pracę w temperaturach dochodzących do +250 °C.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Construction machinery
Glass industry
Aviation
Machine tools
Textile industry
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Możliwość ciągłej pracy przy temperaturach stałych do +250 °C lub krótkotrwałych do +310 °C
  • Gdy wymagana jest najwyższa odporność na zużycie, szczególnie przy wysokich obciążeniach promieniowych
  • Możliwość pracy przy wysokich prędkościach powierzchniowych
  • Gdy występują obciążenia krawędziowe w połączeniu z silnymi naciskami powierzchniowymi
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Usługa czatu
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Państwa zdanie jest dla nas Ważne. Co możemy dla Państwa ulepszyć?
igus-icon-globeJęzyk:polski|Kraj:Polska

Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.