Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Łożyska ślizgowe Iglidur®

Łożyska ślizgowe wykonane w technologii bezsmarowej - wymień już teraz i oszczędź nawet 40% kosztów
Niższe koszty i wydłużona żywotność poprzez wyeliminowanie smarowania i ograniczenie do minimum prac konserwacyjnych, wszystko dostarczane niezwłocznie z magazynu - oto główne założenie wszystkich polimerowych łożysk ślizgowych iglidur®.
Oferta łożysk ślizgowych igus® obejmuje tuleje ślizgowe, łożyska kołnierzowe, podkładki oporowe, pierścienie tłokowe, łożyska ślizgowe wciskane (clip-on) i wiele innych. Łożyska ślizgowe iglidur® można dobrać do każdego zastosowania - zarówno zdefiniowanego katalogowo, jak i zindywidualizowanego. Brak minimalnej zamawianej ilości 1.
Łożyska ślizgowe iglidur® sprawdzają się w produkcji samochodów, projektowaniu maszyn specjalistycznych, zastosowań podwodnych, przemysłu spożywczego lub tytoniowego, zastosowań wymagających ekstremalnych temperatur i wysokich odporności na działanie substancji chemicznych, a także produktów wykonywanych z cienkiej blachy.  
 

Produkty

Filtr

Wymagania
Rozmiar
Wymagania
Materiał

Liczba produktów: 14

iglidur® M250 łożyska z podwójnym kołnierzem, MKM
  • Montaż na wcisk
  • Możliwość montowania osiowo z obu stron
  • Kompensacja tolerancji grubości arkusza blachy
  • Łatwy montaż
  • Obciążenie wstępne na osiach
  • Możliwa specjalna wersja

od 3,44 USD/szt.

1 z 1 art. gotowe do wysyłki w ciągu 2-5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu
iglidur® A180, rolki do przenośników taśmowych z noskami
  • Całkowicie bezsmarowne prowadzenie pasa
  • Uniwersalny produkt zgodny z wytycznymi FDA
  • Niska moc napędowa
  • Mały promień gięcia
  • Wysoka żywotność taśmy
  • Materiał iglidur® A180 spełnia wymogi amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dotyczące powtarzającego się kontaktu z żywnością
  • Dobra odporność na media
  • Długa żywotność
  • Odpowiednie do stosowania w środowisku mokrym

na zapytanie

10 z 10 art. gotowe do wysyłki w ciągu 2-5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu
iglidur® A350, rolki do przenośników taśmowych z noskami
  • w 100% bezsmarowe zwijanie pasa
  • Spełnienie wymagań przeciwpożarowych Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
  • Niskie wymagania co do mocy napędowej
  • Długodystansowiec do wyższych temperatur w sektorze spożywczym
  • Niewielkie promienie zgięcia
  • Zgodne z przepisami Rozporządzenia (UE) nr 10/2011
  • Długa żywotność taśmy
  • Zgodne z wymogami FDA
  • Długa żywotność
  • Do użytku w temperaturach do +180 °C

na zapytanie

3 z 4 art. gotowe do wysyłki w ciągu 2-5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu
iglidur® P210, rolki do przenośników taśmowych z noskami
  • Niskie wymagania co do mocy napędowej
  • Niewielkie promienie zgięcia
  • Długa żywotność taśmy
  • Długa żywotność
  • w 100% bezsmarowe zwijanie pasa
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu

na zapytanie

11 z 11 art. gotowe do wysyłki w ciągu 2-5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu
iglidur® Q2E, tuleja ślizgowa, mm
  • Żywotność w aplikacjach wahliwych o wysokim obciążeniu powyżej 130 MPa
  • Zoptymalizowana, efektywna konstrukcja ułatwiającą absorpcję obciążeń krawędziowych
  • Bezsmarowe
  • Odporność na zużycie
  • Stabilne wymiarowo
  • Odporność na korozję

na zapytanie

7 z 8 art. gotowe do wysyłki w ciągu 2-5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu
iglidur® PEP, łożysko wieloelementowe iglidur, mm
  • Może być zastosowany z każdym materiałem wału
  • Ekonomiczny kosztowo
  • Łatwy montaż
  • Niskie współczynniki tarcia

na zapytanie

6 z 6 art. gotowe do wysyłki w ciągu 2-5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu
iglidur® łożysko polimerowe z uszczelką
  • Łożysko polimerowe z uszczelką wciskaną na wał promieniowy
  • Uszczelnianie wału
  • Może być wykonane z różnym typem uszczelek
  • Wysokotemperaturowa wersja dostępna
  • Uszczelka wykonana z fluoroelastomeru

od 5,16 USD/szt.

2 z 2 art. gotowe do wysyłki w ciągu 2-5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu
iglidur® JVFM/JVFI – łożysko bezluzowe z obciążeniem wstępnym z kołnierzem, mm
  • Standardowy asortyment wyrobów z magazynu
  • łożyska ślizgowe z promieniowym lub osiowym obciążeniem wstępnym
  • Całkowicie bez luzu bez obciążenia
  • Material: iglidur® J
  • Bezobsługowa i możliwa do obliczenia żywotność

od 1,72 USD/szt.

7 z 9 art. gotowe do wysyłki w ciągu 2-5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu
iglidur® JVSM – łożysko bezluzowe z obciążeniem wstępnym, mm
  • Standardowy asortyment wyrobów z magazynu
  • łożyska ślizgowe z promieniowym lub osiowym obciążeniem wstępnym
  • Całkowicie bez luzu bez obciążenia
  • Material: iglidur® J
  • Bezobsługowa i możliwa do obliczenia żywotność

od 1,32 USD/szt.

8 z 8 art. gotowe do wysyłki w ciągu 2-5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu
iglidur® JATM łożysko osiowe
  • Bezobsługowy system łożysk ślizgowych
  • Do osiągania wyników na wysokim poziomie
  • Wysoka sztywność
  • Łatwy montaż
  • Material: iglidur® J

od 75,45 USD/szt.

1 z 1 art. gotowe do wysyłki w ciągu 2-5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu
iglidur® VATM łożysko osiowe
  • Bezobsługowy system łożysk ślizgowych
  • Do osiągania wyników na wysokim poziomie
  • Wysoka sztywność
  • Łatwy montaż
  • Wersja do wysokiej temperatury

na zapytanie

1 z 1 art. gotowe do wysyłki w ciągu 2-5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu
iglidur® A500 sprężyny talerzowe polysorb
  • iglidur® A500: Materiał do wysokich temperatur
  • Kompensacja luzów osiowych oraz tolerancji produkcyjnych
  • Lekkie

od 3,85 USD/szt.

7 z 7 art. gotowe do wysyłki w ciągu 2-5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu
iglidur® J sprężyny talerzowe polysorb
  • iglidur® J: standardowy materiał do wielu zastosowań
  • Kompensacja luzów osiowych oraz tolerancji produkcyjnych
  • Tłumienie drgań

od 2,05 USD/szt.

7 z 7 art. gotowe do wysyłki w ciągu 2-5 dni roboczych
Przejdź do strony produktu
iglidur® H1, rolki do przenośników taśmowych
  • Niska moc napędowa
  • Długodystansowiec o wysokiej odporności na media
  • Mały promień gięcia
  • Wysoka odporność na zużycie w ekstremalnych warunkach otoczenia
  • Wysoka żywotność taśmy
  • Bardzo niski współczynnik tarcia
  • Wysoka odporność chemiczna i na temperaturę

na zapytanie

Dostępność na zapytanie
Przejdź do strony produktu

Łożyska ślizgowe iglidur®

Łożyska ślizgowe iglidur®

Porady

Chętnie osobiście odpowiem na wszystkie państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h