Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Łożyska przegubowe

Pożegnaj się z drogimi, ciężkimi i wymagającymi znacznych nakładów konserwacyjnych łożyskami przegubowymi wykonanymi z metalu. Zamiast nich, zacznij liczyć na bardziej ekonomiczną alternatywę: łożyska przegubowe igubal® wykonane z tworzyw sztucznych, które inżynierowie igus® poprzez dekady badań zamienili we wszechstronny talent: łożyska polimerowe są do 40% bardziej ekonomiczne i do 80% lżejsze niż łożyska metalowe. Są one także prostsze w montażu oraz tańsze w eksploatacji. Dlaczego? Ponieważ są bezobsługowe i charakteryzują się długą żywotnością. Łożyska polimerowe umożliwiają niskotarciową pracę na sucho bez smarowania, są odporne na grube cząsteczki brudu i pyłu, odporne na korozję nawet w środowiskach wilgotnych i mokrych oraz mogą pracować w różnorodnych ośrodkach. Pracują one niezawodnie nawet przy wieloletnim narażeniu na promieniowanie UV lub jądrowe. Są one przystosowane do pracy w temperaturach pomiędzy -30 i +80°C, a nawet tak wysokich jak +200°C w przypadku wersji HT.

Produkty

Filtr

Rozmiar
Temperatury
Wymagania
Materiał

Liczba produktów: 20

Czasza kulista, formowana wtryskowo, JEM-SP, mm, igubal®
  • Seria wymiarowa: E wg DIN ISO 12240
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® J
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Ekonomiczność dzięki zastosowaniu procesu produkcji metodą formowania wtryskowego
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur® J
od 4,01 USD/szt.
13 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
9 in 24 hours
2 in 72 hours
Przejdź do strony produktu
Czasza kulista, JEM, zamienna czasza kulista, smukła konstrukcja, mm, igubal®
  • Seria wymiarowa: E wg DIN ISO 12240
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® J 
  • Do metalowych opraw łożyskowych różnego rodzaju
  • Niskie zużycie przy współpracy z wałami z wielu różnych rodzajów materiałów
  • Niskie współczynniki tarcia przy pracy na sucho
  • Tłumienie drgań
  • Dobra odporność chemiczna
  • Najlepszy materiał do stosowania przy współpracy z wałami wykonanymi z miękkich materiałów
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur® J
od 18,32 USD/szt.
8 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
8 in 2 weeks
Przejdź do strony produktu
Czasza kulista, A180EM, zamienna czasza kulista, smukła konstrukcja, mm, igubal®
  • Seria wymiarowa: E wg DIN ISO 12240
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® A180
  • Do metalowych opraw łożyskowych różnego rodzaju
  • Zgodność z wymogami amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dotyczących powtarzającego się kontaktu z żywnością
  • Dobra odporność na media
  • Możliwość stosowania w środowiskach wilgotnych
  • Dobra odporność na zużycie
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur® A180
na zapytanie
8 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 in 24 hours
6 in 2 weeks
Przejdź do strony produktu
Czasza kulista, A350EM, zamienna czasza kulista, smukła konstrukcja, mm, igubal®
  • Seria wymiarowa: E wg DIN ISO 12240
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® A350
  • Do metalowych opraw łożyskowych różnego rodzaju
  • Zgodność z przepisami Rozporządzenia (UE) nr 10/2011 oraz wymogami FDA
  • Do użytku w temperaturach do +180 °C
  • Do średnich i wysokich obciążeniach
  • Sprawdza się tak samo dobrze zarówno w zastosowaniach wymagających ruchów oscylacyjnych, jak i w zastosowaniach wymagających ruchów obrotowych
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur® A350
na zapytanie
6 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
3 in 24 hours
3 in 2 weeks
Przejdź do strony produktu
Czasza kulista, wersja standardowa, WKM, mm, igubal®
  • Seria wymiarowa: K wg DIN ISO 12240
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® W300
  • Wersja standardowa, niskie współczynniki tarcia
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur® W300
od 1,47 USD/szt.
14 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
14 in 72 hours
Przejdź do strony produktu
Czasza kulista, wersja standardowa, WEM, mm, igubal®
  • Seria wymiarowa: E wg DIN ISO 12240
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® W300
  • Wersja standardowa, niskie współczynniki tarcia
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur® W300
od 0,94 USD/szt.
12 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
12 in 72 hours
Przejdź do strony produktu
Czasza kulista, wersja ekonomiczna, RKM, mm, igubal®
  • Seria wymiarowa: K wg DIN ISO 12240
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® R
  • Ekonomiczna, wysoka odporność na zużycie
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur® R
od 1,63 USD/szt.
2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 in 72 hours
Przejdź do strony produktu
Czasza kulista, wersja ekonomiczna, REM, mm, igubal®
  • Seria wymiarowa: E wg DIN ISO 12240
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® R
  • Ekonomiczna, wysoka odporność na zużycie
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur® R
od 0,81 USD/szt.
5 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
5 in 72 hours
Przejdź do strony produktu
Czasza kulista, wysoka odporność termiczna, XKM, mm, igubal®
  • Seria wymiarowa: K wg DIN ISO 12240 
  • Dla temperatur do +250°C
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur® X
na zapytanie
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 in 72 hours
Przejdź do strony produktu
Czasza kulista, wysoka odporność termiczna, XEM, mm, igubal®
  • Seria wymiarowa E wg DIN ISO 12240 
  • Dla temperatur do +250°C
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur® X
na zapytanie
5 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
5 in 72 hours
Przejdź do strony produktu
Czasza kulista, niska absorpcja wilgoci, JKM, mm, igubal®
  • Seria wymiarowa: K wg DIN ISO 12240
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® J
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur® J
od 0,94 USD/szt.
14 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
14 in 72 hours
Przejdź do strony produktu
Czasza kulista, niska absorpcja wilgoci, JEM, mm, igubal®
  • Seria wymiarowa: E wg DIN ISO 12240
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® J
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur® J
od 0,91 USD/szt.
12 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
12 in 72 hours
Przejdź do strony produktu
Czasza kulista, konstrukcja podzielna, niska absorpcja wilgoci, JKM-GT, mm, igubal®
  • Seria wymiarowa: K wg DIN ISO 12240
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® J
  • konstrukcja podzielna
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur® J
od 19,61 USD/szt.
2 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
2 in 72 hours
Przejdź do strony produktu
Czasza kulista, wersja ekonomiczna, niska absorpcja wilgoci, J4KM, mm, igubal®
  • Seria wymiarowa: K wg DIN ISO 12240
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® J4
  • Ekonomiczne
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur® J4
na zapytanie
1 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
1 in 72 hours
Przejdź do strony produktu
Czasza kulista, wersja ekonomiczna, niska absorpcja wilgoci, J4EM, mm, igubal®
  • Seria wymiarowa: E wg DIN ISO 12240
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® J4
  • Ekonomiczne
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur® J4
od 0,66 USD/szt.
12 przedmiotów, z czego gotowych do wysyłki:
12 in 72 hours
Przejdź do strony produktu

Porady

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h