Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Ekonomiczne części wykonane na indywidualne zamówienie dzięki zastosowaniu form wtryskowych z drukarki 3D lub aluminiowych.

Jakie korzyści oferują formy wtryskowe wykonane w technologii druku 3D?Formy wtryskowe są zasadniczo wykonywane ze stali, a stosowanie ich jest opłacalne tylko w przypadku znacznej ilości części. igus® oferuje alternatywę w postaci form wtryskowych wykonanych techniką druku 3D, pozwalających zmniejszyć koszty nawet o 80%, także w przypadku niewielkiej liczby sztuk (1 - 500).Jakie korzyści oferują formy wtryskowe wykonane z aluminium?Przy seriach od 200 do 10 000 sztuk można zastosować formy wykonane z aluminium. Ten szczupły sposób produkcji pozwala oszczędzić czas i pieniądze dzięki temu, że nie wymaga długiego procesu hartowania.
 
Niezależnie od wybranego sposobu, Państwa części są wytwarzane z wysokowydajnych polimerów iglidur®, odpowiednich np. do zastosowań wiążących się z narażeniem na wysokie temperatury czy bardzo wymagające warunki pracy. Dodatkowo, oba sposoby są odpowiednie do . Sposób odpowiedniejszy w przypadku Państwa prototypów zależy od zamawianej liczby sztuk.

 
 

Przegląd wszystkich sposobów produkcji oferowanych przez igus®

Strona z informacjami
ogólnymi o łożyskach
specjalnych

Dostosowane do indywidualnych potrzeb łożyska ślizgowe wykonane z wysokowydajnych polimerów iglidur®  

Dowiedz się wszystkiego o łożyskach specjalnych firmy igus®.

Łożyska specjalne
formowane wtryskowo

Forma wtryskowa  

Najbardziej odpowiedni przy ilościach:200 do 10 000

Łożyska specjalne
wykonane z półfabrykatu

Półfabrykat wykonany z wysokowydajnych polimerów iglidur®  

Najbardziej odpowiedni przy ilościach: 1 do 500

Łożyska specjalne
wykonane techniką
druku 3D

Filamenty do druku 3D składające się z wysokowydajnych polimerów iglidur®  

Najbardziej odpowiedni przy ilościach: 1 do 1000

Państwa wykonana na indywidualne zamówienie część iglidur® w trzech prostych krokach!

Formularz składania zapytań z funkcją przesyłania plików  
1. Wysłanie zapytania

W pierwszym kroku należy wypełnić formularz, podając podstawowe informacje.
 
Wypełnij tutaj!

Forma wtryskowa wykonana w technologii druku 3D obok formy aluminiowej  
2. Formowanie wtryskowe Państwa części zgodnie z Państwa wskazaniami

Po otrzymaniu Państwa zamówienia, w zakładzie igus® rozpoczyna się proces produkcji z wykorzystaniem formy wtryskowej wykonanej techniką druku 3D z wysokowydajnych polimerów lub aluminiowej.

Dostawa Państwa części  
3. Otrzymanie gotowego wyrobu

Przygotowujemy zamówienie do wysyłki i dostarczami Państwa części tak szybko, jak to tylko możliwe.

Granulki igus® do produkcji części na indywidualne zamówienie  
Odpowiedni materiał do Państwa projektu!

Oferujemy ponad 50 trybologicznie zoptymalizowanych materiałów dla niezliczonej ilości zastosowań,
w których wysoka odporność na zużycie to konieczność. Niezależnie od tego, czy Państwa zastosowanie
wiąże się z narażeniem na wysokie temperatury, kontaktem z czynnikami chemicznymi,
czy też warunkami powodującymi szybkie zużycie - igus® niemal zawsze jest w stanie
znaleźć rozwiązanie.

Zestaw próbek części specjalnych igus®  
Bezpłatny zestaw próbek

Zestaw zawiera próbki oraz najważniejsze informacje o częściach dostosowanych do indywidualnych potrzeb, tzn. wykonywanych na indywidualne zamówienie.

Wszechstronne łożyska ślizgowe iglidur®  
Zalety materiałów iglidur®

Każdy z naszych specjalnie opracowanych wysokowydajnych polimerów posiada wyjątkowe właściwości.

Sklep internetowy z łożyskami ślizgowymi igus®  
Sklep internetowy igus®

Tutaj można znaleźć wszystkie części standardowe oraz szeroką gamę materiałów iglidur® wraz z informacjami o ich właściwościach.

Narzędzia online igus®  
Narzędzia online

Bezpłatne narzędzia online pozwalają obliczyć żywotność naszych produktów lub przeprowadzić ich konfigurację.  

Przykłady zastosowań pochodzące od naszych klientów

Produkowane za pomocą formowania wtryskowego: łożyska, które kompensują tolerancje, w konstrukcjach heavy-duty maszyn rolniczych

Stosowane w maszynach rolniczych grabie są narażone na nieustanne obciążenia przy pracy w wymagających warunkach. Nie ma problemu dla części specjalnych igus®: nie tylko są one szczególnie odporne na zużycie, ale także nie wymagają konserwacji i zmniejszają koszty montażu.

Wydrukowane w 3D: dostosowane łożysko ślizgowe gotowe do odbioru w ciągu kilku godzin

Co robisz, gdy nagle ważna część zamienna eksponatu zniknie w drodze na targi? Odpowiedzią berlińskiej firmy Blackcam, producenta ruchomych systemów kamery, jest skorzystanie z usługi druku 3D w firmie igus.

Wykonane z półproduktów: indywidualny składnik iglidur® do sondy topiącej

„IceMole” to sonda topiąca, z którą bada się regiony polarne, lodowce i jako cel długoterminowy regiony pozaziemskie. Do przechowywania śruby lodowej potrzebny był komponent odporny na wodę i brud oraz  izolowany termicznie. Dlatego stosuje się łożysko wykonane z półproduktu iglidur® A180.

Wydrukowany w 3D: bezobsługowy chwytak dla przemysłu opakowaniowego

Szybka dostępność w niskiej cenie oraz możliwość zastosowania w warunkach wymagających higieny to kluczowe wymagania w przypadku tego chwytaka tworzonego w technologii druku 3D. Służy do pakowania produktów kosmetycznych i ma szczególną zaletę pracy bez dodatkowego smarowania, a zatem spełnia wymagania higieniczne.

Obrobione z półproduktów: trwałe i odporne na zużycie łożyska ślizgowe do protez palcowych

Ta proteza jest elektrycznie zasilanym palcem. Połączenie u podstawy palca jest przenoszone bezpośrednio przez motoreduktor, który przenosi wzdłuż środkowego złącza za pomocą elastycznego połączenia. Wszystkie osie uczestniczące w tym ruchu są montowane przez polimerowe gniazda wykonane z materiału iglidur® J. Łącznie w jednym palcu zintegrowano 8 łożysk.

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h