Użyj oprogramowania CAD lub naszych bezpłatnych konfiguratorów, aby stworzyć model 3D.
Nie masz odpowiedniego pliku pod ręką?
Po prostu przeciągnij i upuść plik STEP/STP lub wybierz go z folderu na dysku. Filtruj zgodnie z wymaganiami lub przewiń do metody p2m i Pomoc w doborze materiału.
Natychmiast zostaną wyświetlone ceny, czas dostawy imożliwości produkcyjneoraz możesz poprosić o niezobowiązującą wycenę lub przesłać pełną konfigurację pocztą elektroniczną.
Szybka produkcja narzędzi do formowania wtryskowego za pomocą druku 3D, pozwala na błyskawiczną i ekonomiczną produkcję prototypów i niewielkich ilości zbliżonych do produkcji seryjnej wykonywanych metodą formowania wtryskowego. Może to nie zastąpić całkowicie kosztownej produkcji obrabianych mechanicznie narzędzi formowanych wtryskowo - ale jest to opłacalne tylko przy wielkości partii powyżej 10 000 sztuk. Oprócz przewagi kosztowej, formowanie wtryskowe przy użyciu narzędzi uzyskanych za pomocą produkcji addytywnej jest znacznie szybsze - średnio, sześć dni roboczych wystarcza na sfinalizowanie narzędzi i części.
Kolejną zaletą procedury print2mold jest szybka i łatwa kalkulacja kosztów formowania wtryskowego w darmowym narzędziu online. Oprócz możliwości sprawdzenia ceny całkowitej oraz jednostkowej (w tym kosztów narzędzi) bez rejestracji, pokazany jest również czas produkcji dla całego projektu. Narzędzie online, automatycznie sprawdza konstrukcję pod kątem dopasowania do procedury print2mold - w ten sposób, ewentulana dodatkowa praca (taka jak obróbka mechaniczna) jest możliwa do natychmiastowego zidentyfikowania i należy uwzględnić ją w obliczeniach.
Po załadowaniu modelu i wybraniu wymaganego materiału (możliwość filtrowania zgodnie z własnymi wymaganiami umożliwia zidentyfikowanie idealnego materiału), można natychmiast zażądać pełnej konfiguracji lub przesłać ją bez problemów do dalszych testów.
Drukowanie 3D z odpornymi na ścieranie polimerami: usługa druku 3D, sklep z materiałami oraz informacje o materiałach, procedurach i usługach.
Wybierasz kształt, materiał oraz ilość - inne usługi dotyczące części specjalnych, prototypów i serii wykonanych z odpornych na zużycie tworzyw sztucznych.
Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h