iglidur® - Obróbka mechaniczna, montaż, klejenie



Rys 15: Montaż dokonywany poprzez równomiernie rozłożoną siłę

Rys 15: Diagram: Wciskanie tulei

Tabela 11: Wytyczne dla obróbki mechanicznej

Proces Toczenie Wiercenie Frezowanie
Narzędzie skrawające SS SS SS
Posuw [mm] 0,1 ... 0,5 0,1 ... 0,5 Do 0,5
Kąt przyłożenia 5 ... 15 10 ... 12  
Kąt natarcia 0 ... 10 3 ... 5  
Prędkość
posuwu [m/min]
200 ... 500 50 ... 100 Do 0.5

Instrukcje dotyczące montażu

Łożyska iglidur® są przeznaczone do montowania na wcisk. Ich wewnętrzna średnica przybiera właściwe tolerancje dopiero po wciśnięciu w gniazdo o tolerancji H7. Nadwymiar przed osadzeniem w otworze może wynosić nawet do 2% średnicy wewnętrznej. Taki sposób instalacji pozwala na uzyskanie pewnego pasowania. Unikamy ryzyka, że panewka będzie się obracała w gnieździe lub wypadnie z niego.

Dla wszystkich łożysk katalogowych otwór pod nie powinien być wykonany w tolerancji H7, być możliwie gładki, równy oraz posiadać fazę. Montaż powinien być realizowany przez równomierne, powolne wciśnięcie przy użyciu płaskiej powierzchni. Użycie trzpienia centrującego lub kalibrującego może prowadzić do uszkodzenia łożyska i powstania większego luzu.

Klejenie

Wklejanie łożysk nie jest konieczne w większości przypadków. Dla aplikacji, w których panuje wysoka temperatura, istnieje zagrożenie wysunięcia łożyska z gniazda na skutek relaksacji tworzywa i utraty press-fit'u. Do zastosowań wysokotemperaturowych przede wszystkim należy wybierać materiały odporne na podwyższone temperatury. Jeżeli jednak konieczne jest zabezpieczenie tulei przed wysunięciem z gniazda przy użyciu kleju, należy przeprowadzić najpierw odpowiednie testy.

Obróbka mechaniczna

Łożyska iglidur® są gotowe do bezpośredniego montażu. Szeroki zakres dostępnych rozmiarów zazwyczaj pozwala na znalezienie gotowego rozwiązania. Jeżeli jednak konieczna jest przeróbka mechaniczna, to w tabeli obok można znaleźć wytyczne dla obróbki skrawaniem. Z założenia przeróbka powierzchni ślizgowej nie jest wskazana, gdyż zazwyczaj naruszone powierzchnie wykazują nieco większe zużycie niż oryginalnie kształtowane metodą wtryskową. Wyjątkiem jest m.in. iglidur® M250, dla którego obróbka mechaniczna w bardzo małym stopniu wpływa na właściwości trybologiczne. Dla pozostałych łożysk iglidur® wpływ ten można zminimalizować stosując smar podczas montażu.

Łatwe pasowanie na wcisk łożysk ślizgowych

Łożyska ślizgowe iglidur® są łożyskami mocowanymi przez wcisk w gniazdo więc posiadają nadwymiar i powinny być umieszczane w gnieździe o tolerancji H7. Nie zawsze odbywa się to na linii montażowej za pomocą odpowiednich narzędzi. Pomoc montażowa igus® elastycznie i niezawodnie przyjmuje łożyska ślizgowe dla wałów o średnicy od 13–50 mm (PT-1350) i 6–20 mm (PT-0620), a nawet umożliwia montaż za pomocą młotka - proste i szybkie.
Pomoc przy wciskaniu łożyska ślizgowego
Pomoc przy wciskaniu łożyska ślizgowego

iglidur® pomoc przy wciskaniu

Nr art.
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
myCatalog myCatalog


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.