Elastycznie rozszerzalny: zautomatyzowane
pakowanie masek ochronnych

  • Co było potrzebne: ekonomiczne i szybkie rozwiązanie do automatyzacji pakowania wyprodukowanych masek ochronnych
  • Wymagania: szybki zwrot z inwestycji, higieniczne komponenty, prosta modernizacja i modułowy system automatyki, oszczędność miejsca
  • Material: robot kartezjański drylin, system sterowania silnikiem dryve D1
  • Branża: technologia pakowania
  • Sukces klienta: konkurencyjność poprzez wysoką przewagę kosztową w produkcji i pakowaniu, szybka i elastyczna zmiana produkcji, odciążenie pracowników 
Zapytaj o indywidualne konsultacje teraz

O aplikacji:

Firma Breckle jest jednym z największych producentów materacy w Niemczech. Ale popyt jest ograniczony od początku 2020. Jednocześnie w lutym 2020 duże zapotrzebowanie na maski zgłosiła branża ochrony zdrowia, dlatego firma zdecydowała się przestawić część swojej produkcji na maski ochronne.

Firma stanęła jednocześnie w obliczu kilku wyzwań: presji czasu i kosztów, a także rosnącego zapotrzebowania na poziomy automatyzacji.
Dzięki Ekonomicznej automatyzacji opracowano modułowe rozwiązanie do automatyzacji pakowania masek — opłacalne, szybko dostarczone i odpowiednie do automatyzacji na poziomie podstawowym. Dzięki modułowemu, opłacalnemu systemowi automatyzacji, rozwiązanie można łatwo i szybko rozbudować w celu spełnienia indywidualnych wymagań.
Dziś firma Breckle produkuje około miliona masek tygodniowo.

Problem

Aby móc jak najszybciej zareagować na nieprzewidziane zapotrzebowanie na maski do ochrony dróg oddechowych, firma Breckle GmbH musiała w pośpiechu zrestrukturyzować własną produkcję. Na początku maski były wykonywane ręcznie. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem firma pozyskała wymaganą wiedzę i krok po kroku zautomatyzowała produkcję masek.
Oprócz szybkiej dostawy i niskich kosztów rozwiązania automatyzacji, głównym celem jest wykorzystanie higienicznych elementów do produkcji i pakowania masek.
Dodatkowo dostępna przestrzeń w hali produkcyjnej jest ograniczona, dlatego maszyny muszą zajmować jak najmniej miejsca.
Aby maski ochronne mogły być certyfikowane jako niemieckie, materiał do produkcji nie jest kupowany w Chinach. Aby być w stanie nadążyć za standardami kosztów i higieny zagranicznych producentów, Breckle opiera się na komponentach Ekonomicznej automatyzacji, m.in. ze względu na wysoce zautomatyzowaną produkcję i pakowanie.

Rozwiązanie:

Każdego tygodnia cztery maszyny operowane przez ok. 20 pracowników produkują około 100 000 masek OP i FFP2. Do ręcznego i monotonnego pakowania masek wykorzystywane są dwa w pełni automatyczne układy oparte na systemie robotów kartezjańskich igus. Maski, które pomyślnie przeszły automatyczną kontrolę jakości, są transportowane do kartonów za pośrednictwem przenośnika taśmowego wykorzystującego łożyska i wałki drylin. Są one następnie automatycznie dostarczane przez system robotów kartezjańskich.

Napędzane napędem z paskiem zębatym, płaskie roboty kartezjańskie drylin E poruszają się całkowicie bezsmarowo i spełniają wysokie standardy higieniczne. W przypadku całej kinematyki robota, producent zakładu Ximaj używa systemu sterowania B&R, który z kolei komunikuje się z systemem dryve D1 firmy igus w celu sterowania silnikami systemu.
Wraz z wprowadzeniem systemu kontroli jakości i automatycznych maszyn pakujących, produkcja masek została zredukowana z trzech do dwóch zmian. Oprócz oszczędności czasu istnieje również duża przewaga kosztów. Rozwiązania automatyzacji z LCA zazwyczaj zwracają się w ciągu jednego roku. Zoptymalizowane trybologicznie komponenty są bezsmarowe i bezobsługowe.
Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na maski do ochrony dróg oddechowych, Breckle będzie w przyszłości nadal rozwijać zautomatyzowaną produkcję.